Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
Le palpage sur machines-outils augmente la productivité d’un atelier d’usinage
C’est lorsque l’atelier d’usinage Hammond Engineering, basé en Australie, a constaté que le réglage manuel de la position des pièces prenait du temps et était difficile à répéter qu’il a décidé de se...
P-FS20-1A25 - Fusible 250 mA
P-FS20-1A25 Fusible 250 mA Fusible de rechange de 250 mA (FS1) pour l’unité interface MI 8-4 de Renishaw.
P-CA79-0021 - Bornier 7 voies
P-CA79-0021 Bornier 7 voies Bornier 7 voies compatible avec récepteur optique OMM-2 et module optique machine OMM-2C Renishaw.
P-HO01-0010 - Gaine (GP9)
Gaine (GP9) compatible avec les systèmes de réglage d’outil avec contact TRS2 Renishaw avec connecteur de câble.
RenAM 500 Ultra
L’Ultra est le dernier né des systèmes de fabrication additive métallique de la série RenAM 500 de Renishaw.
Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible
Une évolution majeure des facteurs macro-économiques a conduit les spécialistes MMT, Apex Metrology Ltd (Apex), à procéder à un examen stratégique de leur offre de services.
Merci de vous être inscrit à notre bulletin
Merci de vous être inscrit(e) pour recevoir des mises à jour et des actualités sur la spectroscopie Raman de Renishaw.
A-4038-0300 - Cassette de piles pour Renishaw RMP60, OMP60 RMP600 et OMP600
Porte-piles amovible pour RMP60 OMP60 , RMP60 et OMP600. Exige 2 piles AA 1,5 V alcalines ou au chlorure de lithium thionyle.
A-4071-1166 - Cassette de piles pour Renishaw OMP40-2, RMP40 et OMP400
Cassette de piles pour OMP40, OMP40-2, RMP40 et OMP400. 2 piles 1/2 AA (3,6 V) au chlorure de lithium thionyle (CLT).
Actualités sur les palpeurs, logiciels et rétrofits pour MMT
Actualités de dernière minute sur les produits MMT de Renishaw (machines à mesurer tridimensionnelles), études de cas et articles techniques permettant à l’industrie manufacturière d’accroître le r...
Miroirs et optiques
Sur demande, Renishaw fournit des optiques de cibles à miroir plan ayant une coupe de 25 mm x 25 mm et des ouvertures optiques de jusqu'à 300 mm.
Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.
A-2063-8023 - Kit de conversion LP2/LP2H en DD
Convertit les palpeurs Renishaw LP2 et LP2H en variante équivalente à double membrane (DD) standard.
A-5492-3000 - Interface OSI-D (mode multipalpeur)
Interface optique OSI-D Renishaw (mode multipalpeur) avec montage sur rail DIN, bornier et carte d’assistance produit.
RLU - Unité laser compacte avec sortie sur fibre optique
Le système de codeur interférométrique laser RLE Renishaw associe les performances de positionnement et de mesure attendues d'un interféromètre à mesure de déplacement, à la facilité d'installation...
A-1034-0350 - Goujon de fixation de bille M10
A-1034-0350 Goujon de fixation de bille M10 Inserts à filetage M10 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-5492-3010 - Interface OSI-D (mode palpeur unique)
Interface optique OSI-D Renishaw (mode palpeur unique) avec montage sur rail DIN, bornier et carte d’assistance produit.
Améliorer mon procédé
Les solutions de palpage Renishaw permettent une réduction de jusqu’à 90 % des temps de réglage et une amélioration du contrôle de procédé.
A-1034-0351 - Goujon de fixation pour bille étalon M8
A-1034-0351 Goujon de fixation pour bille étalon M8 Inserts à filetage M8 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-1034-0352 - Goujon de fixation de bille étalon M6
A-1034-0352 Goujon de fixation de bille étalon M6 Inserts à filetage M6 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au carter de la MMT.
M-2063-7865 - Adaptateur de cône pour porte-palpeur MA2
Adaptateur de cône pour porte-palpeur MA2. Compatible avec les palpeurs câblés de la série LP2 de Renishaw.
Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.
Raman spectroscopy’s potential to identify diseased cartilage in osteoarthritis
A group of researchers and clinicians at University College London, Royal Veterinary College and Charing Cross Hospital , led by Dr Riana Gaifulina, have demonstrated that Raman spectroscopy could...
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.
R-QLPC-13150150-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-13450450-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-13300300-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
Fiches techniques matériaux et fiches de données sécurité - Fabrication additive
Informations techniques et relatives à la santé et la sécurité sur les matériaux fournis par la division Produits de fabrication additive de Renishaw.
RenAM 500Q
Le système de fabrication additive (AM) métallique RenAM 500Q est le système le plus vendu de Renishaw pour la production multilaser en série.
StreamLine™ Slalom
Avec Renishaw Slalom, collectez des données sur l'ensemble de la zone que vous cartographiez sans passer à côté des éléments de petite taille
Techniques de mesure 5 axes avec le palpeur RSP2
Les techniques de mesure haute précision grande vitesse 5 axes Renishaw présentent un grand éventail d'avantages en procurant une amélioration significative des rendements.
EasyConfocal™
Technologie utilisée par Renishaw pour obtenir de ses spectromètres un haut niveau de confocalité, tout en conservant leur luminosité et leur simplicité d'utilisation
Nos systèmes de gestion de la qualité
Le but de Renishaw est de proposer des technologies de pointe et de favoriser les innovations pour répondre aux attentes de nos clients
A-5191-0019 - Kit pour remplacement de vitre
Kit pour remplacement de vitre compatible avec le récepteur OMM-2 et les unités combinées interface/récepteur OMI-2/OMI-2T de Renishaw.
PAL Robotics intègre la technologie des codeurs magnétiques dans ses robots pour atteindre l’équilibre
Cette étude de cas porte sur REEM-C, la plate-forme de recherche en robotique humanoïde bipède grandeur nature de PAL Robotics.
P-PF26-0070 - Tuyau d’air en polyuréthane (PU) Ø6 mm
Tuyau d’air en polyuréthane Ø6 mm compatible avec les systèmes de détection de bris d’outil sans contact TRS2 Renishaw. Commande au mètre.
P-FI01-S002 - Kit d’entretien de filtre à air
Kit d’entretien de filtre à air. Filtre et joints de rechange pour l’ensemble filtre à air/régulateur OMM-2C (référence Renishaw A-2253-5120).
R-QLC-KIM7030 - Équerre QuickLoad™ (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs Keyence
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-OGPF500-625 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs OGP
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs OGP
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-ZO3-4-5-LR - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs ZEISS
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur droit des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-MVVX861061212 - Équerre QuickLoad™ (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs Micro-Vu
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-OF200-302Q300 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs OGP
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur la fixation inférieure gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses...
R-QLC-SMVRAVR200-300 - Équerre QuickLoad™ (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs Starrett
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
Codeurs hermétiques de Renishaw utilisés dans une nouvelle machine-outil hybride de fabrication additive et soustractive
Effective CNC a sélectionné une gamme de produits Renishaw, notamment la série de codeurs linéaires hermétiques FORTiS™, le palpeur RMP60 et un système de réglage d’outils sur mesure pour construire...
A-1034-0353 - Goujon de fixation pour bille étalon 3/8-16" UNC
Inserts à filetage 3/8-16" UNC utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-1034-0354 - Goujon de fixation pour bille étalon 5/16-18" UNC
Inserts à filetage 5/16-18" UNC utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-5475-8700 - Logiciel de réglage d’outil en longueur (LTS) pour centres d’usinage
Logiciel de réglage d’outil par contact destiné à être utilisé avec le système de réglage d’outil en longueur (LTS) de Renishaw.
A-4038-0077 - Adaptateur de cône MP10-OMP60
Adaptateur compatible avec le palpeur à transmission optique Renishaw OMP60 qui étend la longueur du palpeur de 40,5 mm (pour l’adapter à la longueur du MP10).
A-5401-0300 - Kit d’outils pour systèmes de réglage d’outil avec contact OTS et RTS Renishaw
Ce kit d’outil permet d’installer et d’assurer l’entretien des systèmes de réglage d’outil avec contact OTS et RTS.