Filter by
Results found for Renishaw
Téléchargements Codeurs à sécurité fonctionnelle (FS)
Téléchargez ci-dessous la documentation technique sur la série de codeurs absolus et incrémentaux à sécurité fonctionnelle de Renishaw.
Énergie
Métrologie avancée et systèmes d’analyse de Renishaw ; la fabrication de composants précis couvrant tous les aspects de l’industrie énergétique
Environmental cells
Renishaw propose un grand choix de cellules, pour vous permettre d'effectuer vos mesures Raman et de photoluminescence in situ
Réglages des procédés
Les réglages automatisés des procédés par palpage Renishaw peuvent être jusqu’à 10 fois plus rapides qu’avec les méthodes manuelles.
A-1034-0351 - Goujon de fixation pour bille étalon M8
A-1034-0351 Goujon de fixation pour bille étalon M8 Inserts à filetage M8 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-1034-0352 - Goujon de fixation de bille étalon M6
A-1034-0352 Goujon de fixation de bille étalon M6 Inserts à filetage M6 utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au carter de la MMT.
M-2063-7865 - Adaptateur de cône pour porte-palpeur MA2
Adaptateur de cône pour porte-palpeur MA2. Compatible avec les palpeurs câblés de la série LP2 de Renishaw.
Actualités sur les codeurs de positions
Informations de dernière minute sur les codeurs Renishaw, études de cas et articles techniques permettant aux ingénieurs d’étude d’intégrer une large gamme de codeurs aux systèmes de gestion de mouvements.
R-QLPC-13150150-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 150 mm x 150 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-13450450-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 450,0 mm x 450,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-13300300-12-6 - Plaque QuickLoad™ M6, 12,7 mm x 300,0 mm x 300,0 mm
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium usinées avec précision pour MMT comportent plusieurs trous filetés M6 espacés de 12,5 mm pour accroître la flexibilité de votre bridage.
Marc Saunders
Marc affiche une expérience de plus de 25 ans dans la fabrication high tech.
CCD detectors for Raman spectroscopy
CCD detectors for Raman spectroscopy Nombre des technologies innovantes de Renishaw sont protégées par des brevets .
Formulaire d’enregistrement d’équipements de calibration
Pour que Renishaw puisse garantir l’efficacité de l’assistance et du S.A.V. de votre produit laser et Ballbar, nous vous prions d’enregistrer vos équipements.
A-6767-0050 - Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m)
A-6767-0050 Règle linéaire incrémentale RKLF au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m) A-6767-0050 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RKLF20-S de 0,5 m (500 mm) de long.
Formation à la calibration
Renishaw propose des formations de haute qualité sur l’utilisation des produits de mesure laser et de calibration Ballbar, dispensées par des techniciens hautement expérimentés, soit en interne, soit...
Le palpage sur machines-outils augmente la productivité d’un atelier d’usinage
C’est lorsque l’atelier d’usinage Hammond Engineering, basé en Australie, a constaté que le réglage manuel de la position des pièces prenait du temps et était difficile à répéter qu’il a décidé de se...
Logiciel de métrologie MODUS™
MODUS, le nouveau logiciel de métrologie Renishaw, est une plate-forme logicielle puissante pour les mesures de types déclenchement par contact, scanning et 5 axes.
A-5191-0019 - Kit pour remplacement de vitre
Kit pour remplacement de vitre compatible avec le récepteur OMM-2 et les unités combinées interface/récepteur OMI-2/OMI-2T de Renishaw.
Actualités sur l'entreprise
Nouvelles de dernière minute sur la société Renishaw, études de cas et annonces couvrant les activités de R&D et de fabrication, ainsi que le réseau très étendu de filiales d’assistance à l’échelle...
Actualités sur la calibration et l'optimisation de machines
Nouvelles de dernière minute sur les produits de calibration Renishaw, études de cas et articles techniques permettant à l’industrie manufacturière de contrôler les performances machine et de...
Éléments et options de rétrofit
Dans tous les aspects d’une actualisation de MMT (palpeurs, contrôleur et logiciel de métrologie), Renishaw propose une technologie de pointe.
Logiciels Inspection pour centres d’usinage
Logiciels macro Renishaw de contrôle pour palpeurs de réglage et de contrôle de pièces sur centres d’usinage et de tournage.
Bras de réglage d’outil pour machines à CN
Renishaw offre une gamme complète de bras de réglage d’outil, spécialement conçus pour les applications de tournage et de rectification.
P-PF26-0070 - Tuyau d’air en polyuréthane (PU) Ø6 mm
Tuyau d’air en polyuréthane Ø6 mm compatible avec les systèmes de détection de bris d’outil sans contact TRS2 Renishaw. Commande au mètre.
Advanced ballbar training achieves "better than new" machine tool accuracy
Ballbar testing is nothing new to those who use fleets of machine tools, including people like Wayne Ross and Jacob Hebbeler of Silfex Inc based at Eaton, Ohio.
RenAM 500 Ultra
L’Ultra est le dernier né des systèmes de fabrication additive métallique de la série RenAM 500 de Renishaw.
R-QLC-KIM7030 - Équerre QuickLoad™ (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs Keyence
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-OGPF500-625 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs OGP
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs OGP
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-ZO3-4-5-LR - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs ZEISS
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur droit des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-MVVX861061212 - Équerre QuickLoad™ (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs Micro-Vu
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
R-QLC-OF200-302Q300 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs OGP
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur la fixation inférieure gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses...
R-QLC-SMVRAVR200-300 - Équerre QuickLoad™ (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs Starrett
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
P-FI01-S002 - Kit d’entretien de filtre à air
Kit d’entretien de filtre à air. Filtre et joints de rechange pour l’ensemble filtre à air/régulateur OMM-2C (référence Renishaw A-2253-5120).
Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible
Une évolution majeure des facteurs macro-économiques a conduit les spécialistes MMT, Apex Metrology Ltd (Apex), à procéder à un examen stratégique de leur offre de services.
A-1034-0353 - Goujon de fixation pour bille étalon 3/8-16" UNC
Inserts à filetage 3/8-16" UNC utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-1034-0354 - Goujon de fixation pour bille étalon 5/16-18" UNC
Inserts à filetage 5/16-18" UNC utilisés pour monter les kits de sphère étalon Renishaw au banc de la MMT.
A-5475-8700 - Logiciel de réglage d’outil en longueur (LTS) pour centres d’usinage
Logiciel de réglage d’outil par contact destiné à être utilisé avec le système de réglage d’outil en longueur (LTS) de Renishaw.
A-4038-0077 - Adaptateur de cône MP10-OMP60
Adaptateur compatible avec le palpeur à transmission optique Renishaw OMP60 qui étend la longueur du palpeur de 40,5 mm (pour l’adapter à la longueur du MP10).
A-5401-0300 - Kit d’outils pour systèmes de réglage d’outil avec contact OTS et RTS Renishaw
Ce kit d’outil permet d’installer et d’assurer l’entretien des systèmes de réglage d’outil avec contact OTS et RTS.
Miroirs et optiques
Sur demande, Renishaw fournit des optiques de cibles à miroir plan ayant une coupe de 25 mm x 25 mm et des ouvertures optiques de jusqu'à 300 mm.
Manifestations et expositions de codeurs
Manifestations et expositions de codeurs Passez-nous voir dans le cadre d'expositions et de conférences Renishaw participe à un grand éventail de manifestations dans le monde.
WiRE 4 training modules
WiRE 4 training modules Formation sur mesure Nous pouvons élaborer une formation spécifique aux besoins de votre application.
Actualités sur les palpeurs, logiciels et rétrofits pour MMT
Actualités de dernière minute sur les produits MMT de Renishaw (machines à mesurer tridimensionnelles), études de cas et articles techniques permettant à l’industrie manufacturière d’accroître le r...
Études de cas en matière d’automobile
La demande mondiale en matière de véhicules ne cesse de croître et insiste de plus en plus sur le rendement énergétique et le contrôle des émissions issues des transports individuels et commerciaux.
A-5475-0402 - Plage de contact pour système de réglage d’outil en longueur (LTS)
Plage de contact en carbure de tungstène pour le système de réglage d’outil en longueur avec contact LTS Renishaw. Ø26 mm.
Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.
A-6186-0100 - Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif)
A-6186-0100 Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif) A-6186-0100 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA50-S de 1 m (1000 mm) de long.
A-6186-0050 - Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif)
A-6186-0050 Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif) A-6186-0050 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA50-S de 0,5 m (500 mm) de long.