Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Série de codeurs optiques absolus RESOLUTE™
Le codeur optique absolu RESOLUTE™ est un système de mesure de position à grande vitesse et à résolution fine.

SurfitBlade™
Une application complémentaire d'APEXBlade, SurfitBlade, réalise une analyse de forme d'aube véritable entraînant une amélioration du processus.

A-6547-1912 - Outil de pour pour règles adhésives RKLC avec tête de lecture TONiC™, VIONiC™ ou QUANTiC™

Outil de pose facilitant l’installation des règles auto-adhésives RKLC20-S.

A-9589-0115 - Outil de pour pour règles adhésives RTLC avec tête de lecture TONiC™, VIONiC™ ou QUANTiC™

Applicateur de règle permettant l'installation facile des règles auto-adhésives RTLC20-S.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

R-QLR2-50224 - Rail QuickLoad™ 2,00 po × 24,00 unités anglo-saxonnes x 2

Le rail QuickLoad™ en acier unités anglo-saxonnes 2" × 24" doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ UHV avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ UHV avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

Accessoires du système Equator™
Accessoires du système Equator™ Un grand éventail d'accessoires est disponible pour les environnements manuels et automatisés.

Accessoires du comparateur de mesure Equator™
Accessoires du comparateur de mesure Equator™, Accessoires pour environnements manuels ou automatisés., ecom_nav

Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS (sécurité fonctionnelle) avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS (sécurité fonctionnelle) avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) RESA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) RESA30.

M-9653-0189 - Cale de réglage de la tête de lecture pour l’installation des têtes de lecture TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™

Il s’agit d'une pièce de rechange pour la cale de configuration des têtes de lecture fournie avec les têtes de lecture TONiC, VIONiC ou QUANTiC.

Codeur absolu hermétique FORTiS-N™
À la recherche d’un système de codeur hermétique pour les petits espaces ? Découvrez le codeur absolu hermétique linéaire de nouvelle génération FORTiS-N™ de Renishaw pour des applications dans des...

Codeur absolu hermétique FORTiS-S™
À la recherche d’un système de codeur absolu linéaire hermétique pour machines-outils ? Découvrez la nouvelle génération de codeur absolu hermétique linéaire FORTiS-S™ de Renishaw pour une...

The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.

StreamLine™ Slalom
Avec Renishaw Slalom, collectez des données sur l'ensemble de la zone que vous cartographiez sans passer à côté des éléments de petite taille

Études de cas comparateur Equator™
Dans les ateliers, les utilisateurs ont démontré qu'intégrer Equator aux procédés de production peut donner des réductions spectaculaires de coûts, automatiser les procédés d'ateliers et améliorer...

Introducing the Renishaw Virsa™ Raman Analyser
The Virsa Raman Analyser is a versatile, fibre-optic-coupled Raman spectroscopy system designed for reliable, detailed remote analysis.

Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RTLA30
Système de codage véritablement absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RTLA30.

A-9653-0139 - AImant de fin de course pour têtes de lecture de codeurs linéaires TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™

Aimant de fin de course pour la création d’une limite P.

REVO-2 et le codeur ATOM™
REVO-2, une version perfectionnée de la tête de mesure 5 axes révolutionnaire à multicapteurs de Renishaw à utiliser sur les MMT.

Applications clé du comparateur Equator™
Dans les ateliers, les utilisateurs ont démontré qu'intégrer Equator aux procédés de production peut donner des réductions spectaculaires de coûts, automatiser les procédés d'ateliers et améliorer...

Système de codage incrémental TONiC™ avec règle linéaire RELM20
Découvrez la série de codeurs TONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.

Comparaison Equator™ avec logiciels tiers
Les systèmes de comparaison Equator sont désormais disponibles avec des logiciels de programmation tiers standard fournis par nos partenaires.

Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire/arc partiel RKLA30
Système de codage RESOLUTE™ véritablement absolu avec règle linéaire et arc partiel RKLA30 RESOLUTE™ est le premier codeur optique absolu au monde qui soit capable de fournir une résolution de 32...

Système de codage incrémental TONiC™ avec règle linéaire RTLC20
Découvrez la série de codeurs TONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.

Que contient le kit neurolocate™ ?
Que contient le kit neurolocate™ ? 2 x localisateurs neurolocate 1 x gabarit de contrôle neurolocate 2 x vis de blocage neurolocate 1 x valise de transport/rangement robuste En outre, un module...

Système de codage incrémental TONiC™ avec règle linéaire RSLM20
Découvrez la série de codeurs TONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.

R-QLR2-1350600 - Pack double, contenant x2 rails QuickLoad™ chacun 50 mm x 600 mm métrique

Pack double, contenant 2 × rails QuickLoad™.

Codeur absolu hermétique FORTiS-S™ FS
Vous avez besoin de codeurs de sécurité fonctionnelle pour machines-outils ? La série de codeur FORTiS-S™ FS de Renishaw propose un codeur absolu hermétique linéaire de nouvelle génération doté d’une...

Le codeur hermétique FORTiS™ améliore la précision et les performances des rectifieuses
Après différents tests et évaluations, TGT a sélectionné les codeurs hermétiques FORTiS™ de Renishaw pour sa toute dernière série de rectifieuses.

R-QLR-1350450 - Rail QuickLoad™ 50 mm x 450 mm métrique

Le rail en acier 50 mm × 450 mm QuickLoad™ doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad.

R-QLR-1350600 - Rail QuickLoad™ 50 mm x 600 mm métrique

Le rail métrique en acier 50 mm × 600 mm QuickLoad™ doit être utilisé conjointement avec les plaques de base QuickLoad.

Série de codeurs linéaires hermétiques FORTiS™
Présentation des codeurs hermétiques FORTiS™: conçus pour être robustes et testés pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants.

R-QLPC-501212-50-20 - Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 12,00 po × 12,00 po

Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage.

R-QLPC-501818-50-20 - Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 18,00 po × 18,00 po

Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage.

Codeur absolu hermétique FORTiS-N™ FS
À la recherche d’un codeur hermétique doté de la certification à la sécurité fonctionnelle SIL2 et Cat 3 Pld ? Idéal pour les applications en espaces restreints, en savoir plus sur le codeur...

Formation aux logiciels de comparaison et inspection
Formation aux logiciels de comparaison et inspection Pour répondre à vos besoins Renishaw propose des formations standard et spécialisées aux logiciels de métrologie MODUS™ qui répondent à vos besoins.

Système de codeur incrémental TONiC™ avec anneau rotatif (angulaire) RESM20
Découvrez la série de codeurs TONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.

V2CKZ30D10F - Tête de lecture VIONiC™ pour codeur rotatif de diamètre entre 60 mm et 135 mm (résolution 0,5 µm, sortie synchronisée 10 MHz)

La V2CKZ30D10F est une tête de lecture Renishaw VIONiC™ avec une longueur de câble de 3 m.

Amélioration des performances du codeur avec les Outils de diagnostic : ADTs
Les Outils de diagnostic ADTa-100 et ADTi-100 acquièrent en temps réel des données complètes à partir des codeurs absolus RESOLUTE™, EVOLUTE™ et FORTiS™, et des codeurs incrémentaux VIONiC™, QUANTiC™...

Analyseur Raman Virsa™
Des performances Raman de qualité laboratoire où que vous soyez. Le système Virsa est l’avenir du Raman à fibres optiques.

RESOLUTE™ encoders give focus to big science
French technology company IRELEC Alcen, based in Grenoble, manufactures optomechanical and robotics systems for synchrotron facilities worldwide.

Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.

SOLPOWER rotary tables turn on RESOLUTE™ encoders
SOLPOWER, established in 1995, is a Taiwanese manufacturer of machine tool components such as Direct-Drive (DD) rotary tables, integrated spindle motors and linear motors.