Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Q4BCX30D10E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S

Le modèle Q4BCX30D10E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Q4BCD30D08E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (5 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 08 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40 / RTLC40-S / RKLC40-S

La Q4BCD30D08E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

V2CLY30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution de 0,1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm

La V2CLY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC avec une longueur de câble de 3 m.

V2BJW30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 0,2 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm

La V2BJW30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.

Codeurs rotatifs absolus ETR
Codeurs rotatifs absolus ETR Étape 2.

Stylets en diamant pour applications métrologiques
Les stylets en diamant OPTiMUM™ de Renishaw sont conçus pour faire face aux applications de scanning hautes performances dans les environnements les plus difficiles.

V2BCO30D20E - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution 10 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée de 20 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S

V2BCO30D20E est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble 3 m.

V2BCX10D08A - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution de 1 µm, câble de 1 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 8 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S

La V2BCX10D08A est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 1 m.

V2BCY30D20A - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution de 0,1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 20 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S

La V2BCY30D20A est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.

Vidéos sur la technologie de fabrication additive
Vidéos sur la technologie de fabrication additive Explorer les solutions et systèmes AM innovants de Renishaw : QuantAM build preparation software for additive manufacturing RenAM 500Q:...

T2011-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 de Ø60 mm à Ø135 mm

La T2011-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec une longueur de câble de 1,5 m.

MODUS™ – nouveau logiciel MMT performant pour mesures 5 axes
Un nouveau logiciel performant de métrologie de Renishaw vient s’ajouter à REVO™, sa tête de mesure novatrice à 5 axes et à l’UCC2, son contrôleur universel de MMT.

Codeurs rotatifs incrémentaux UHV
Codeurs rotatifs incrémentaux UHV TONiC™ Systèmes de codeurs TONiC super-compacts 20 µm Étape 2. Choisissez parmi la gamme suivante de codeurs UHV (ultravide) absolus rotatifs :

Codeurs linéaires incrémentaux UHV
Codeurs linéaires incrémentaux UHV Étape 2. Choisissez parmi la gamme suivante de codeurs UHV (ultravide) incrémentaux linéaires : TONiC™ UHV Systèmes de codeurs TONiC UHV super-compacts 20 µm

Codeurs rotatifs absolus UHV
Codeurs rotatifs absolus UHV Étape 2. Choisissez parmi la gamme suivante de codeurs rotatifs absolus UHV (ultravide) : RESOLUTE™ Système de codage 30 µm véritablement absolu RESOLUTE

Codeurs linéaires absolus UHV
Codeurs linéaires absolus UHV Étape 2. Choisissez parmi la gamme suivante de codeurs absolus linéaires UHV (ultravide) : RESOLUTE™ Système de codage 30 µm véritablement absolu RESOLUTE

Programmation du scanning d'une aube à l'aide du palpeur OSP60 SPRINT™ dans Active Editor Pro à l'aide de Blade Toolkit
Programmation du scanning d'une aube à l'aide du palpeur OSP60 SPRINT™ dans Active Editor Pro à l'aide de Blade Toolkit

Codeurs optiques - études de cas et notes d’application
La renommée de la marque de codeurs optiques Renishaw n’est plus à prouver et ses clients lui font confiance pour répondre à leurs besoins en métrologie.

Q4CLX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 < 60 mm

La Q4CLX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

Q4BJT30D04F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (10 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) pour une utilisation avec une règle RESM40 > 135 mm

Le modèle Q4BJT30D04F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Q4BJX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 > 135 mm

La Q4BJX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

Application clé - Boîtier de différentiel
Dans les ateliers, les utilisateurs ont démontré qu'intégrer Equator aux procédés de production peut donner des réductions spectaculaires de coûts, automatiser les procédés d'ateliers et améliorer...

Q4BCZ30D12E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (0,5 µm), câble de 3 m, terminaison à fiche mâle de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée de 12 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S.

Le modèle Q4BCZ30D12E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Codeurs linéaires absolus FS (sécurité fonctionnelle)
Codeurs linéaires absolus FS (sécurité fonctionnelle) Étape 2.

Codeurs linéaires incrémentaux FS (sécurité fonctionnelle)
Codeurs linéaires incrémentaux FS (sécurité fonctionnelle) Étape 2.

Codeurs rotatifs absolus FS (sécurité fonctionnelle)
Codeurs rotatifs absolus FS (sécurité fonctionnelle) Étape 2.

RenAM 500 Ultra
L’Ultra est le dernier né des systèmes de fabrication additive métallique de la série RenAM 500 de Renishaw.

Q4BCY30D20E - Tête de lecture QUANTiC™, linéaire (résolution numérique (0,1 µm), câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée à 20 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S

Q4BCY30D20E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble 3 m terminé par un connecteur de type D à 15 voies.

Codeurs optiques ouverts
Vous cherchez un système de codeur optique ouvert ? Consultez la gamme très variée de codeurs Renishaw qui inclut les options incrémentale, absolue, linéaire, arc partiel et rotative.

Comparaison en atelier pour contrôle des process à proximité du moyen de fabrication
Renseignez-vous sur la comparaison en atelier pour contrôle des process à proximité du moyen de fabrication avec le système de comparaison Equator Renishaw.

Codeurs optiques hermétiques
Découvrez les codeurs optiques absolus hermétiques de Renishaw.

Empowering calibration service providers to deliver precision solutions
Renishaw’s XK10 alignment laser system enabled Micro-check to perform measurements over long distances with exceptional inspection efficiency.

R-CJR-3 - Mandrin rotatif 3 mors pour plaques de base M4, M6 et 1/4-20

Le mandrin 3 mors sert à tenir des pièces cylindriques en permettant au palpeur de les mesurer ou de les scanner sans aucune interférence.

Caractéristiques techniques et accessoires pour spectroscopie Raman
Découvrez les caractéristiques techniques et accessoires innovants de Renishaw pour spectroscopie Raman qui vous aident à obtenir les meilleurs spectres en un temps record.

TS27R - Palpeur de réglage d’outils à contact
TS27R - Palpeur de réglage d’outils à contact Guide vidéo sur l’installation de votre système de réglage d’outils TS27R Renishaw.

TRS2 - Système de détection de bris d’outil sans contact
TRS2 - Système de détection de bris d’outil sans contact Guide vidéo sur l’installation de votre système de détection de bris d’outils TRS2 Renishaw.

Q4CKW30D20F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (Résolution numérique (0,2 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, Toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) utilisée avec une règle RESM40 de 60 nm à 135 mm

La Q4CKW30D20F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

Q4CKX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 de 60 mm à 135 mm

Le modèle Q4CKX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Les solutions de scanning sur machine améliorent la productivité et accroissent la capacité des procédés
Renishaw, la multinationale de technologies industrielles, va présenter ses nouvelles solutions de scanning pour machines-outils lors du salon EMO d’Hanovre 2019.

Le codeur hermétique FORTiS™ améliore la précision et les performances des rectifieuses
Après différents tests et évaluations, TGT a sélectionné les codeurs hermétiques FORTiS™ de Renishaw pour sa toute dernière série de rectifieuses.

Le codeur hermétique FORTiS™ améliore la précision et les performances des rectifieuses
Après différents tests et évaluations, TGT a sélectionné les codeurs hermétiques FORTiS™ de Renishaw pour sa toute dernière série de rectifieuses.

Mesure d’aubes
Les techniques de scan par balayage de REVO permettent d’effectuer des mesures précises et rapides et d’évaluer une aube entière.

Bridages pour MMT et comparateurs
Découvrez les bridages pour MMT et comparateurs qui répondent au mieux à vos besoins.

« Grâce au système informatisé Equator™, le fabricant de pièces pour moteurs d’aviation Meyer Tool parvient à réduire ses coûts élevés de calibres »
Equator, un nouveau système Renishaw d'inspection comparative à commande informatique, est déjà arrivé à réduire les coûts élevés que représentent les nombreux calibres de type « entre/n’entre pas »...

Set and Inspect
Set and Inspect Logiciels machines-outils Logiciels de contrôle Logiciel de réglage d’outil GoProbe Productivity+™ Interfaces graphiques Renishaw Set and Inspect Reporter Technologie SupaTouch...

Renishaw lance des règles de codeur FORTiS™ de grandes longueurs
Renishaw, le spécialiste mondial de la métrologie, propose désormais des longueurs de règle de codeur hermétique plus longues pour s’adapter au développement de grandes machines-outils.

Les bridages modulaires de Renishaw assurent toujours plus de flexibilité de bridage de pièces pour les applications de mesure
Renishaw propose une gamme de bridages modulaires pour un maintien de pièces en toute sécurité sur machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), systèmes de comparaison Renishaw Equator™ et systèmes...

Palpeur à contact de haute précision pour machines à CN
Grâce à sa capacité de mesure 3D imbattable, notre famille de palpeurs à contact de haute précision pour machines à CN offre des performances exceptionnelles.