Filter by
Results found for SiGNUM™ software

L’impression 3D métallique repousse les limites de la catégorie Moto2™ grâce à une innovation de défi
L’équipe Moto2 TransFIORmers, récemment victorieuse en course, utilise une technologie de fabrication additive de pointe (impression 3D métallique) dans son système de suspension avant peu...

A-5465-5007 - Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø4 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 41,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-5005 - Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø2 mm, tige céramique, L 80 mm, LTE 21,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-5006 - Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø3 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 41,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-5008 - Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø6 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 62,9 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-5009 - Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø6 mm, tige céramique, L 150 mm, LTE 71,5 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

Venturing into metal additive manufacturing
3D Metalforge uses Renishaw's additive manufacturing systems and software to help select a future-proof additive manufacturing system for flexible, high-quality end-use part production.

Système de codage optique absolu RESOLUTE™ ETR (gamme de température étendue)
RESOLUTE™ ETR est un véritable système de codage optique rotatif à pas fin, avec un fonctionnement garanti jusqu'à −40°C.

Produits Raman
Choisissez Renishaw comme partenaire pour vos équipements Raman, pour des instruments de grande qualité et des technologies innovantes qui génèrent les meilleurs résultats Raman

A4L0Y00Z10F - Tête de lecture à sortie supérieure ATOM DX™, Linéaire|Arc partiel, avec pas de 40 μm (résolution 0,1 μm, pas de câble, terminaison avec connecteur JST 10 voies (connecteur de la tête de lecture), sortie synchronisée 10 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLF40|RKLF40

A4L0Y00Z10F Tête de lecture à sortie supérieure ATOM DX™, Linéaire|Arc partiel, avec pas de 40 μm (résolution 0,1 μm, pas de câble, terminaison avec connecteur JST 10 voies (connecteur de la tête de...

Comment les codeurs optiques Renishaw fonctionnent-ils ?
Comment les codeurs optiques Renishaw fonctionnent-ils ? Codeurs incrémentaux ouverts Codeurs absolus ouverts ATOM™ TONiC™ RESOLUTE™ VIONiC™ La marque de référence...

Les amortisseurs à masse ajustés aident les codeurs FORTiS™ à obtenir une résistance hors pair aux vibrations
Les machines-outils produisent des vibrations importantes pendant le fonctionnement et des niveaux élevés de vibrations de la machine peuvent affecter négativement la précision de la mesure des...

Raman patents
Raman patents Renishaw est fier de ses innovations et protège sa propriété intellectuelle par des brevets.

Spectroscopie Raman pour la science des matériaux
La spectroscopie Raman est un outil essentiel pour vous aider à développer de nouveaux matériaux et à mieux comprendre les matériaux existants.

R-CSPS-1925-8 - Entretoise à poussoir latéral à ressort Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise à poussoir latéral à ressort est conçue pour brider des pièces dans des espaces étroits sans avoir à utiliser des brides à lame ressort.

R-PV-13150150-10-4 - Plaque acrylique M4 multitrou, 12,0 mm × 150,0 mm × 150,0 mm

Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-13250150-10-4 - Plaque acrylique M4 multitrou, 12,0 mm × 250,0 mm × 150,0 mm

Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-501212-50-20R - Plaque acrylique multitrou 1/4-20, 0,47 po × 12,00 po × 12,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-50128-50-20 - Plaque acrylique multitrou 1/4-20, 0,47 po × 12,00 po × 8,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PVW-501010-50-20R - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 10,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-13200200-10-4 - Plaque acrylique M4 multitrou, 12,0 mm × 200,0 mm × 200,0 mm

Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-13250250-10-4 - Plaque acrylique M4 multitrou, 12,0 mm × 250,0 mm × 250,0 mm

Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-501010-50-20 - Plaque acrylique multitrou 1/4-20, 0,47 po × 10,00 po × 10,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-501010-50-20R - Plaque acrylique multitrou 1/4-20, 0,47 po × 10,00 po × 10,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PV-501616-50-20 - Plaque acrylique multitrou 1/4-20, 0,47 po × 16,00 po × 16,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-PVW-501212-50-20R - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 12 po × 12 po

Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.

R-CSPS-1925-6 - Entretoise à poussoir latéral à ressort Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise à poussoir latéral à ressort est conçue pour brider des pièces dans des espaces étroits sans avoir à utiliser des brides à lame ressort.

Codeurs hermétiques de Renishaw utilisés dans une nouvelle machine-outil hybride de fabrication additive et soustractive
Effective CNC a sélectionné une gamme de produits Renishaw, notamment la série de codeurs linéaires hermétiques FORTiS™, le palpeur RMP60 et un système de réglage d’outils sur mesure pour construire...

Fabrication additive pour instruments et accessoires chirurgicaux
La fabrication additive (AM) convient à la production d’instruments chirurgicaux à usage unique ou réutilisables, ainsi que de guides de coupe chirurgicaux spécifiques du patient et d’autres...

Codeurs rotatifs incrémentaux FS (sécurité fonctionnelle)
Codeurs rotatifs incrémentaux FS (sécurité fonctionnelle) Étape 2. TONiC™ Systèmes de codeurs TONiC super-compacts 20 µm

Codeurs linéaires absolus
Codeurs linéaires absolus Unique single-track absoloute scale ip64 sealed body set up LED on the redhead rugged and reliable comms high screened cable comm protocols optical detection scheme table...

Q4BCA30L00T - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (Analogique (1 Vpp), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard (Analogique), marque de référence sélectionnable par l'utilisateur) à utiliser avec une règle RTLC40 / RTLC40-S / RKLC40-S

La Q4BCA30L00T est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

T2021-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < Ø60 mm

La T2021-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec une longueur de câble de 1,5 m.

Renishaw et RLS s’activent à mener une révolution robotique
Une révolution des robots collaboratifs (cobots) promet de changer la façon dont les soins d'assistance sont délivrés aux personnes âgées, la façon dont les gens interagissent avec leur environnement...

OSP60 / OSI-S / OMM-S
Système de scanning grande vitesse pour contrôles de procédé sur machine.

Codeurs rotatifs absolus
Codeurs rotatifs absolus Étape 2. Choisissez parmi la gamme suivante de codeurs absolus rotatifs : RESOLUTE™ Système de codage 30 µm véritablement absolu RESOLUTE

Reporter
Reporter est une appli de palpage sur machine facile à utiliser, destinée aux clients qui souhaitent visualiser les données de mesure de pièces sur l’automate de la machine-outil à CN.

Système SPRINT™ avec SupaScan
Pour compléter le système de scanning primé SPRINT, nous présentons notre nouveau système SPRINT avec SupaScan qui permet d’atteindre les cycles de réglage de pièce les plus rapides au monde.

Renishaw présente un innovant système de comparaison double méthode, l’Equator-X™ 500
Le nouveau système vient élargir la gamme Equator™ de comparateurs polyvalents pour le contrôle des procédés en atelier, les mesures à grande vitesse et l’assurance qualité.

Recommandations de stylets pour palpeurs de scanning OSP60 SPRINT™
Le système de scanning sur machine SPRINT™ peut s'utiliser avec une gamme de stylets spécifiques à SPRINT pour répondre aux critères individuels d'applications.

V2BCH30D20E - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution 50 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S

La V2BCH30D20E est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.

Logiciel de modélisation de bridage en 3D
FixtureBuilder de Renishaw est un logiciel de modélisation de bridage en 3D qui permet de créer des configurations de bridage.

V2BJY30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 0,1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm

La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.

V2BJX30D10F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm

La V2BJX30D10F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.

Q4BCX30D10E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S

Le modèle Q4BCX30D10E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.

Q4BCD30D08E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (5 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 08 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40 / RTLC40-S / RKLC40-S

La Q4BCD30D08E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.

V2CLY30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution de 0,1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm

La V2CLY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC avec une longueur de câble de 3 m.