Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
A-6967-6100 - RCS PK1 — système de réglage d’outils câblé pour robots industriels
Le RCS PK1 est un palpeur câblé de réglage de pièce conçu pour être utilisé avec les robots industriels.
Q4BJX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 > 135 mm
La Q4BJX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
Q4BJT30D04F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (10 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) pour une utilisation avec une règle RESM40 > 135 mm
Le modèle Q4BJT30D04F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.
Q4CLX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 < 60 mm
La Q4CLX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
Manifestations et expositions de codeurs
Manifestations et expositions de codeurs Passez-nous voir dans le cadre d'expositions et de conférences Renishaw participe à un grand éventail de manifestations dans le monde.
WiRE 4 training modules
WiRE 4 training modules Formation sur mesure Nous pouvons élaborer une formation spécifique aux besoins de votre application.
Études de cas en matière d’automobile
La demande mondiale en matière de véhicules ne cesse de croître et insiste de plus en plus sur le rendement énergétique et le contrôle des émissions issues des transports individuels et commerciaux.
Gros plan sur le scanner et la fraiseuse incise
Scanner et la fraiseuse incise™ de Renishaw
Système de codage incrémental VIONiC™ avec règle linéaire RSLM20
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
Règle étalonnée au substrat sur une MMT
Le comportement thermique d'une règle de codeur est un aspect important à prendre en compte au moment de sélectionner un système de codage.
Système de codeur incrémental VIONiC™ avec anneau rotatif (angulaire) RESM20
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
Système de codage incrémental VIONiC™ avec règle linéaire RELM20
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
« En tant que Responsable Qualité, c'est vite devenu notre meilleur investissement. »
David Powell, Responsable Qualité chez Euromould Ltd au Royaume-Uni, utilise le système d’inspection comparative Equator™ de Renishaw pour augmenter sa capacité d'inspection et sa portabilité, en...
Système de codage incrémental VIONiC™ avec règle linéaire RTLC20
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
Déclaration de Protection des Données Personnelles
Déclaration de Protection des Données Personnelles Comment nous collectons et utilisons les données.
A-6186-0100 - Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif)
A-6186-0100 Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif) A-6186-0100 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA50-S de 1 m (1000 mm) de long.
A-6186-0050 - Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif)
A-6186-0050 Règle linéaire absolue RTLA50 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif) A-6186-0050 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA50-S de 0,5 m (500 mm) de long.
Une collaboration avec Renishaw illustre les fonctionnalités de la fabrication additive pour les implants rachidiens
La multinationale technologique Renishaw a collaboré avec deux entreprises de technologie avancée afin d'illustrer les avantages de la fabrication additive (AM) dans la production d'implants rachidiens.
Q4CKW30D20F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (Résolution numérique (0,2 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, Toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) utilisée avec une règle RESM40 de 60 nm à 135 mm
La Q4CKW30D20F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
Q4CKX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 de 60 mm à 135 mm
Le modèle Q4CKX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.
OMP40-NS-KIT - Kit OMP40-2
Palpeurs 3D, déclenchement par contact, ultra-compacts, transmission de signal optique.
T2021-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < Ø60 mm
La T2021-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec une longueur de câble de 1,5 m.
Collecteur hydraulique remodelé pour la fabrication additive
La fabrication additive (AM) est tout à fait adaptée à la conception et à la fabrication de collecteurs en raison de sa capacité à construire des formes internes et des voies de passage.
Applications de codeur laser
Les codeurs laser ou interféromètres à mesure de déplacement sont souvent utilisés dans les applications nécessitant une précision optimale.
Système de codage incrémental TONiC™ avec règle linéaire RTLC20
Découvrez la série de codeurs TONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.
Les codeurs magnétiques RLS permettent à Marsi Bionics de fabriquer des exosquelettes qui améliorent considérablement les conditions de vie pour les personnes à mobilité réduite
RLS, une société associée de Renishaw, a été choisie par Marsi Bionics pour fournir les dernières technologies en matière de codeurs magnétiques pour la création de deux nouveaux produits :...
Système de codage incrémental TONiC™ avec règle linéaire/arc partiel RKLC20-S
Découvrez la série de codeurs TONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.
Speak Up
Speak Up Service de lancement d’alerte Renishaw Qui peut prendre la parole ? Ce service est à la disposition de tous les collaborateurs et ex-collaborateurs au sein du groupe Renishaw, en ce...
Produits anciens
Produits anciens Pour des informations sur les produits actuels, consulter la page «Téléchargements de manuels d’installation et d’utilisation» .
Current vacancies
Renishaw has a number of opportunities open at the moment.
Actualités Raman
Les dernières nouvelles de la division spectroscopie Raman de Renishaw
Safety data sheets
Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.
EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line
Probes - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - probes
Interfaces - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - interfaces
Racks - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - racks
Accessories - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - accessories
Heads - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - heads
Controllers - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - controllers
A-6967-6130 - RCS TS1 — système de réglage d’outil câblé pour robots industriels
Le RCS TS1 est un palpeur de réglage d’outil sans fil conçu pour être utilisé avec des robots industriels.
T2011-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 de Ø60 mm à Ø135 mm
La T2011-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec une longueur de câble de 1,5 m.
Gamme des produits calibration
Vidéo présentant la gamme des produits calibration de Renishaw
Of robot mice and men
What is so interesting about a competition to design, build and program a robotic ‘mouse’ that finds its own way to the centre of a 16 x 16 maze in the shortest possible time? Micromouse events have...
GoProbe
Avec GoProbe votre système de palpage Renishaw devient rapide et simple à utiliser.
Système de codage incrémental TONiC™ UHV avec règle linéaire RKLC20-S
Découvrez la série de codeurs TONiC™ UHV, les codeurs optiques incrémentaux les plus polyvalents de Renishaw.
Système de codeur incrémental VIONiC™ avec anneau rotatif (angulaire) REXM20
Découvrez la série de codeurs VIONiC™, les codeurs optiques incrémentaux les plus performants de Renishaw.
Stylets en diamant pour applications métrologiques
Les stylets en diamant OPTiMUM™ de Renishaw sont conçus pour faire face aux applications de scanning hautes performances dans les environnements les plus difficiles.
Gamme des produits calibration (no audio)
Vidéo présentant la gamme des produits calibration de Renishaw. (no audio)
Animations d’assistance produit
Animations d’assistance produit Si vous avez d’autres questions, adressez-vous à votre Centre d’Entretien Renishaw local.