Filter by
Results found for Renishaw
V2BCH30D20E - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution 50 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
La V2BCH30D20E est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
OMP60-NS-KIT - Kit OMP60
Palpeur 3D, déclenchement par contact, transmission de signal optique.
A-8003-2380 - Ensemble commutateur de marque de référence
Un commutateur de marque de référence optique ou mécanique est normalement utilisé pour déterminer la position de référence (origine) de chaque axe machine.
Q4BCA30L00T - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (Analogique (1 Vpp), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard (Analogique), marque de référence sélectionnable par l'utilisateur) à utiliser avec une règle RTLC40 / RTLC40-S / RKLC40-S
La Q4BCA30L00T est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
Metal additive manufacturing for UAV engine design optimisation
Renishaw, worked with engine manufacturing company Cobra Aero to optimise its design processes for aircraft and motorcycle engines.
Additive manufacturing in veterinary surgery - saving a well-loved member of the family
A truly international effort, involving input from Germany, Canada and the UK has seen additive manufacturing (AM), also known as metal 3D printing, used to great effect to help save a Canadian...
Gamme des produits calibration
Vidéo présentant la gamme des produits calibration de Renishaw
Un service et une assistance efficaces
Un service et une assistance efficaces Le service Renishaw ne s'arrête pas au terme de l'installation et de la formation.
Stéréoélectroencephalographie (SEEG)
Stéréoélectroencephalographie (SEEG) Publications associées Si vous souhaitez en apprendre plus sur nos produits utilisés dans des applications telles que celles-ci, lisez nos articles revus par...
High definition Raman images
Collectez et analysez de très gros fichiers cartographiques afin de générer des images Raman haute définition de grandes dimensions
Le contrôle du process permet de réduire considérablement le temps de cycle et le délai de livraison pour les fabricants de pièces automobiles
Une augmentation des commandes de nouveaux composants automobiles à forte valeur a obligé OMG à envisager des approches alternatives en matière de contrôle de pièces.
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy
Take full advantage of the inVia™ confocal Raman microscope’s multiple laser wavelength capability for both Raman and photoluminescence (PL) spectroscopy.
Actualités sur la spectroscopie Raman
Systèmes et composants de spectroscopie et photoluminescence Raman.
PH10M-iQ PLUS
La PH10M-iQ PLUS présente tous les avantages d'une tête PH10M PLUS habituelle avec la calibration déductive en plus.
Série de codeurs optiques incrémentaux QUANTiC™
La série de codeurs QUANTiC comporte des codeurs optiques ouverts incrémentaux Renishaw qui proposent des options de sortie numérique ou analogique, une métrologie robuste, des mesures grande vitesse...
Tableau comparatif des codeurs optiques ouverts
Renishaw offre une large gamme de codeurs optiques ouverts linéaires, à arc partiel et rotatifs (angulaires).
Codeur absolu hermétique FORTiS-S™
À la recherche d’un système de codeur absolu linéaire hermétique pour machines-outils ? Découvrez la nouvelle génération de codeur absolu hermétique linéaire FORTiS-S™ de Renishaw pour une...
Applications de mesure 5 axes REVO
REVO® est un nouveau système Renishaw de mesure dynamique à tête et palpeur.
Gamme des produits calibration (no audio)
Vidéo présentant la gamme des produits calibration de Renishaw. (no audio)
A-2237-1301 - Porte-stylet SH25-1 compatible avec SM25-1
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-2237-1302 - Porte-stylet SH25-2 compatible avec SM25-2
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-2237-1305 - Porte-stylet SH25-5 compatible avec SM25-5
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-2237-1702 - Porte-stylet SH25-2A compatible avec SM25-2
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-2237-1704 - Porte-stylet SH25-4A compatible avec SM25-4
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-5000-0084 - Kit de stylets avancé diamant OPTiMUM™ pour comparateur Equator-X™ 500
Les kits de stylets Renishaw sont disponibles dans diverses tailles et s’adaptent aux applications métrologiques du système Equator-X™ 500.
V2BJX30D10F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm
La V2BJX30D10F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
V2BCO30D20E - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution 10 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée de 20 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
V2BCO30D20E est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble 3 m.
V2BJY30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 0,1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm
La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
Q4BCX30D10E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S
Le modèle Q4BCX30D10E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.
V2BCX10D08A - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution de 1 µm, câble de 1 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 8 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
La V2BCX10D08A est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 1 m.
V2BCY30D20A - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution de 0,1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 20 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
La V2BCY30D20A est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
A-2237-1303 - Porte-stylet SH25-3 compatible avec SM25-3
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-2237-1304 - Porte-stylet SH25-4 compatible avec SM25-4
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-2237-1703 - Porte-stylet SH25-3A compatible avec SM25-3
La gamme SH25 de porte-stylets permet des mesures de scanning précises avec des longueurs de stylets effectives allant de 20 à 400 mm.
A-5000-0076 - Kit de stylets de base pour comparateur Equator-X™ 500
Les kits de stylets Renishaw sont disponibles dans diverses tailles et s’adaptent aux applications métrologiques du système Equator-X™ 500.
Q4BCD30D08E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (5 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 08 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40 / RTLC40-S / RKLC40-S
La Q4BCD30D08E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
V2CLX30D10F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution de 1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm
La V2CLX30D10F est une tête de lecture Renishaw VIONiC™ avec une longueur de câble de 3 m.
V2CLY30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution de 0,1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm
La V2CLY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC avec une longueur de câble de 3 m.
V2BJW30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 0,2 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm
La V2BJW30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
Lasers pour mesure de machine selon six degrés de liberté (6DoF)
Découvrez comment les calibres multiaxes XM-60 et XM-600 de Renishaw mesurent, analysent et compensent rapidement et facilement les systèmes d’asservissement de position, les machines-outils, les MMT...
Codeurs optiques - Gamme de règles
Explorez la gamme de règles linéaires, rotatives et pour arc partiel pour codeurs optiques, proposées par Renishaw.
A-9763-0100 - Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif)
A-9763-0100 Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 1000 mm, montage auto-adhésif) A-9763-0100 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA30-S de 1 m (1000 mm) de long.
A-9763-0050 - Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif)
A-9763-0050 Règle linéaire absolue RTLA30 (longueur 500 mm, montage auto-adhésif) A-9763-0050 est une règle flexible absolue avec codeur de RTLA30-S de 0,5 m (500 mm) de long.
Le constructeur de machines-outils investit dans un laser d’alignement et améliore son rendement de 50 %
La réussite commerciale de la construction de machines-outils sur mesure exige une attention particulière et une grande efficacité.
Bridages pour systèmes de contrôle par vision
Les bridages Renishaw pour systèmes de contrôle par vision comprennent des plaques de bridage acryliques, qui permettent un rétro-éclairage pour une inspection claire et propre.
Interfaces pour codeurs laser
Pour maximiser la capabilité de votre système de codage laser, Renishaw propose plusieurs interfaces grande vitesse pour produire un renvoi de données de positions haute résolution en plusieurs...
Accessibilité
Renishaw souhaite que son site Web soit aussi facile que possible à utiliser et accessible aux mal-voyants.
L'alignement laser accélère les contrôles d'assemblage de la machine-outil
La fiabilité et la précision ultime d'une machine-outil dépend en grande mesure du contrôle de l'alignement lors de son assemblage.
Montage des produits d'étalonnage et logiciels
Un montage soulignant les fonctionnalités principales des produits d'étalonnage Renishaw, ainsi que des logiciels connexes.
Lasers d’alignement pour la construction de machine
Découvrez comment les systèmes laser d’alignement XK20 et XK10 de Renishaw améliorent la précision de construction des machines et réduisent le temps d’assemblage.