Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-PVW-501212-50-20R - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 12 po × 12 po
Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.
R-PV-13200200-10-4 - Plaque acrylique M4 multitrou, 12,0 mm × 200,0 mm × 200,0 mm
Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.
R-PV-13250250-10-4 - Plaque acrylique M4 multitrou, 12,0 mm × 250,0 mm × 250,0 mm
Cette plaque de base M4 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.
R-PV-501010-50-20 - Plaque acrylique multitrou 1/4-20, 0,47 po × 10,00 po × 10,00 po
Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.
R-PV-501010-50-20R - Plaque acrylique multitrou 1/4-20, 0,47 po × 10,00 po × 10,00 po
Cette plaque de base 1/4-20 multitrou en acrylique assure une flexibilité maximale pour les utilisateurs qui doivent brider des pièces de diverses formes et dimensions en même temps.
Module de mise en correspondance du patient sans cadre neurolocate™
Module de mise en correspondance du patient Frameless (sans cadre) à utiliser avec le robot stéréotaxique neuromate®.
neuroinspire™ Frameless Ultrasound module
Le module de mise en correspondance par ultrasons est un module optionnel de neuroinspire™ qui permet l’utilisation du système de mise en correspondance par ultrasons du patient avec le robot...
Tests de comparaison d’usure entre les stylets en diamant OPTiMUM™ Renishaw et leurs équivalents standard en rubis
Les stylets en diamant OPTiMUM offrent des performances de scanning durables pour les applications exigeantes.
Codeurs hermétiques de Renishaw utilisés dans une nouvelle machine-outil hybride de fabrication additive et soustractive
Effective CNC a sélectionné une gamme de produits Renishaw, notamment la série de codeurs linéaires hermétiques FORTiS™, le palpeur RMP60 et un système de réglage d’outils sur mesure pour construire...
Raman patents
Raman patents Les aspects relatifs à notre technologie EasyConfocal™ sont couverts par les brevets ou demandes de brevets suivants : 1373842 (EP), 4741561 (JP), 7170595 (US) Les aspects relatifs...
Spectroscopie Raman pour la science des matériaux
La spectroscopie Raman est un outil essentiel pour vous aider à développer de nouveaux matériaux et à mieux comprendre les matériaux existants.
Système de codage optique absolu RESOLUTE™ ETR (gamme de température étendue)
RESOLUTE™ ETR est un véritable système de codage optique rotatif à pas fin, avec un fonctionnement garanti jusqu'à −40°C.
Fabrication additive pour instruments et accessoires chirurgicaux
La fabrication additive (AM) convient à la production d’instruments chirurgicaux à usage unique ou réutilisables, ainsi que de guides de coupe chirurgicaux spécifiques du patient et d’autres...
A4L0Y00Z10F - Tête de lecture à sortie supérieure ATOM DX™, Linéaire|Arc partiel, avec pas de 40 μm (résolution 0,1 μm, pas de câble, terminaison avec connecteur JST 10 voies (connecteur de la tête de lecture), sortie synchronisée 10 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLF40|RKLF40
A4L0Y00Z10F Tête de lecture à sortie supérieure ATOM DX™, Linéaire|Arc partiel, avec pas de 40 μm (résolution 0,1 μm, pas de câble, terminaison avec connecteur JST 10 voies (connecteur de la tête de...
Codeurs optiques - études de cas et notes d’application
La renommée de la marque de codeurs optiques Renishaw n’est plus à prouver et ses clients lui font confiance pour répondre à leurs besoins en métrologie.
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy
Take full advantage of the inVia™ confocal Raman microscope’s multiple laser wavelength capability for both Raman and photoluminescence (PL) spectroscopy.
Stylets en diamant pour applications métrologiques
Les stylets en diamant OPTiMUM™ de Renishaw sont conçus pour faire face aux applications de scanning hautes performances dans les environnements les plus difficiles.
Q4BCA30L00T - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (Analogique (1 Vpp), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard (Analogique), marque de référence sélectionnable par l'utilisateur) à utiliser avec une règle RTLC40 / RTLC40-S / RKLC40-S
La Q4BCA30L00T est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
T2021-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < Ø60 mm
La T2021-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec une longueur de câble de 1,5 m.
Process Monitor
Process Monitor affiche instantanément l'état et l'historique de comparaison tout en permettant une gestion facile du réétalonnage.
Renishaw présente son puissant logiciel intelligent de métrologie MODUS™ IM Equator
Renishaw, leader mondial dans le domaine de la métrologie et des technologies de précision, présentera son nouveau logiciel MODUS™ IM Equator lors du salon EMO d’Hanovre 2025.
Renishaw présente un innovant système de comparaison double méthode, l’Equator-X™ 500
Le nouveau système vient élargir la gamme Equator™ de comparateurs polyvalents pour le contrôle des procédés en atelier, les mesures à grande vitesse et l’assurance qualité.
Fiabilité
Codeurs optiques Renishaw : qu’entendons-nous par fiabilité ? Tous les codeurs que nous fabriquons sont construits pour durer.
Recommandations de stylets pour palpeurs de scanning OSP60 SPRINT™
Le système de scanning sur machine SPRINT™ peut s'utiliser avec une gamme de stylets spécifiques à SPRINT pour répondre aux critères individuels d'applications.
V2BCH30D20E - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution 50 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
La V2BCH30D20E est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
L’impression 3D métallique repousse les limites de la catégorie Moto2™ grâce à une innovation de défi
L’équipe Moto2 TransFIORmers, récemment victorieuse en course, utilise une technologie de fabrication additive de pointe (impression 3D métallique) dans son système de suspension avant peu...
Fondations des procédés
Les contrôles dans la couche Fondations de la Productive Process Pyramid™ maximisent la stabilité de l’environnement et les performances de la machine sur laquelle le procédé sera exécuté.
Q4BCX30D10E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 10 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC40/RTLC40-S/RKLC40-S
Le modèle Q4BCX30D10E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.
V2BJX30D10F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm
La V2BJX30D10F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
V2BJY30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 0,1 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm
La V2BJY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
V2CLY30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution de 0,1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 < ∅60 mm
La V2CLY30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC avec une longueur de câble de 3 m.
Q4BCD30D08E - Tête de lecture linéaire QUANTiC™ (résolution numérique (5 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 08 MHz, marque de référence sélectionnable par l'utilisateur, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLC40 / RTLC40-S / RKLC40-S
La Q4BCD30D08E est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
V2BJW30D20F - Tête de lecture rotative VIONiC™ (résolution 0,2 µm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 20 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec des anneaux RESM20 / REXM20 > ∅135 mm
La V2BJW30D20F est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
Les amortisseurs à masse ajustés aident les codeurs FORTiS™ à obtenir une résistance hors pair aux vibrations
Les machines-outils produisent des vibrations importantes pendant le fonctionnement et des niveaux élevés de vibrations de la machine peuvent affecter négativement la précision de la mesure des...
Programmation du scanning d'une aube à l'aide du palpeur OSP60 SPRINT™ dans Active Editor Pro à l'aide de Blade Toolkit
Programmation du scanning d'une aube à l'aide du palpeur OSP60 SPRINT™ dans Active Editor Pro à l'aide de Blade Toolkit
V2BCX10D08A - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution de 1 µm, câble de 1 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 8 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
La V2BCX10D08A est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 1 m.
V2BCO30D20E - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution 10 nm, câble 3 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée de 20 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme 3 états) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
V2BCO30D20E est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble 3 m.
V2BCY30D20A - Tête de lecture linéaire VIONiC™ (résolution de 0,1 µm, câble de 3 m, terminaison de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 20 MHz, marque de référence sélectionnable par le client et alarme pilotée par ligne) à utiliser avec la règle RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S
La V2BCY30D20A est une tête de lecture Renishaw VIONiC standard avec une longueur de câble de 3 m.
MODUS™ – nouveau logiciel MMT performant pour mesures 5 axes
Un nouveau logiciel performant de métrologie de Renishaw vient s’ajouter à REVO™, sa tête de mesure novatrice à 5 axes et à l’UCC2, son contrôleur universel de MMT.
Mettez à niveau vos anciens systèmes de codeur optique Renishaw
Les anciens produits ne sont pas recommandés pour les nouvelles conceptions, sont sur le point d’être retirés de la vente ou deviennent obsolètes.
Application clé - Boîtier de différentiel
Dans les ateliers, les utilisateurs ont démontré qu'intégrer Equator aux procédés de production peut donner des réductions spectaculaires de coûts, automatiser les procédés d'ateliers et améliorer...
T2011-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 de Ø60 mm à Ø135 mm
La T2011-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec une longueur de câble de 1,5 m.
RenAM 500 Ultra
L’Ultra est le dernier né des systèmes de fabrication additive métallique de la série RenAM 500 de Renishaw.
Q4BJT30D04F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (10 µm), câble de 3 m, connecteur de type Sub D 15 (brochage standard), sortie synchronisée à 04 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties et alarme 3 états) pour une utilisation avec une règle RESM40 > 135 mm
Le modèle Q4BJT30D04F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard munie d’un câble de 3 m terminé par un connecteur de type Sub D 15.
Q4BJX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 > 135 mm
La Q4BJX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.
Q4CLX30D10F - Tête de lecture rotative QUANTiC™ (résolution numérique (1 µm), câble 3 m, terminaison avec fiche de type Sub D 15 (brochage de sortie standard), sortie synchronisée 10 MHz, toutes les marques de référence sont des sorties, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RESM40 < 60 mm
La Q4CLX30D10F est une tête de lecture Renishaw QUANTiC standard avec un câble de 3 m et terminée par un connecteur de type Sub D 15.