Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-S-5050-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-5075-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-610-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø6,0 mm× 10,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-625-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø6,0 mm× 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-751-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-95-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 5,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

Equator™ – the versatile gauge™ - Le comparateur universel
Le nouveau système de contrôle breveté Equator™ réduit les coûts d'acquisition, de maintenance et de bridage.

Licensing user guides
All current How To Guides to assist in the use of the Renishaw Licence Manager and the downloading of software

Autodesk Technology Center implements metal 3D printing to improve customer workflows
AutodeskTechnology Center found metal 3D printing helped to improve customer workflows when using Renishaw's RenAM 500Q and Fusion 360 software.

Module de mise en correspondance du patient sans cadre neurolocate™
Module de mise en correspondance du patient Frameless (sans cadre) à utiliser avec le robot stéréotaxique neuromate®.

R-CWT-25-25-4 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 31,3 mm avec tige de 25,0 mm et filetage M4

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage léger de petites pièces.

R-CWT-50-50-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 49,7 mm avec tige de 50,0 mm et filetage M6

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage léger de petites pièces.

R-SA-20-8 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm × 25,0 mm avec filetage M8 bas et 1/4-20 haut

Cet adaptateur pour entretoise acier sert au bridage de composants 1/4-20 sur une plaque de base M8.

R-SA-6-8 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm × 25,0 mm avec filetage M8 bas et M6 haut

Cet adaptateur pour entretoise en acier est utilisé pour monter des composants M6 sur une plaque de base M8 Sa fabrication en acier inoxydable de qualité 303 lui confère une excellente résistance à...

R-SA-8-6 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm × 25,0 mm avec filetage M6 bas et M8 haut

Cet adaptateur pour poussoir latéral en acier est utilisé pour monter des composants M8 sur une plaque de base M6 Sa fabrication en acier inoxydable de qualité 303 lui confère une excellente...

R-CWT-25-25-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 31,3 mm avec tige de 23,9 mm et filetage M6

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage léger de petites pièces.

R-CWT-50-50-4 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 49,7 mm avec tige de 50,0 mm et filetage M4

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage léger de petites pièces.

R-SA-20-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 15,0 mm avec filetage M4 bas et 1/4-20 haut

Cet adaptateur pour entretoise acier sert au bridage de composants 1/4-20 sur une plaque de base M4.

R-SA-20-6 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø25,4 mm × 25,0 mm avec filetage M6 bas et 1/4-20 haut

Cet adaptateur pour entretoise acier sert au bridage de composants 1/4-20 sur une plaque de base M6.

R-SA-4-6 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø9,5 mm × 15,0 mm avec filetage M6 bas et M4 haut

Cet adaptateur pour poussoir latéral en acier sert à monter des composants M4 sur une plaque de base M6.

T1030-15A - Tête de lecture linéaire TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, marque de référence sélectionnable par le client) à utiliser avec les règles RTLC20 / RTLC20-S / RKLC20-S

T1030-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec 1,5 m de longueur de câble, configurée pour un système de codage linéaire utilisant une règle RTLC20-S ou RKLC20-S.

R-CSPS-1210-4 - Entretoise à poussoir latéral à ressort Ø12,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise à poussoir latéral à ressort est conçue pour brider des pièces dans des espaces étroits.

T2001-15A - Tête de lecture rotative TONiC™ (câble de 1,5 m avec connecteur intercarte, toutes les marques de référence sont des sorties) à utiliser avec les anneaux RESM20 / REXM20 > Ø135 mm

La T2001-15A est une tête de lecture Renishaw TONiC avec 1,5 m de longueur de câble, configurée pour des systèmes de codage rotatifs utilisant des anneaux RESM20 avec des diamètres > ; 135 mm.

Codeurs optiques ultravides
Dans de nombreux procédés industriels, la présence de quantités significatives d’air ou d’autres gaz serait préjudiciable pour le produit fini.

Logiciel de palpage Productivity+™ Active Editor Pro pour centres d'usinage
Logiciel Productivity+™ Active Editor Pro pour centres d'usinage - H-2000-2342-02-A

Rapports et analyse
MODUS propose un grand éventail de rapports aux formats texte et graphique et exporte les données de mesures dans de nombreux formats standard.

Renishaw : amélioration du rendement en fabrication et en soins de santé
Dans les domaines métrologie, asservissements, calibration de machines, CAO/FAO dentaire, fabrication additive, spectroscopie et neurochirurgie, Renishaw innove pour que la précision, l'efficacité et...

Kit d'outils pour la conception et la fabrication d'aubes
Kit d'outils pour la conception et la fabrication d'aubes Le processus d'inspection d'aubes Renishaw emploie le logiciel de planification MODUS™ Blade Planner pour programmer le sous-programme de...

High definition Raman images
Collectez et analysez de très gros fichiers cartographiques afin de générer des images Raman haute définition de grandes dimensions

A4A0Z15A10F - Tête de lecture Linéaire|Arc partiel filaire ATOM DX™ de 40 μm (résolution de 0,5 μm, câble de 1,5 m, terminaison de type Sub D 9, sortie synchronisée 10 MHz et alarme à états) à utiliser avec la règle RTLF40/RKLF40

A4A0Z15A10F Tête de lecture Linéaire|Arc partiel filaire ATOM DX™ de 40 μm (résolution de 0,5 μm, câble de 1,5 m, terminaison de type Sub D 9, sortie synchronisée 10 MHz et alarme à états) à utiliser...

neuroinspire™ Frameless Ultrasound module
Le module de mise en correspondance par ultrasons est un module optionnel de neuroinspire™ qui permet l’utilisation du système de mise en correspondance par ultrasons du patient avec le robot...

Système de codage optique absolu RESOLUTE™ UHV
Le codeur optique absolu RESOLUTE™ de Renishaw, offre une compatibilité à l’ultravide (UHV), dans ses deux versions de codage linéaires et rotatifs.

R-CWT-1-1-20 - Bride à lame ressort 1,23 po embout caoutchouté avec support 0,94 po et filetage 1/4-20

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage léger de petites pièces.

A4A0Y15A10F - Tête de lecture Linéaire|Arc partiel filaire ATOM DX™, avec pas de 40 μm (résolution 0,1 μm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 10 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLF40|RKLF40

A4A0Y15A10F Tête de lecture Linéaire|Arc partiel filaire ATOM DX™, avec pas de 40 μm (résolution 0,1 μm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 10 MHz, alarme 3...

A4A0H15A20F - Tête de lecture Linéaire|Arc partiel filaire ATOM DX™, avec pas de 40 μm (résolution 50 nm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 20 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLF40|RKLF40

A4A0H15A20F Tête de lecture Linéaire|Arc partiel filaire ATOM DX™, avec pas de 40 μm (résolution 50 nm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 20 MHz, alarme 3...

A4A0X15A10F - Tête de lecture filaire ATOM DX™, Linéaire|Arc partiel, avec pas de 40 μm (résolution 1 μm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 10 MHz, alarme 3 états) à utiliser avec une règle RTLF40|RKLF40

A4A0X15A10F Tête de lecture filaire ATOM DX™, Linéaire|Arc partiel, avec pas de 40 μm (résolution 1 μm, câble 1,5 m, terminaison avec connecteur de type Sub D 9, sortie synchronisée 10 MHz, alarme 3...

A-5465-5002 - Stylet OSP60 M4, bille rubis Ø3 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 41,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-5003 - Stylet OSP60 M4, bille rubis Ø4 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 41,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-5001 - Stylet OSP60 M4, bille rubis Ø2 mm, tige céramique, L 80 mm, LTE 21,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-8576 - Stylet OSP60 M4, bille rubis Ø6 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 62,9 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-8577 - Stylet OSP60 M4, bille rubis Ø6 mm, tige céramique, L 150 mm, LTE 71,5 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

Licence key download
Download the licence key for your Equator gauging system. Enter your email here to receive notifications of new releasee for the Equator software suite

Codeurs optiques Renishaw choisis pour un moteur linéaire « unique »
KOVERY est un fabricant de moteurs ultra-précis basé à Gyeonggi-do, en Corée du Sud.

Études de cas
Nous développons des produits novateurs qui permettent à nos clients de faire des progrès significatifs en termes d’efficacité de fabrication, de qualité produits, d’expansion des capacités de...

Matériel
Matériel Les composants matériels du comparateur Equator™ regroupent les systèmes, les automates et les kits de palpage.

Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible
Une évolution majeure des facteurs macro-économiques a conduit les spécialistes MMT, Apex Metrology Ltd (Apex), à procéder à un examen stratégique de leur offre de services.

A-5465-5007 - Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø4 mm, tige céramique, L 100 mm, LTE 41,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.

A-5465-5005 - Stylet OSP60 M4, bille nitrure de silicium Ø2 mm, tige céramique, L 80 mm, LTE 21,8 mm Cert.

Stylets spécifiques OSP60 pour répondre à différentes applications.