Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-PCA-5023-50-20 - Plateau angulaire ajustable 1,00 po × 2,00 po × 3,00 po avec filetage 1/4-20

Ce plateau angulaire réglable convient particulièrement pour positionner des composants suivant un angle donné.

R-PV-W-13200200-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 200,0 mm x 200,0 mm

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-PV-W-13250150-10-4 - Plaque acrylique M4 multifenêtre, 12,0 mm x 250,0 mm x 150,0 mm

Cette plaque de base M4 en acrylique multifenêtre possède trois sections de fenêtres transparentes qui donnent une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

Solutions métrologiques pour une gestion productive des procédés
Transformer vos performances de fabrication en faisant appel aux experts en gestion de procédés

Codeurs optiques linéaires
Les mouvements rectilignes sont mesurés à l’aide de codeurs optiques linéaires.

La fabrication de pièces automobiles hybrides et VE bénéficie du système Equator™ de Renishaw
Lors de votre visite du stand Renishaw à l'EMO d’Hanovre 2019, vous verrez plusieurs systèmes Equator jaugeant une gamme de véhicule électrique (VE) et de moteur hybride, ainsi que de composants de...

The Productive Process Pyramid™ - Contrôle en cours de fabrication
Contrôle en cours de fabrication - The Productive Process Pyramid™

The Productive Process Pyramid™ - Contrôle en cours de fabrication
Contrôle en cours de fabrication - The Productive Process Pyramid™

R-SP-1325-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-1325-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-2550-20 - Entretoise clavette acier inoxydable 303 Ø0,25 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-37550-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-501-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-1925-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-1925-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-2525-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-2525-8 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-751-20 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-SP-910-6 - Entretoise à clavette acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 10,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-CP-20 - Poussoir à ressort 1/4-20

Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin.

R-CMV-20 - Étau miniature 2,25 po × 1,25 po × 1,25 po avec mors réglables 0,59 po et filetage 1/4-20

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

R-CMV-4 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M4

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

R-PV-W-50106-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 6,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-PV-W-501616-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 16,00 po × 16,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-CMV-8 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M8

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

R-RCS-19-6 - Appui conique en acier inoxydable 303 Ø19,1 mm x 20,0 mm avec filetage M6

Ce cône en acier convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact.

R-SA-6-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 15,0 mm avec filetage M4 bas et M6 haut

Cet adaptateur pour entretoise acier sert au bridage de composants M6 sur une plaque de base M4.

R-SA-8-4 - Adaptateur pour entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm × 25,0 mm avec filetage M4 bas et M8 haut

Cet adaptateur pour entretoise acier sert au bridage de composants M8 sur une plaque de base M4.

R-CWT-2-2-20 - Bride à lame ressort 1,96 po avec support 1,76 po et filetage 1/4-20

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage léger de petites pièces.

R-PV-W-501010-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 10,00 po × 10,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-PVW-50128-50-20 - Plaque acrylique multifenêtre 1/4-20, 0,47 po x 12,00 po × 8,00 po

Cette plaque de base 1/4-20 en acrylique multifenêtre possède cinq sections de fenêtres transparentes donnant une visibilité maximale sur plusieurs pièces.

R-CMV-6 - Étau miniature de 57,2 mm × 31,8 mm × 31,8 mm avec mors ajustable de 15,0 mm et filetage M6

On recommande l’utilisation de cet étau miniature pour le bridage d’une petite partie d’une pièce sur les MMT, le système comparateur Equator™ et les machines de vision et multicapteurs.

Module de neuro-endoscopie neuroinspire™
Le module de neuro-endoscopie est une option d'extension de neuroinspire™ qui facilite l’utilisation du robot stéréotaxique neuromate® dans les procédures neuro-endoscopiques.

Tests de comparaison d’usure entre les stylets en diamant OPTiMUM™ Renishaw et leurs équivalents standard en rubis
Les stylets en diamant OPTiMUM offrent des performances de scanning durables pour les applications exigeantes.

R-S-175-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-502-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-752-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-754-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-7575-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-SP-610-6 - Entretoise à clavette aluminium Ø6,4 mm × 10,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une connexion.

R-S-12-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 2,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-14-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 4,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-95-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø9,5 mm× 5,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-251-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,25 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-2550-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,25 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-37525-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 0,25 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-37550-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,375 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-501-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-5050-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 0,50 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-5075-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,50 po × 0,75 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.