Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-CTB-25-6 - Équerre pour bride à lame ressort M6 pour entretoises Ø25,6 mm

Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.

R-CTB-25-8 - Équerre pour bride à lame ressort M8 pour entretoises Ø25,6 mm

Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.

R-RCD-19-8 - Appui conique Ø19,1 mm × 20,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M8

Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.

R-RPD-4 - Clavette d’appui en polyoxyméthylène (POM) Ø6,4 mm x 5,0 mm avec filetage M4

Cette clavette en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi et sans en marquer la surface.

R-SP-610-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø6,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.

R-SP-910-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø9,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.

R-RCD-19-6 - Appui conique Ø19,1 mm × 20,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M6

Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.

R-RPD-6 - Clavette d’appui en polyoxyméthylène (POM) Ø9,5 mm x 10,0 mm avec filetage M6

Cette clavette en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi et sans en marquer la surface.

R-CTB-1-20 - 1/4-20 support de bride à lame ressort

Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.

R-SP-1210-4 - Entretoise à clavette aluminium Ø12,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise à clavette aluminium sert à élever et positionner une pièce contre la connexion.

R-CTT-160-125-20 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 1,42 po avec support 1,26 po et filetage 1/4-20

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.

R-CW-50-50-4 - Bride à lame ressort 49,7 mm avec tige de 50,0 mm et filetage M4

Cette bride à lame ressort convient particulièrement au serrage de petites pièces.

R-AVP-2525-6 - Support en V réglable Ø25,1 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Ce support en V sert à tenir des pièces cylindriques ou tubulaires sans en marquer la surface.

R-AS-45-4 - Bride ajustable longueur 45,0 mm avec filetage M4

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.

R-AS-45-6 - Coulisseau réglable de 44,5 mm de long à filetage M6

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.

R-AS-70-6 - Coulisseau réglable de 72,0 mm de long à filetage M6

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.

R-AVP-2525-8 - Support en « V » réglable Ø25,1 mm × 25,0 mm avec filetage M8

Ce support en V sert à tenir des pièces cylindriques ou tubulaires sans en marquer la surface.

R-RCD-75-20 - Appui conique Ø0,75 po × 0,75 en polyoxyméthylène (POM) avec filetage 1/4-20

Cet appui conique en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact et sans en marquer la surface.

R-CT-4P-325-20 - Plongueur de bride à lame ressort avec support 3,26 po et filetage 1/4-20

Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT et systèmes Equator™.

The Productive Process Pyramid™ - Fondations des procédés
Fondations des procédés - The Productive Process Pyramid™

The Productive Process Pyramid™ - Fondations des procédés
Fondations des procédés - The Productive Process Pyramid™

The Productive Process Pyramid™ - Réglages de procédés
Réglages de procédés - The Productive Process Pyramid™

The Productive Process Pyramid™ - Réglages de procédés
Réglages de procédés - The Productive Process Pyramid™

Téléchargements de logiciels pour codeurs laser
Accédez aux nouveaux logiciels de codage laser pour notre système RLE de codage laser à fibre optique.

R-AS-30-4 - Bride ajustable longueur 30,1 mm avec filetage M4

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants de bridage entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.

Technologies de palpage sur machines-outils SupaTouch et RENGAGE™ : réduire le temps de cycle, optimiser la productivité
Renishaw, la multinationale de technologies industrielles présentera son palpeur pour machine-outil RMP400 accompagné de sa technologie SupaTouch lors du salon EMO d’Hanovre 2019 en Allemagne, du 16...

R-AVP-11-20 - Support réglable en V Ø0,99 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Ce support en V sert à tenir des pièces cylindriques ou tubulaires sans en marquer la surface.

R-CT-100P-83-6 - Bride à lame ressort 92,0 mm avec tige de 82,8 mm, embout de plongeur réglable et filetage M6

Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT et systèmes Equator™.

R-CT-100P-83-8 - Bride à lame ressort de 92,0 mm avec tige de 82,8 mm et embout de plongeur ajustable et filetage M8

Cette bride à lame ressort est utilisée pour un serrage rapide et facile de pièces sur MMT et systèmes Equator™.

A-5504-0281 - Kit de stylets de base pour Equator™ dans un boîtier de rangement (9 stylets, 1 SH25-2A)

Contient les 15 stylets les plus couramment utilisés.

R-S-756-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø0,75 po × 6,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

Logiciels de palpage sur machines-outils – puissants et faciles à utiliser
Nouveaux logiciels PC Renishaw d’emploi facile pour machine-outil.

R-CP-6 - Poussoir à ressort M6

Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin.

Codeurs absolus arc partiel
Codeurs absolus arc partiel Étape 2. Choisissez parmi la gamme suivante de codeurs absolus pour arc partiel : RESOLUTE™ Système de codage 30 µm véritablement absolu RESOLUTE

Résultats RGA (analyse de gaz résiduels) pour codeurs optiques absolus RESOLUTE™ UHV
Résultats RGA (analyse de gaz résiduels) pour codeurs optiques absolus RESOLUTE™ UHV Renishaw fournit des données RGA (analyse de gaz résiduels) pour divers systèmes sous vide RESOLUTE.

neuroinspire™ neuromate® module
Le module neuromate® est une option d’extension de neuroinspire™ qui facilite l’utilisation du robotstéréotaxique neuromate® dans les procédures non endoscopiques avec cadre.

The Productive Process Pyramid™ - Suivi du post-processus
Suivi du post-processus - The Productive Process Pyramid™

The Productive Process Pyramid™ - Suivi du post-processus
Suivi du post-processus - The Productive Process Pyramid™

Codeurs optiques pour arcs partiels
Les rotations inférieures à un tour complet sont mesurées à l’aide d’un codeur pour arc partiel.

R-S-11-20 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø1,0 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-13100-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 100,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1310-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 10,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1315-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 15,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1320-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 20,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1325-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1325-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 25,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1350-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø12,7 mm× 50,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-19100-6 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 100,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-19100-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 100,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.

R-S-1920-8 - Entretoise acier inoxydable 303 Ø19,1 mm× 20,0 mm avec filetage M8

Cette entretoise en acier convient particulièrement pour élever et positionner des pièces.