Filter by
Results found for SiGNUM™ software

R-SD-910-4 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø9,0 mm × 10,0 mm avec filetage M4

Cette entretoise en POM (polyoxyméthylène) convient particulièrement pour élever et positionner les pièces sans en marquer la surface.

R-RCA-25-8 - Appui conique en aluminium Ø25,4 mm x 25,0 mm avec filetage M8

Ce cône en aluminium convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact.

R-RCA-1-20 - Appui conique aluminium Ø1,00 po × 1,00 po avec filetage 1/4-20

Ce cône en aluminium convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact.

R-RCA-25-6 - Appui conique en aluminium Ø25,4 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Ce cône en aluminium convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact.

A-5504-0201 - Dalle de bridage 1/4 po Equator™, 300 x 300 mm

Cette dalle de bridage de 300 x 300 mm est munie de 41 trous filetés M8.

TRS2
Le TRS2 se distingue en proposant un nouveau système amélioré de reconnaissance d’outil à technologie* ToolWise™

R-T-1518-20 - Barre 2,00 po × 1,50 po × 18,00 po (4 côtés, 2 rangées) avec filetage 1/4-20

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale. Comprend des trous à filetage 1/4-20. Son usage est recommandé sur les MMT et les systèmes de comparaison Equator™.

R-T-224-20 - Barre 2,00 po × 2,00 po × 24,00 po (4 côtés, 2 rangées) avec filetage 1/4-20

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale. Comprend des trous à filetage 1/4-20. Son usage est recommandé sur les MMT et les systèmes de comparaison Equator™.

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Licence utilisateur pour Renishaw FixtureBuilder, licence d’abonnement valable 12 mois.

FixtureBuilder est un logiciel de modélisation 3D qui sert à créer des configurations de bridage afin de fournir des instructions de travail et qui facilite la programmation hors ligne pour les MMT...

R-RPA-4 - Appui sphérique aluminium Ø6,4 mm x 5,0 mm avec filetage M4

Cet appui en aluminium convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi.

R-RPS-6 - Clavette d’appui en acier inoxydable 303 Ø9,5 mm x 10,0 mm avec filetage M6

Cet appui en acier convient particulièrement pour soutenir ou positionner des pièces avec un seul point de contact arrondi.

R-T-25150-8 - Barre 25 mm × 25 mm × 150 mm (4 côtés, 1 rangée) avec filetage M8

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-35300-6 - Barre 35 mm × 35 mm × 300 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M6

Cette barre sert à brider de gros composants ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-35300-8 - Barre 35 mm × 35 mm × 300 mm (4 côtés, 2 rangée) avec filetage M8

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-50600-6 - Barre 50 mm × 50 mm × 600 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M6

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-50600-8 - Barre 50 mm × 50 mm × 600 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M8

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-50750-8 - Barre 50 mm × 50 mm × 750 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M8

Cette barre sert à brider de grosses pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-25150-6 - Barre 25 mm × 25 mm × 150 mm (4 côtés, 1 rangées) avec filetage M6

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-25300-6 - Barre 25 mm × 25 mm × 300 mm (4 côtés, 1 rangées) avec filetage M6

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-25300-8 - Barre 25 mm × 25 mm × 300 mm (4 côtés, 1 rangée) avec filetage M8

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-35450-6 - Barre 35 mm × 35 mm × 450 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M6

Cette barre sert à brider de gros composants ou à tenir une pièce à la verticale.

R-T-50750-6 - Barre 50 mm × 50 mm × 750 mm (4 côtés, 2 rangées) avec filetage M6

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

Le pack pour système de comparaison Equator ™ réduit de 85 % le temps d'inspection des pièces NIMS
Pour maintenir les niveaux de compétence des étudiants aux normes actuelles de l'industrie manufacturière, de nombreuses écoles de commerce aux États-Unis ont aligné leur formation sur la...

R-AS-45-8 - Bride ajustable longueur 44,5 mm avec filetage M8

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.

R-AS-70-8 - Bride ajustable longueur 71,9 mm avec filetage M8

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.

R-AS-3-20 - 3,0 po long glissière réglable avec filetage 1/4-20

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement au positionnement de composants de bridage entre des filetages sur la plaque de base.

R-SPD-1325-6 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø12,5 mm × 25,0 mm avec filetage M6

Cette entretoise en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une clavette au moyen d’un matériau non rayant.

R-SPD-910-4 - Entretoise POM (polyoxyméthylène) Ø9,0 mm × 10 mm avec filetage M4

Cette entretoise en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour élever et positionner des pièces contre une clavette au moyen d’un matériau non rayant.

R-AS-100-6 - Coulisseau réglable de 100,0 mm de long à filetage M6

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement à la mise en place de composants entre les trous sur la plaque et peut également servir au positionnement des pièces.

R-AS-1-20 - 1,37 po long glissière réglable avec filetage 1/4-20

Cette bride ajustable en aluminium convient particulièrement au positionnement de composants de bridage entre des filetages sur la plaque de base.

R-CTT-40-25-4 - Bride à lame ressort embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 25,0 mm et filetage M4

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.

R-CTT-40-70-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.

R-CTT-40-30-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 36,2 mm avec tige de 30,0 mm et filetage M6

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.

R-CTT-64-70-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 57,5 mm avec tige de 68,1 mm et filetage M6

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.

R-CTT-95-83-6 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 87,7 mm avec tige de 82,8 mm et filetage M6

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.

R-T-35450-8 - Barre 35 mm × 35 mm × 450 mm (2 côtés, 2 rangées, 2 côtés, 1 rangée) avec filetage M8

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-CP-4 - Poussoir à ressort M4

Ce poussoir à ressort sert à pousser une pièce contre des entretoises ou dans un coin.

Logiciel de réglage d’outil
Logiciel de réglage d’outil À propos du logiciel de réglage d’outils Renishaw Réglage de longueur et/ou de diamètre d’outil.

Les codeurs hermétiques FORTiS™ aident les machines-outils à favoriser le développement durable dans la fabrication
Les délégués de l’EMO d’Hanovre 2023, du 18 au 23 septembre, sont invités au stand Renishaw pour découvrir comment le codeur hermétique FORTiS aide les constructeurs de machines-outils à fabriquer...

WiRE training modules
WiRE training modules Formation sur mesure Nous pouvons élaborer une formation spécifique aux besoins de votre application.

R-CVM-B-4 - Étau miniature M4 avec base

Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces.

R-CVM-B-6 - Étau miniature M6 avec base

Cet étau miniature avec base sert à tenir des petites pièces.

Comparateur Equator™ : « En tant que responsable Qualité, c'est rapidement devenu le meilleur investissement qu'on ait jamais fait. »
David Powell, Responsable Qualité d'Euromould Ltd, une entreprise implantée au Royaume-Uni, utilise le comparateur flexible Equator Renishaw pour accroître sa capacité d'inspection et sa portabilité.

R-T-112-20 - 1,00 po × 1,00 in × 12,00 po tour (4 côtés, 1 rangée) avec filetage 1/4-20

Cette barre sert à brider de grandes pièces ou à tenir une pièce à la verticale.

R-CTT-160-275-20 - Bride à lame ressort avec embout caoutchouté 1,42 po avec support 2,76 po et filetage 1/4-20

Cette bride à lame ressort comporte un embout caoutchouté pour tenir les pièces sans en rayer ou marquer la surface.

R-AH-2545-6 - Pied à hauteur réglable Ø25,4 mm × 45,0 mm en polyoxyméthylène (POM) avec filetage M6

Ce pied à hauteur réglable en polyoxyméthylène (POM) convient particulièrement pour tenir les composants à des hauteurs variables sans en marquer leur surface.

R-CTB-19-6 - Équerre pour bride à lame ressort M6 pour entretoises Ø19,4 mm

Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.

R-CTB-25-6 - Équerre pour bride à lame ressort M6 pour entretoises Ø25,6 mm

Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.

R-CTB-25-8 - Équerre pour bride à lame ressort M8 pour entretoises Ø25,6 mm

Cette équerre pour bride à lame ressort se fixe à une entretoise et maintient la bride à lame ressort selon un certain angle.