Filter by
Results found for Renishaw
Bridages Renishaw
Vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de votre procédé de contrôle sur MMT avec des systèmes de bridages Renishaw qui sont à la fois rapides, répétables et...
Merci de vous être inscrit à notre bulletin
Merci de vous être inscrit(e) pour recevoir des mises à jour et des actualités sur la spectroscopie Raman de Renishaw.
A-5475-0402 - Plage de contact pour système de réglage d’outil en longueur (LTS)
Plage de contact en carbure de tungstène pour le système de réglage d’outil en longueur avec contact LTS Renishaw. Ø26 mm.
Renishaw’s RESOLUTE™ absolute encoder supports ITRI breakthrough in multi-axis rotary table design
Taiwan's Industrial Technology Research Institute (ITRI ) has addressed the multi-axial machine tool technology trend by developing an advanced dual-axis rotary table, with integrated Renishaw...
A-5687-0049 - Interface RMI-Q (8 m) (niveau) sortie latérale
Cette interface RMI-Q inclut un câble de 8 m (sortie latérale) avec un kit d’outils.
A-5687-0050 - Interface RMI-Q (15 m) (niveau) sortie latérale
Cette interface RMI-Q inclut un câble de 15 m (sortie latérale) avec un kit d’outils.
R-QLC-NIN-VMA2520 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs Nikon
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
A-5687-1050 - Interface RMI-Q (15 m) (impulsion) sortie latérale
Cette interface RMI-Q inclut un câble de 15 m (sortie latérale) avec un kit d’outils.
R-QLC-OGPSZFQ250M200 - QuickLoad™ corner (QLC) pour systèmes de mesure multicapteurs OGP
Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...
Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.
Déclaration de Protection des Données Personnelles
Déclaration de Protection des Données Personnelles Comment nous collectons et utilisons les données.
A-3060-2632 - Kit rack REVO® MRS2 nº 2 - 600 mm d’espace pour les rails
Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw.
A-3060-2634 - Kit rack REVO® MRS2 nº 4 - 1800 mm d’espace pour les rails
Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw.
A-3060-2635 - Kit rack REVO® MRS2 nº 5 - 2000 mm d’espace pour les rails
Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw.
A-1085-0016 - Kit pour le nettoyage de mécanismes d’accouplement cinématique
Renishaw recommande que tous les mécanismes d’accouplement cinématique intégrés aux dispositifs de palpage soient nettoyés avant leur premier usage et à intervalles réguliers par la suite.
A-3060-2631 - Kit rack REVO® MRS2 nº 1 - 400 mm d’espace pour les rails
Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw.
A-3060-2633 - Kit rack REVO® MRS2 nº 3 - 1200 mm d’espace pour les rails
Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw.
A-3060-2636 - Kit rack REVO® MRS2 nº 6 - 3000 mm d’espace pour les rails
Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour les capteurs Renishaw.
A-6794-0200 - kit sphère de calibration avancée ACS-1 (sphère de 25 mm de diamètre)
La sphère de calibration avancée ACS-1 permet une calibration précise et répétable du palpeur Renishaw sur broche de votre machine-outil.
Applications de codeur laser
Les codeurs laser ou interféromètres à mesure de déplacement sont souvent utilisés dans les applications nécessitant une précision optimale.
Améliorer mon procédé
Les solutions de palpage Renishaw permettent une réduction de jusqu’à 90 % des temps de réglage et une amélioration du contrôle de procédé.
A-8003-0447 - Kit de fixation d’optique
Le kit de fixation d’optiques s’utilise avec toutes les optiques de mesure Renishaw. Ce kit sert à monter les optiques de mesure sur la machine à l’essai dans toute une variété de configurations.
A-9589-0133 - Cisailles pour la découpe de règles RKL et RTL
Cisailles portables pour la découpe de toutes les règles flexibles et FASTRACK à la longueur souhaitée (contactez votre représentant local Renishaw pour connaître les exigences associées au système...
Speak Up
Speak Up Service de lancement d’alerte Renishaw Qui peut prendre la parole ? Ce service est à la disposition de tous les collaborateurs et ex-collaborateurs au sein du groupe Renishaw, en ce...
A-1007-0151 - MCG - kit bras seul 151 mm
La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et réétalonnage ou...
A-9925-0208 - Kit d’activation unique logiciel XCal-View
Les logiciels XCal-View Analysis et Renishaw Analysis permettent tous deux d’analyser les données Laser10, LaserXL et RotaryXL conformément aux normes internationales reconnues.
R-C-SET-BSC-6 - Jeu de composants de serrage de base M6
Grâce aux jeux de composants Renishaw, commencez à brider rapidement et facilement.
Produits anciens
Produits anciens Pour des informations sur les produits actuels, consulter la page «Téléchargements de manuels d’installation et d’utilisation» .
PAL Robotics intègre la technologie des codeurs magnétiques dans ses robots pour atteindre l’équilibre
Cette étude de cas porte sur REEM-C, la plate-forme de recherche en robotique humanoïde bipède grandeur nature de PAL Robotics.
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Licence utilisateur pour Renishaw FixtureBuilder, licence d’abonnement valable 12 mois.
FixtureBuilder est un logiciel de modélisation 3D qui sert à créer des configurations de bridage afin de fournir des instructions de travail et qui facilite la programmation hors ligne pour les MMT...
Nissan – moteur de qualité et de réduction de coûts
La société économise 360.
Fiches techniques matériaux et fiches de données sécurité - Fabrication additive
Informations techniques et relatives à la santé et la sécurité sur les matériaux fournis par la division Produits de fabrication additive de Renishaw.
RenAM 500Q
Le système de fabrication additive (AM) métallique RenAM 500Q est le système le plus vendu de Renishaw pour la production multilaser en série.
StreamLine™ Slalom
Avec Renishaw Slalom, collectez des données sur l'ensemble de la zone que vous cartographiez sans passer à côté des éléments de petite taille
Techniques de mesure 5 axes avec le palpeur RSP2
Les techniques de mesure haute précision grande vitesse 5 axes Renishaw présentent un grand éventail d'avantages en procurant une amélioration significative des rendements.
EasyConfocal™
Technologie utilisée par Renishaw pour obtenir de ses spectromètres un haut niveau de confocalité, tout en conservant leur luminosité et leur simplicité d'utilisation
Nos systèmes de gestion de la qualité
Le but de Renishaw est de proposer des technologies de pointe et de favoriser les innovations pour répondre aux attentes de nos clients
R-QLPC-501212-50-20 - Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 12,00 po × 12,00 po
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage.
R-QLPC-501818-50-20 - Plaque QuickLoad™ 1/4-20, 0,50 po × 18,00 po × 18,00 po
Ces plaques de base QuickLoad™ en aluminium, usinées avec précision comportent plusieurs trous filetés 1/4-20 espacés de 0,5’’ pour accroître la flexibilité de votre bridage.
A-1007-0154 - MCG - kit bras seul 380 mm
La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et ré-étalonnage ou...
A-1007-0155 - MCG - kit bras seul 523 mm
La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et ré-étalonnage ou...
Environnement configurable
L'affichage de type Windows® et le contenu de l'écran de gestion de MODUS peut être modifié et configuré suivant les préférences de l'utilisateur.
A-9715-0050 - Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif)
A-9715-0050 Règle linéaire incrémentale RTLC au pas de 20 μm (longueur 500 mm, précision ±5 μm/m, montage auto-adhésif) A-9715-0050 est une règle flexible incrémentale avec codeur de RTLC20-S de...
Current vacancies
Renishaw has a number of opportunities open at the moment.
Actualités Raman
Les dernières nouvelles de la division spectroscopie Raman de Renishaw
Safety data sheets
Renishaw and third party safety data sheets for CMM products.
EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line
Probes - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - probes
Interfaces - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - interfaces
Racks - China RoHS
China RoHS tabulations for the Renishaw CMM product line - racks