Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Renishaw presenta el potente software inteligente de metrología MODUS™ IM Equator
Renishaw, líder tecnológico internacional, presentará su nuevo software MODUS™ IM Equator en la EMO Hannover 2025.

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlate™ enables the comparison of Raman results with many commonly used microscopy systems including SEM, fluorescence, AFM, Infra-red and optical microscopes

El principal fabricante mundial de equipos de ensamblaje y empaquetado de circuitos integrados aprovecha las ventajas de los productos innovadores de Renishaw
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), el mayor proveedor mundial de equipos de ensamblaje y empaquetado de obleas para el sector de semiconductores, tiene como objetivo ofrecer soluciones de...

Gama QuickLoad™
Descubra los productos de la gama QuickLoad™.

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder Licencia de usuario nominativa, licencia de suscripción de 12 meses.

FixtureBuilder es un software de modelado 3-D utilizado para crear configuraciones de fijación para facilitar Instrucciones de trabajo y ayuda de programación sin conexión para la máquina CMM, sist...

R-QLPC-13150150-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 150 mm × 150 mm

Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.

Tecnología TEMPUS™
La tecnología TEMPUS™ es un nuevo algoritmo de escaneado de los sistemas de fabricación aditiva metálica de la serie RenAM 500 de Renishaw, que permite construir en la mitad de tiempo sin comprometer...

Renishaw presenta su innovador sistema de inspección dual Equator-X™
Renishaw, una de las principales empresas del mundo en sistemas de medición y fabricación, se complace en anunciar el lanzamiento de su más reciente solución, un equipo pionero para el control de...

Fijación modular y a medida
Renishaw dispone de una gama de útiles de fijación modulares y a medida, y software para máquinas de medición por coordenadas (CMM), calibres Equator™ y sistemas de visión.

La innovadora tecnología móvil confía en los encóderes Renishaw
La empresa Sarantel del Reino Unido ha desarrollado una revolucionaria antena para teléfonos móviles a partir de su tecnología patentada PowerHelix™.

Software de fijación modelado 3D
FixtureBuilder de Renishaw es un software de modelado de fijaciones 3D para crear composiciones de útiles de fijación.

Software Raman
Recolecte, analice y represente datos Raman rápida y fácilmente con los paquetes de software integrales de Renishaw

Renishaw y RLS colaboran en la revolución de los robots
TQ-RoboDrive fabrica una gama de kits de estátor-rotor de eje hueco sin marco (serie ILM) para cobots.

Raman software: analysis
Raman software: analysis Principales características de WiRE Una gama de opciones de procesamiento de espectros individuales y multi-archivo centrada en: la eliminación de la fluorescencia de fondo...

An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing
Renishaw's Matt Parkes explains how TEMPUS™ technology can enhance AM productivity for Renishaw’s RenAM 500 series of metal AM systems.

EasyConfocal™
Tecnología utilizada por los espectrómetros de Renishaw para hacerlos altamente confocales, pero a la vez eficientes y fáciles de usar

StreamHR™: generate high resolution chemical images
Cree rápidamente imágenes de sus muestras con la más alta resolución espacial por medio del StreamHR de Renishaw

Surface™ and FocusTrack™
Recopile datos Raman de las superficies de las muestras, incluso si están inclinadas o son desiguales

REVO-2 and the ATOM™ encoder
REVO-2, an improved version of Renishaw's revolutionary multisensor 5-axis measuring head for use on CMMs, incorporates Renishaw’s latest ATOM™ incremental rotary encoder with RCDM rotary (angle)...

R-PCX-402020-1-20 - Placa de aluminio calibre 1/4-20 Equator-X™

Las placas base de fijación de Renishaw proporcionan una plataforma para fijaciones en un sistema de calibre Equator-X 500.

Productos Raman
Elija a Renishaw como su socio Raman, por sus instrumentos de alta calidad y con tecnología innovadora que generan los mejores resultados Raman

Raman software: expansion
Raman software: expansion Módulos adicionales Personalice WiRE añadiendo módulos con características especializadas: mapeo en microplacas: para la investigación biológica y farmacéutica Módulo del...

R-QLR-50218 - Raíl QuickLoad™ 2" × 18"

El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 18" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.

Esquinas QuickLoad™
Diseñada específicamente para ajustarse en la esquina de los sistemas de visión y las máquinas multisensor cuando se combina con una placa acrílica Renishaw.

R-QLR-50224 - Raíl QuickLoad™ 2" × 24" imperial

El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 24" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.

R-QLPC-5066-50-20 - Placa QuickLoad™ 0,50' × 6,00 × 6,00'' 1/4-20

Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados 1/4 -20 separados a 0,5'' para aumentar la flexibilidad de la fijación.

Renishaw mostrará el futuro de la metrología con sus innovaciones para fábricas inteligentes en EMO Hannover 2025
Como empresa tecnológica internacional de ingeniería, Renishaw mostrará en EMO Hannover 2025 (del 22 al 26 de septiembre) sus innovaciones más recientes en automatización de procesos, control de...

RenAM 500 Ultra
Ultra es la incorporación más reciente a los sistemas de fabricación aditiva metálica de la serie RenAM 500 de Renishaw.

ATOM™ encoders allow rapid, high-accuracy FPD inspection and repair
TPC Motion (TPC), a well-known Korean manufacturer of motion-control components, has developed a laser aperture stop (optical slit) assembly that employs Renishaw’s miniature ATOM™ linear encoder...

Analizador Raman Virsa™ para control de bioprocesos PAT
Analizador Raman Virsa™ para control de bioprocesos PAT El analizador Raman Virsa está equipado con ópticas dedicadas para tecnología PAT en producción biofarmacéutica.

Scodix chooses TONiC™ encoders for its Ultra™ series of digital enhancement printing presses
Renishaw’s TONiC encoder has provided Scodix, a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, with an off-the-shelf solution to enable automatic feedback...

R-QLR2-50224 - Raíl QuickLoad™ de 2" × 24 imperial x 2

El raíl de acero inoxidable métrico de 2 × 24" QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.

R-QLPC-13450450-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 450 mm × 450 mm

Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.

R-QLPC-13300300-12-6 - Placa QuickLoad™ M6, 12,7 mm × 300,0 mm × 300,0 mm

Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados M6 separados a intervalos de 12,5 mm para aumentar la flexibilidad de la fijación.

Raman software: control
Raman software: control WiRE también puede: seleccionar automáticamente el modo de iluminación de enfoque de línea para utilizar una densidad de potencia láser baja y evitar dañar su muestra...

High definition Raman images
High definition Raman images Capacidad sin restricciones Renishaw ha diseñado el formato de archivo WDF para que sea rápido y eficiente.

Analizador Raman Virsa™
Rendimiento de laboratorio Raman donde lo necesite. El sistema Virsa es el futuro de Raman de fibra óptica.

Sistema de raíl QuickLoad™
Configuraciones rápidas, fáciles y repetibles para inspección de piezas de las CMM con el sistema de raíl QuickLoad.

R-QLPC-501212-50-20 - Placa QuickLoad™ 0,50' × 12,00 × 12,00'' 1/4-20

Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados 1/4 -20 separados a 0,5'' para aumentar la flexibilidad de la fijación.

R-QLPC-501818-50-20 - Placa QuickLoad™ 0,50' × 18,00 × 18,00'' 1/4-20

Las placas base QuickLoad™ de aluminio de soporte de precisión para CMM tienen varios agujeros roscados 1/4 -20 separados a 0,5'' para aumentar la flexibilidad de la fijación.

R-QLR2-1350600 - Paquete doble con 2 raíles métricos QuickLoad™ de 50 mm × 600 mm

Paquete doble con 2 raíles QuickLoad™.

Descargas de software de encóderes láser
Acceda a los últimos paquetes de software de encóder láser para el sistema de encóder láser óptico RLE.

Software de fabricación aditiva
Software de fabricación aditiva, Software para ayudarle en su jornada de FA, puede obtener licencias nuevas o de renovación aquí., ecom_nav

Interfaz SEM-Raman inLux™
Añadir la interfaz inLux a su SEM posibilita la espectroscopia Raman in situ, proporcionando una caracterización química y estructural altamente específica que completa la información SEM.

R-QLR-1350600 - Raíl QuickLoad™ métrico de 50 mm × 600 mm

El raíl de acero inoxidable métrico de 50 mm × 600 mm QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.

R-QLR-1350450 - Raíl QuickLoad™ métrico de 50 mm × 450 mm

El raíl de acero inoxidable de 50 mm × 450 mm QuickLoad™ se utiliza con las placas base QuickLoad.

Actualice su instrumento Raman
Actualice su instrumento Raman Software Renishaw está continuamente desarrollando su software WiRE™ , añadiendo nuevas e interesantes características que proporcionan capacidades adicionales.

La impresión metálica 3D traspasa fronteras en Moto2™ mediante una innovación desafiante
El equipo ganador de Moto2, TransFIORmers, utiliza la tecnología vanguardista de fabricación aditiva (impresión metálica 3D) en un sistema de suspensión delantera no convencional para obtener una...

High-speed Raman and PL imaging
Renishaw’s patented StreamHR™ and StreamLine™ rapid Raman imaging technologies can reveal chemical and structural distribution with ultimate speed.

Características y accesorios del sistema de espectroscopia Raman
Descubra las innovadoras características y accesorios del sistema de espectroscopia Raman, que le ayudarán a obtener los mejores espectros en el menor tiempo posible.