Filter by
Results found for SiGNUM™ software
R-MP-19-8 - Espaciador pasante magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-19-6 - Imán en V de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-75-20 - Imán en V de Ø0,75" × 1" con rosca 1/4-20
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-M-13-8 - Espaciador de magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MP-13-8 - Espaciador pasante magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-19-8 - Imán en V de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-APJ-8 - Junta de pivote ajustable con rosca M8
Esta junta de pivote de aluminio ajustable es perfecta para colocar los componentes de fijación en ángulo. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
Sistema de administración de fármacos neuroinfuse™
La administración intraparenquimal de fármacos ofrece un método práctico de salvar la barrera hematoencefálica (BHE), y promete mucho como el próximo gran salto en el tratamiento de enfermedades...
R-CT-160-275-20 - Pinza de tensión 1,43'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/-20
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
El encóder encapsulado FORTiS™ mejora la precisión y el rendimiento del rectificado
Después de realizar pruebas y evaluaciones, TGT seleccionó los encóderes encapsulados FORTiS™ de Renishaw para su última serie de rectificadoras de herramientas.
Ayuda y soporte raman
Los últimos artículos de investigación, presentaciones, vídeos y más sobre productos Raman de Renishaw.
LaserAbutments™
Los LaserAbutments de Renishaw le ofrecen nuevas y beneficiosas ventajas sobre los pilares personalizados tradicionales.
R-AJ-19-8 - Caballete de aluminio ajustable de Ø19 mm con rosca M8
Caballete de aluminio ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-AJ-25-8 - Caballete de aluminio ajustable de Ø25,4 mm con rosca M8
Caballete de aluminio ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-64-70-6 - Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-25-4 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 25 mm y rosca M4
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-30-6 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 30 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-70-6 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-95-83-6 - Pinza de tensión de 87,7 mm con varilla de 82,8 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
A-5504-2081 - Estuche de almacenamiento, solo para palpadores Equator™
Estuche de protección con huecos diseñados exclusivamente para el almacenamiento limpio y seguro de los palpadores, con espacio para hasta seis herramientas de palpado ensambladas.
Señales personalizadas
Señales personalizadas Existen muchas aplicaciones para las señales personalizables, dependiendo de los requisitos del sistema de fabricación.
RESOLUTE™
RESOLUTE™ verdadero sistema de encóder óptico absoluto
El calibre Equator™ de Renishaw permite un aumento de la producción en uno de los principales fabricantes aeroespaciales
Senior Aerospace Weston quería realizar una inspección más eficiente en las piezas mecanizadas para aeroestructuras, entonces, se puso en contacto con Renishaw para conocer su sistema de calibre...
Pharmaceuticals
Desde el descubrimiento de fármacos hasta su fórmula, desarrollo y solución de problemas, la Espectroscopía Raman puede ayudarle a analizar sus materiales farmacéuticos
Fabricación basada en datos
Renishaw ofrece una completa gama adicional de software y soluciones digitales para la visualización y control de los datos de la máquina, el proceso y la pieza.
R-CC-6 - Centros con pasadores de Ø6,4 mm para componentes de fijación M4, M6 y 1/4-20
Para piezas de trabajo cilíndricas en los extremos de sus diámetros interiores. Se recomiendan para CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
Preguntas más frecuentes sobre GoProbe
Preguntas más frecuentes sobre GoProbe ¿Cuánto cuesta la aplicación GoProbe? Nada, la aplicación puede descargarse gratuitamente.
Process Monitor
Process Monitor muestra instantáneamente los resultados y el historial de inspección, y permite fácilmente la remasterización.
Asistencia técnica de software FixtureBuilder
Asistencia técnica de software FixtureBuilder FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons Step one text Step 4 text FAQ 4 FAQ 4 Step 2 text FAQ 4 Step 3 text El software de modelado 3D se utiliza para...
R-CC-13 - Centros con pasadores de Ø12,7 mm para componentes de fijación M4, M6, M8 y 1/4-20
Para piezas de trabajo cilíndricas en los extremos de sus diámetros interiores. Se recomiendan para CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CC-25 - Centros con pasadores de Ø25,4 mm para componentes de fijación M4, M6, M8 y 1/4-20
Para piezas de trabajo cilíndricas en los extremos de sus diámetros interiores. Se recomiendan para CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-RCS-25-8 - Cono de apoyo de acero inoxidable 303 de 25,4 mm x 25 mm con rosca M8
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-RCS-75-20 - Cono de apoyo de acero inoxidable 303 de Ø0,75" x 0,75" con rosca 1/4-20
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
Auxiliares
Lista de materiales auxiliares para complementar los sistemas de fabricación aditiva RenAM serie 500 de Renishaw.
R-CTT-64-70-8 - Pinza de tensión de punta blanda con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión lleva una punta recubierta de goma para sujetar las piezas de trabajo sin dañar su superficie. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CTT-250-275-20 - Pinza de blanda tensión 2,26'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/4-20
Esta pinza de tensión lleva una punta recubierta de goma para sujetar las piezas de trabajo sin dañar su superficie. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-RCS-19-8 - Cono de apoyo de inoxidable acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 20 mm con rosca M8
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
ASM Pacific Technology Ltd
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), el mayor proveedor mundial de equipos de ensamblaje y empaquetado de obleas para el sector de semiconductores, tiene como objetivo ofrecer soluciones de...
R-M-13-6 - Espaciador de magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-13-4 - Espaciador pasante magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-19-6 - Espaciador pasante magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-6-4 - Espaciador pasante magnético de Ø6,4 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MV-13-6 - Imán V de Ø13 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-MV-32-6 - Imán V de Ø32 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM, sistemas de calibre Equator™ y máquinas de visión y máquinas multi-sensor.
R-M-13-4 - Espaciador de magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-M-19-6 - Espaciador de magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-M-25-6 - Espaciador de magnético de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-M-6-4 - Espaciador de magnético de Ø6,3 mm × 25 mm con rosca M4
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.
R-MP-13-6 - Espaciador pasante magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas.