Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
ZF has improved pump production with an Equator™ gauging system - compact, rugged and able to inspect
ZF Marine in Padua, Italy, a manufacturer of pumps for marine propulsion systems, was looking for faster process control, with greater measurement capability.
R-CT-40-30-8 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 30 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-95-83-8 - Pinza de tensión de 87,7 mm con varilla de 82,8 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-40-70-8 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-64-70-8 - Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M8
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas de calibre Equator™.
Serie de encóderes ópticos absolutos EVOLUTE™
EVOLUTE es un encóder óptico absoluto con resolución de precisión y sistema de medición de posición con tolerancias de instalación extraordinarias y mayor inmunidad a la suciedad.
TONiC™ optical encoders support the latest generation of CMMs from COORD-3
A continuous product development cycle, horizontal organisational structure and streamlined range of model sizes have made COORD-3 a global CMM brand.
R-CT-375-325-20 - Pinza de tensión 3,45'' con varilla de 3,26'' y rosca 1/420
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas visión y calibre Equator™.
R-CT-160-125-20 - Pinza de tensión 1,43'' con varilla de 1,26'' y rosca 1/420
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas visión y calibre Equator™.
A-5925-0200 - Patrón comprobador para Equator™
El patrón comprobador certificado sirve para realizar una comprobación rápida de la repetibilidad y el estado de la máquina para asegurar que el calibre Equator esté siempre en perfecto estado de...
Escaneado en máquina: captura de superficies 3D
Utilizando la sonda OSP60 de Renishaw con tecnología SPRINT™, puede medir superficies complejas de forma libre, como álabes o discos de álabes con el toolkit de Superficies de forma libre de Productivity+™.
R-CT-250-275-20 - Pinza de tensión 2,26'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/4-20
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en CMM y sistemas visión y calibre Equator™.
Descargas de encóder con Seguridad funcional (FS)
Descargue documentación técnica sobre la serie de encóderes absolutos e incrementales con Seguridad funcional de Renishaw siguiente.
A-5926-0201 - Kit de sonda TP20 Equator™
Los sistemas de disparo por contacto de Equator 300 se entregan con la sonda de inspección de disparo por contacto cinemática TP20 de 3 ejes.
Microscopio confocal Raman inVia™
inVia ofrece flexibilidad y capacidad sin complejidad. Con un rendimiento y una fiabilidad excepcionales, es el microscopio Raman confocal de grado de investigación definitivo
R-MV-32-8 - Imán V de Ø32 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-13-8 - Imán V de Ø13 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-25-8 - Imán V de Ø25 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-M-19-8 - Espaciador de magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-M-25-8 - Espaciador de magnético de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MP-19-8 - Espaciador pasante magnético de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-19-6 - Imán en V de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-75-20 - Imán en V de Ø0,75" × 1" con rosca 1/4-20
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-M-13-8 - Espaciador de magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MP-13-8 - Espaciador pasante magnético de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador magnético es muy resistente al desgaste, idóneo para sujetar piezas de trabajo ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-MV-19-8 - Imán en V de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M8
El imán en V es idóneo para sujetar tubos y piezas de trabajo cilíndricas ferrosas. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
A-5504-0258 - Joystick EQJ-MCUlite-2 Equator™
El joystick MCUlite-2 desplaza fácilmente la sonda por el área de trabajo. Las funciones incluyen regulación de la velocidad y bloqueo de movimiento en las direcciones X, Y o Z.
Sistemas avanzados de control flexible: así contribuyen a la excelencia en la fabricación
En un mercado competitivo como el actual, garantizar la calidad del producto es esencial para ganarse la confianza del cliente y no sucumbir ante la competencia.
R-APJ-8 - Junta de pivote ajustable con rosca M8
Esta junta de pivote de aluminio ajustable es perfecta para colocar los componentes de fijación en ángulo. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-CT-160-275-20 - Pinza de tensión 1,43'' con varilla de 2,76'' y rosca 1/-20
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
Microscopio confocal Raman inVia™ InSpect
Nuestro microscopio Raman confocal más vendido, optimizado para análisis químico de trazas en laboratorios forenses.
R-CT-64-70-6 - Pinza de tensión de 57,5 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-25-4 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 25 mm y rosca M4
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-30-6 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 30 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-40-70-6 - Pinza de tensión de 36,2 mm con varilla de 68,1 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
R-CT-95-83-6 - Pinza de tensión de 87,7 mm con varilla de 82,8 mm y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas en máquinas CMM, Equator™, sistemas de visión y máquinas multi-sensor.
Palpadores de precisión a medida para metrología
Conozca nuestro servicio de palpadores de precisión a medida para metrología.
R-AJ-19-8 - Caballete de aluminio ajustable de Ø19 mm con rosca M8
Caballete de aluminio ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
R-AJ-25-8 - Caballete de aluminio ajustable de Ø25,4 mm con rosca M8
Caballete de aluminio ajustable para alturas variables y bloqueo de la pieza de trabajo en la posición. Se recomienda para CMM y sistemas de calibre Equator™.
El encóder encapsulado FORTiS™ mejora la precisión y el rendimiento del rectificado
Después de realizar pruebas y evaluaciones, TGT seleccionó los encóderes encapsulados FORTiS™ de Renishaw para su última serie de rectificadoras de herramientas.
El calibre Equator™ de Renishaw permite un aumento de la producción en uno de los principales fabricantes aeroespaciales
Senior Aerospace Weston quería realizar una inspección más eficiente en las piezas mecanizadas para aeroestructuras, entonces, se puso en contacto con Renishaw para conocer su sistema de calibre...
Sistema de administración de fármacos neuroinfuse™
La administración intraparenquimal de fármacos ofrece un método práctico de salvar la barrera hematoencefálica (BHE), y promete mucho como el próximo gran salto en el tratamiento de enfermedades...
Instrucciones de uso y manuales de productos neurológicos
Instrucciones de uso y manuales de productos neurológicos Legacy IFUs Current products title Neuroinspire title Instrucciones de uso y manuales de productos anteriores Para obtener las instrucciones...
A-5504-2081 - Estuche de almacenamiento, solo para palpadores Equator™
Estuche de protección con huecos diseñados exclusivamente para el almacenamiento limpio y seguro de los palpadores, con espacio para hasta seis herramientas de palpado ensambladas.
Encóder óptico incremental serie TONiC™
El encóder óptico incremental TONiC está diseñado especialmente para sistemas de moción lineal altamente dinámicos, que proporcionan más precisión, velocidad y fiabilidad a los sectores más exigentes...
Productivity+™: software de inspección en PC para centros de mecanizado
Solución de software de inspección en PC para centros de mecanizado, que permite realizar un sofisticado control de procesos con mecanizado adaptable.