Filter by
Results found for Renishaw
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
Reglaje de herramientas sin cables y sondas de inspección para Máquinas-Herramienta
El nuevo sistema de transmisión de señales ópticas entre dos sondas de Renishaw utiliza un único receptor óptico para el reglaje de la sonda y sondas de contacto montadas sobre husillo, lo que...
AxiSet™ Check-Up - Un nuevo sistema ofrece una comprobación rápida del estado de funcionamiento de las máquina
Renishaw ha ampliado su gama líder en el mercado de sistemas de chequeo y calibración de máquinas-herramienta con AxiSet™ Check-Up, una nueva y rentable solución para comprobar las características...
AxiSet™ Check-Up - Un nuevo sistema ofrece una comprobación rápida del estado de funcionamiento de las máquina
Renishaw ha ampliado su gama líder en el mercado de sistemas de chequeo y calibración de máquinas-herramienta con AxiSet™ Check-Up, una nueva y rentable solución para comprobar las características de...
Cómo la metrología industrial ayuda a las empresas de automoción a fabricar vehículos eléctricos punteros
Casi todo el mundo es consciente de la revolución que los vehículos eléctricos han supuesto para la industria de la automoción.
MIH
MIH El MIH dispone de un montaje de sonda Autojoint que permite cambiar la sonda de forma rápida y repetible.
BOST reduce el tiempo de ajuste de las máquinas en un 50 % con las soluciones de calibración
BOST Machine Tools Company (BOST), es un fabricante de tornos pesados, ultra-pesados y fresadoras, con sede en Asteasu, Gipuzkoa, España, se fundó en 1972 como “Talleres Bost”, dedicada a servicios...
Módulos de sonda TP20
Módulos de sonda TP20 Cada módulo de sonda, contiene el mecanismo cinemático de contacto, lleva el ensamblaje del palpador y ofrece sobrerrecorrido en los ejes X, Y y +Z (-Z se ofrece cuando se...
Manufactura aditiva aplicada a la producción de autopartes
Esta empresa le apostó a la impresión metálica en 3D para la producción de sus prototipos y herramentales, lo que les signifcó una reducción considerable de procesos y costos.
El enlace o solape de datos añade mejoras de precisión y ensayo a los estándares internacionales para ejes largos
La última versión del paquete integrado de software CARTO, versión 4.
El nuevo software aumenta las prestaciones del ballbar QC20-W con la captura de datos basada en tiempo
Renishaw presentará Ballbar Trace en EMO 2015; un nuevo paquete de software de captura de datos para el ballbar QC20-W de la firma, utilizado para verificar el rendimiento de posicionamiento de...
El nuevo cabezal de sonda PH20
Renishaw presenta otro innovador producto de medición que, posiblemente, transformará el rendimiento de las inspecciones en una amplia gama de máquinas de medición de coordenadas (CMM).
El nuevo cabezal de sonda PH20
Renishaw presenta otro innovador producto de medición que, posiblemente, transformará el rendimiento de las inspecciones en una amplia gama de máquinas de medición de coordenadas (CMM).
Investigación de los efectos de la reutilización múltiple de polvo metálico Ti6Al4V en la fabricación aditiva (FA)
Los sistemas de fabricación aditiva de Renishaw utilizan la fusión de capas de polvo metálico para fabricar componentes complejos directamente desde los datos de CAD.
Sistemas MCG
Sistemas MCG Galga Descripción Compatibilidad de la máquina Error total de galgado Tamaño de brazo Medidas hasta MCG1 Kit de galgas de comprobación pequeñas Hasta 1 m³ ±0,5 µm Hasta 380 mm X 537Z...
Apex mejora sus prestaciones y capacidad de respuesta mediante la inversión en tecnología de MMC y calibre flexible de 5
Un cambio significativo en los factores macro-económicos ha permitido a Apex Metrology Ltd (Apex), especialistas en MMC, llevar a cabo un cambio estratégico en su oferta de servicios.
Sondas compatibles con PH10
Sondas compatibles con PH10 Sondas de disparo por contacto M8 Esta gama de sondas utiliza el casquillo M8 para el montaje del cabezal.
VAD Instrument ha elegido los encóderes ópticos UHV de Renishaw para sus plataformas de movimiento
La tecnología de vacío se emplea en muchos procesos de fabricación de alta precisión.
Laser calibration reduces costs and gives four-fold accuracy improvement for CNC water-jet cutting machine manufacturer
PTV spol s.r.o., con base en Praga, República Checa, ha experimentado un rápido aumento en las ventas de sus máquinas CNC de corte por chorro de agua.
RMP24-micro: la sonda inalámbrica de Máquina-Herramienta más pequeña del mundo
Aumente la precisión y eficiencia de sus procesos de mecanizado con la sonda inalámbrica de Máquina-Herramienta más pequeña del mundo.
Fabricación aditiva de implantes ortopédicos
Desde la producción en serie de implantes médicos a la fabricación de dispositivos a medida únicos, los fabricantes de implantes médicos están experimentando una serie de ventajas de impresión 3D...
Conexión de componentes
Conexión de componentes Instalación de la sonda TP20 en un cabezal de sonda Enrosque manualmente el extremo roscado del cuerpo de la sonda en el casquillo M8 del cabezal de la sonda y apriételo...
Control en proceso
El nivel de control en el proceso de la pirámide trata las fuentes de variación propias del mecanizado, como el desgaste de herramientas y la variación de temperaturas, proporcionando información...
EasyProbe
El software EasyProbe incluye rutinas rápidas y sencillas para el reglaje y la medición de piezas en centros de mecanizado, por tanto, los operarios no precisan una gran experiencia en programación.
Tecnología de cinco ejes
Tecnología de cinco ejes Basado en su avanzada tecnología de cabezales, sensores y control, la medición de 5 ejes de Renishaw consigue unas velocidades de exploración y una flexibilidad de...
Robot estereotáctico neuromate® para neurocirugía
El neuromate® es un robot estereotáctico que puede utilizarse para procedimientos de estéreo-electroencefalografía (SEEG), biopsia, neuroendoscopia y estimulación cerebral profunda (ECP).
Revolution in ceramic tile printing signals renewed demand for encoders
Este artículo trata sobre la evolución de la impresión de inyección de tinta, un método digital, sin contacto, de impresión de alta definición de patrones o imágenes en una amplia gama de sustratos,...
Innovation Matters 2022 magazine on iPad
Innovation Matters magazine cover shown on iPad screen
Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con disco (angular) rotatorio RCDM
Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con disco (angular) rotatorio RCDM Localización de errores y mantenimiento sencillos La herramienta Advanced Diagnostic Tool adquiere gran cantidad...
Los encóderes incrementales aumentan la eficiencia en el consumo de combustible de las turbinas aeronáuticas
¿Qué grado de eficiencia tiene una línea aérea comercial en el consumo de combustible? Un Boeing 747 consume aproximadamente 15 litros de combustible por Km, o un total de 98 toneladas en un vuelo...
Calibrado láser a la velocidad de la luz: en términos comparativos
La palabra “láser” implica “velocidad de la luz” para alguien inexperto, pero al observar la calibración láser bidireccional en funcionamiento sobre un solo eje lineal en una fresadora CNC, vemos...
Los encóderes incrementales aumentan la eficiencia en el consumo de combustible de las turbinas aeronáuticas
¿Qué grado de eficiencia tiene una línea aérea comercial en el consumo de combustible? Un Boeing 747 consume aproximadamente 15 litros de combustible por Km, o un total de 98 toneladas en un vuelo...
SP600
SP600 SCP600 La unidad SCP600 es parte del sistema autocambiador modular flexible que permite al usuario definir el número de puertos cambiadores de palpadores necesarios, además del tamaño y...
Rectificar: la importancia de la precisión
El uso de un mecanismo de medición interferométrico de alto rendimiento puede ayudar a optimizar el proceso productivo.
Set and Inspect
Set and Inspect Requisitos de aprendizaje mínimos: Set and Inspect admite ciclos de reglaje de piezas, inspección y reglaje de herramientas.