Filter by
Results found for Renishaw
R-PAACU - Placa adaptadora universal
La placa adaptadora universal R-PAACU permite ajustar un brazo articulado de CMM a una placa base de fijación o una mesa metrológica de Renishaw.
A-4014-0356 - Software Inspection Plus para centros de mecanizado (Siemens 840D, 828D, 840D, ONE)
Inspection Plus es un exhaustivo paquete de software de macros para husillo sondas de Máquina-Herramienta Renishaw.
A-1007-0151 - MCG, kit de brazo sencillo de 151 mm
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a intervalos periódicos...
A-4012-1551 - Software Inspection Plus para centros de mecanizado (Fanuc Macro B, palpador en L)
Inspection Plus es un exhaustivo paquete de software de macros para husillo sondas de Máquina-Herramienta Renishaw.
TAKAM utiliza el sistema XK10 para garantizar la precisión de ensamblaje de las Máquinas-Herramienta
Para los fabricantes de Máquina-Herramienta, la eficiencia de fabricación depende de la rapidez y precisión de los procesos de control de calidad.
Innovación en válvulas de servotransmisión mediante tecnología de fabricación aditiva
Con ayuda de la fabricación aditiva metálica (FA) de la empresa tecnológica internacional de ingeniería, Renishaw, la empresa Domin Fluid Power Ltd.
Uso de sondas de Máquina-Herramienta para metrología de precisión en la fabricación de llantas de aleación y bastidores de automóvil
El sector de fabricación de automóviles es tremendamente competitivo.
Fabricación basada en datos
Renishaw ofrece una completa gama adicional de software y soluciones digitales para la visualización y control de los datos de la máquina, el proceso y la pieza.
El reglaje de piezas automático aumenta la fabricación de maquinaria forestal
Para satisfacer la creciente demanda de su gama de equipos forestales, líder del sector, Tigercat Industries Inc.
A-4012-1028 - Software Inspection Plus para centros de mecanizado (Brother 32B, 32C, 32D) A-4012-1028
Inspection Plus es un exhaustivo paquete de software de macros para husillo sondas de Máquina-Herramienta Renishaw.
A-1007-0056 - MCG: completo kit de galgas de comprobación (para todas las CMM)
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a intervalos periódicos...
A-5518-0025 - PSU ajustable de 48 - 58 V (600 W) para SPA3-2
Renishaw ha tenido en cuenta la posibilidad de utilizar PSU externas en regiones con grandes variaciones de tensión, apagones y cortes de suministro eléctrico.
P-PW01-0067 - PSU de 24 V para PHC10-3 PLUS y PI 200 -3
Renishaw ha tenido en cuenta la posibilidad de utilizar PSU externas en regiones con grandes variaciones de tensión, apagones y cortes de suministro eléctrico.
A-4013-0112 - Software Inspection Plus para centros de mecanizado (Mazak HMC, VMC, Variaxis) A-4013-0205
Inspection Plus es un exhaustivo paquete de software de macros para husillo sondas de Máquina-Herramienta Renishaw.
La inspección en Máquina-Herramienta aumenta la productividad del FMS en un 60%
Uno de los clientes más antiguos de Trevisan, una multinacional de fabricación de válvulas para el sector de gas y petróleo, solicitó a Trevisan la creación de un sistema de fabricación flexible...
Desde que utilizamos Equator, no hemos fabricado una sola pieza de rechazo y hemos reducido el coste de producción de piezas en un 27%
Los productos que fabrica una empresa, y su garantía de calidad, pueden marcar la diferencia en la adquisición de nuevos contratos.
Renishaw ayuda con el patrocinio de un nuevo certamen de SPAINSKILLS 2022
Reuniendo a cientos de estudiantes, profesores y empresas de las distintas comunidades autónomas, con el fin de fomentar el intercambio de conocimiento y tecnologías mediante una competición...
Sistema de interferómetro láser XL-80 para calibración de máquinas
El interferómetro láser Renishaw XL-80 ofrece lo último en medición y calibración de alto rendimiento para sistemas motrices, incluidas las CMM y las Máquinas-Herramienta.
Descargas de software de calibración
El innovador software de productos de calibración de Renishaw mejora la medición de precisión y el rendimiento de la máquina para obtener resultados fiables y repetibles.
III Jornada en la Fundación Andaltec para dar a conocer las soluciones de Fabricación Aditiva para la inyección de plástico
Renishaw organiza el próximo 02 de octubre el Centro Tecnológico del Plástico en Martos, Andalucía, su tercera jornada sobre fabricación aditiva.
A-1007-0006 - MCG: kit de galgas de comprobación de CMM pequeñas (para CMM de hasta 1 m³)
La Galga de comprobación de máquinas (MCG) de Renishaw proporciona un método sencillo para supervisar la precisión volumétrica de la CMM (conforme al estándar ISO 10360-2) a intervalos periódicos...
A-8003-2354 - Juego de montaje de ópticas de acero
El juego de montaje de ópticas se utiliza para montar todas las ópticas de medición Renishaw.
CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder Licencia de usuario nominativa, licencia de suscripción de 12 meses.
FixtureBuilder es un software de modelado 3-D utilizado para crear configuraciones de fijación para facilitar Instrucciones de trabajo y ayuda de programación sin conexión para la máquina CMM, sist...
Equipo Renishaw Ibérica
Equipo Renishaw Ibérica
Renishaw Greenpower F24+
Renishaw Greenpower F24+ Coche
Renishaw’s enclosed encoders used in new hybrid additive and subtractive machine tool
The team at Effective CNC Solutions have designed and built an ‘all-in-one’ machine that can perform both additive and subtractive machining operations in tandem.
Taking the pain out of sunburn - confocal Raman imaging of emulsions
Studying a sample of suncream using the Renishaw inVia confocal Raman microscope
Declaración de conformidad con la UE: productos de calibración
Declaración de conformidad con la UE: productos de calibración Busque documentos TB20 ECD2017-25 XL-80 ECD 2014-75 XC-80 ECD 2014-77 XR20-W ECD2017-169 QC20-W ECD2017-168 XM-60 ECD2017-170 TB20 ...
Declaraciones de conformidad con la UE: productos de CMM
Declaraciones de conformidad con la UE de productos de CMM de Renishaw.
Automoción
Últimos estudios sobre fabricación aditiva de Renishaw en el sector de automoción.
Energía
Energía Knust-Godwin aumenta sus prestaciones de fabricación aditiva para la industria de gas y petróleo Knust-Godwin es una empresa de mecanizado de precisión ubicada en Katy, Texas.
Aeroespacial
Últimos estudios sobre fabricación aditiva de Renishaw en el sector de aeronáutica.
Compatibilidad CAD
Compatibilidad CAD Funciones CAD Carga rápida de datos CADUtiliza la tecnología de secuencias HOOPS® (también utilizada en CATIA®), de forma que el modelo se carga en segundo plano mientras se...
Compensador de cuadratura en tiempo real RCU10
La unidad de compensación de cuadratura en tiempo real RCU10 de Renishaw compensa las fluctuaciones ambientales de humedad, y de la temperatura y la presión del aire
Investigación
En colaboración con destacadas empresas farmacéuticas y biotecnológicas, Renishaw está desarrollando dispositivos de infusión de fármacos implantables para el tratamiento de enfermedades graves del...
Tecnología de medición de cinco ejes exclusiva con la sonda RSP2
La tecnología de medición de alta velocidad y precisión de 5 ejes de Renishaw proporciona una serie de ventajas que revierten en una mejora significativa del rendimiento.
Soluciones de inspección para automatización industrial
RCS serie P de Renishaw incluye las últimas soluciones de inspección para automatización industrial. Facilita el control constante durante el proceso y la recuperación de células automática.
V2CKZ30D10F - Cabeza lectora VIONiC™ para diámetros de encóder rotatorio de 60 a 135 mm (0,5 µm de resolución, salida sincronizada de 10 MHz)
V2CKZ30D10F es una cabeza lectora VIONiC estándar de Renishaw con 3 m de cable.
P-EA02-0021 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 V para UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC T5 y UCC S5
Renishaw ha tenido en cuenta la posibilidad de utilizar PSU externas en regiones con grandes variaciones de tensión, apagones y cortes de suministro eléctrico.
V2CKY30D20F - Cabeza lectora VIONiC™ para diámetros de encóder rotatorio de 60 a 135 mm (0,1 µm de resolución, salida sincronizada de 20 MHz)
V2BJY30D20F es una cabeza lectora VIONiC estándar de Renishaw con 3 m de cable.
Fabricación según los estándares
MODUS está fabricado según estándares del sector, como el protocolo I++ DME, DMIS nativo y las bases de datos Microsoft SQL Server.
Repetibilidad y la calidad en líneas de producción
Se entiende por ‘repetibilidad’ la concordancia entre resultados de mediciones sucesivas de una misma cosa realizadas bajo las mismas condiciones de medición y en un periodo corto de tiempo.
Fabricación de motores de combustión interna
Puesto que Renishaw también es fabricante, sabe que para transformar realmente las operaciones, las empresas necesitan identificar y controlar el origen de la variación de procesos antes, durante y...
Descargas de documentos técnicos sobre encóderes ópticos
Obtenga más información sobre compatibilidad entre cabezas lectoras, reglas y herramientas de diagnóstico en las descargas de documentos técnicos sobre encóderes ópticos.
Soluciones a medida para Máquina-Herramienta CNC
Soluciones a medida para Máquina-Herramienta CNC Soluciones de alta calidad Nuestro equipo interno de expertos de diseño le puede ofrecer soluciones personalizadas de alta calidad para...
Servicio técnico general
En esta sección, puede acceder a los vínculos a las preguntas más frecuentes sobre nuestro servicio técnico y productos específicos.
A-4012-0645 - Software de reglaje de herramientas por contacto para centros de mecanizado (Fanuc Macro A)
El software de reglaje de herramientas por contacto para centros de mecanizado se puede adaptar fácilmente a la configuración de la Máquina-Herramienta.
A-4012-1145 - Software de reglaje de herramientas por contacto para centros de mecanizado (Hurco)
El software de reglaje de herramientas por contacto para centros de mecanizado se puede adaptar fácilmente a la configuración de la Máquina-Herramienta.
A-4012-1580 - Software de reglaje de herramientas por contacto para centros de mecanizado (Makino)
El software de reglaje de herramientas por contacto para centros de mecanizado se puede adaptar fácilmente a la configuración de la Máquina-Herramienta.