Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
neuroinspire™ neuromate® module
El módulo neuromate® es un componente adicional de neuroinspire™ que facilita el uso del robot estereotáctico neuromate® en intervenciones no endoscópicas con marco de estereotaxia.
Encóderes ópticos de Ultra Alto Vacío
En muchos procesos industriales, la presencia de cantidades significativas de aire u otros gases puede tener un efecto negativo en el producto final.
R-PV-W-501010-50-20 - Placa acrílica 1/4-20 multi-ventana 0,47" × 10,00" × 10,00"
Esta placa base acrílica de varias ventanas 1/4 -20 tiene cinco secciones de ventanas transparentes que proporcionan la máxima visibilidad de varias piezas.
R-PVW-50128-50-20 - Placa acrílica 1/4-20 multi-ventana 0,47" × 12,00" × 8,00"
Esta placa base acrílica de varias ventanas 1/4 -20 tiene cinco secciones de ventanas transparentes que proporcionan la máxima visibilidad de varias piezas.
R-PV-W-50106-50-20 - Placa acrílica 1/4-20 multi-ventana 0,47" × 10,00" × 6,00"
Esta placa base acrílica de varias ventanas 1/4 -20 tiene cinco secciones de ventanas transparentes que proporcionan la máxima visibilidad de varias piezas.
R-PV-W-501616-50-20 - Placa acrílica 1/4-20 multi-ventana 0,47" × 16,00" × 16,00"
Esta placa base acrílica de varias ventanas 1/4 -20 tiene cinco secciones de ventanas transparentes que proporcionan la máxima visibilidad de varias piezas.
Aplicación principal: pistas de rodamientos
Los operarios de talleres demuestran que al integrar Equator en los procesos de producción se pueden reducir los costes considerablemente, automatizar los procesos del taller y mejorar la eficacia.
La tecnología Renishaw contribuye al éxito de un campeón olímpico
Durante su reinado olímpico, Sandra Kiriasis, campeona de bobsleigh en dobles femeninos, pidió que se fabricaran unas cuchillas que se ajustaran a las nuevas regulaciones de este deporte, y la...
El calibre flexible es ahora más rápido
El control de procesos en el taller con Equator incluye NOVEDADES, como la inspección por contacto ultrarrápida, la facilidad de uso en la comprobación de piezas y el software de automatización EZ-IO...
El nuevo sistema láser de reconocimiento de herramientas permite detectar herramientas rotas a alta velocidad
El sistema de reconocimiento de herramientas TRS2 de Renishaw es una solución fiable y económica que permite detectar rápidamente herramientas rotas en una extensa gama de Máquinas-Herramienta y...
El nuevo sistema láser de reconocimiento de herramientas permite detectar herramientas rotas a alta velocidad
El sistema de reconocimiento de herramientas TRS2 de Renishaw es una solución fiable y económica que permite detectar rápidamente herramientas rotas en una extensa gama de Máquinas-Herramienta y...
A-5465-5002 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø3 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, ESWL 27,0 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-5003 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø4 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, ESWL 42,6 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-5006 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø3 mm, vástago cerámico, L 100 mm, ESWL 27,0 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-5007 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø4 mm, vástago cerámico, L 100 mm, ESWL 42,6 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-5008 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø6 mm, vástago cerámico, L 100 mm, ESWL 62,9 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-8577 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 150 mm, ESWL 71,5 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
R-CSPS-1925-8 - Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de Ø19,1 mm × 25 mm, con rosca M8
La abrazadera de espaciador de empuje con muelle se utiliza para sujetar piezas pequeñas en el utillaje en espacios estrechos sin necesidad de pinzas de tensión.
A-5465-5001 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø2 mm, vástago de cerámica, L 80 mm, LTU 10,7 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-5005 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø2 mm, vástago cerámico, L 80 mm, ESWL 10,7 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-5009 - OSP60 bola de nitruro de silicio M4 Ø6 mm, vástago cerámico, L 150 mm, ESWL 71,5 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
A-5465-8576 - OSP60 bola de rubí M4 de Ø6 mm, vástago de cerámica, L 100 mm, ESWL 62,9 mm, cert.
OSP60 palpador específico adaptado a aplicaciones individual.
R-CSPS-1925-6 - Abrazadera de espaciador de empuje con muelle de Ø19,1 mm × 25 mm, con rosca M6
La abrazadera de espaciador de empuje con muelle se utiliza para sujetar piezas pequeñas en el utillaje en espacios estrechos sin necesidad de pinzas de tensión.
Funcionamiento de los encóderes ópticos
Funcionamiento de los encóderes ópticos Encóderes absolutos abiertos Encóderes incrementales abiertos ATOM™ El encóder EVOLUTE se comunica en un formato puro serie real...
Sistemas de encóder absoluto encapsulado FORTiS™
Cuanto más alto es el grado de variación en el proceso de fabricación, mayor es el riesgo de errores.
R-CWT-1-1-20 - Pinza de alambre de punta blanda muelle 1,23'' con varilla de 0,94'' y rosca 1/4-20
Esta pinza con alambre de muelle es perfecta para sujetar piezas de trabajo pequeñas minimizando el área de contacto.
Productos Raman
Elija a Renishaw como su socio Raman, por sus instrumentos de alta calidad y con tecnología innovadora que generan los mejores resultados Raman
Resultados de RGA (análisis de gas residual) para encóderes ópticos absolutos UHV RESOLUTE™
Resultados de RGA (análisis de gas residual) para encóderes ópticos absolutos UHV RESOLUTE™ Renishaw facilita datos de RGA (análisis de gas residual) para varios sistemas de vacío RESOLUTE.
Raman patents
Raman patents Renishaw se enorgullece de su innovación y protege su propiedad intelectual con patentes.
RenAM 500 Ultra
Ultra es la incorporación más reciente a los sistemas de fabricación aditiva metálica de la serie RenAM 500 de Renishaw.
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 placa acrílica multi-agujero 0,47" × 12,00" × 8,00"
Esta placa base acrílica de varios agujeros 1/ 4-20 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
R-PV-501616-50-20 - 1/4--20 placa acrílica multi-agujero 0,47" × 16,00" × 16,00"
Esta placa base acrílica de varios agujeros 1/ 4-20 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
R-PVW-501010-50-20R - Placa acrílica 1/4-20 multi-ventana 0,47" × 10,00" × 10,00"
Esta placa base acrílica de varios agujeros 1/ 4-20 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
R-PVW-501212-50-20R - Placa acrílica 1/4-20 multi-ventana 0,47" × 12" × 12"
Esta placa base acrílica de varios agujeros 1/ 4-20 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
R-PV-501010-50-20 - 1/4--20 placa acrílica multi-agujero 0,47" × 10,00" × 10,00"
Esta placa base acrílica de varios agujeros 1/ 4-20 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
R-PV-501010-50-20R - 1/4--20 placa acrílica multi-agujero 0,47" × 10,00" × 10,00"
Esta placa base acrílica de varios agujeros 1/ 4-20 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
R-PV-501212-50-20R - 1/4--20 placa acrílica multi-agujero 0,47" × 12,00" × 12,00"
Esta placa base acrílica de varios agujeros 1/ 4-20 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
Estudios y notas de la aplicación de encóderes ópticos
Los encóderes ópticos de la marca Renishaw son respetados en todo el mundo y los clientes confían en ellos para sus necesidades metrológicas.
Estudios
Desarrollamos productos innovadores que agilizan considerablemente el rendimiento operativo de nuestros clientes: desde una mejora en la eficacia de fabricación y un aumento de la calidad del...
El fabricante de componentes aeroespaciales Meyer Tool "reduce" los altos costes de utillajes de control mediante el calibre programable Equator™
El calibre controlado por software, el nuevo sistema Equator de Renishaw, ya ha empezado a atenuar el coste de los numerosos calibres físicos del fabricante de componentes aeroespaciales Meyer Tool,...
“Desde que utilizamos Equator™, no hemos fabricado una sola pieza de rechazo y hemos reducido el coste de producción de piezas en un 27%”
High-Tech Engineering, una empresa de ingeniería de precisión con sede en Dunstable, Bedfordshire, Reino Unido, siempre ha dado mucha importancia a la calidad de las piezas que producen.
Fabricación aditiva para instrumental y accesorios quirúrgicos
La fabricación aditiva (FA) es adecuada para la producción de instrumental quirúrgico desechable o reutilizable, así como guías de corte específicas para cada paciente y otros dispositivos diseñados...
Apex mejora sus prestaciones y capacidad de respuesta mediante la inversión en tecnología de MMC y calibre flexible de 5 ejes
Un cambio significativo en los factores macro-económicos ha permitido a Apex Metrology Ltd (Apex), especialistas en MMC, llevar a cabo un cambio estratégico en su oferta de servicios.
Sistema de regla para encóder lineal FASTRACK™
El sistema de regla para encóder lineal FASTRACK™ combina una elevada precisión y la comodidad de la regla de cinta con una robustez sin igual.
Sistema de regla para encóder lineal FASTRACK™
El sistema de regla para encóder lineal FASTRACK™ combina una elevada precisión y la comodidad de la regla de cinta con una robustez sin igual.
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy
Take full advantage of the inVia™ confocal Raman microscope’s multiple laser wavelength capability for both Raman and photoluminescence (PL) spectroscopy.
R-PV-13250150-10-4 - Placa acrílica de varios agujeros M4, de 12,0 mm x 250,0 mm x 150,0 mm
Esta placa base acrílica de varios agujeros M4 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.
R-PV-13250250-10-4 - Placa acrílica de varios agujeros M4, de 12,0 mm x 250,0 mm x 250,0 mm
Esta placa base acrílica de varios agujeros M4 proporciona la máxima flexibilidad para sujetar simultáneamente piezas de distintas formas y tamaños.