Filter by
Results found for About Renishaw

A-1034-0036 - Esfera de calibración de Ø1" mm (solo esfera de calibración)

La esfera de calibración universal Renishaw está fabricada en carburo de tungsteno reforzado y se entrega con un certificado UKAS individual que garantiza el diámetro y la redondez de la esfera calibrada.

Introducción
Introducción Esta guía de instalación y usuario hace referencia a los siguientes productos Renishaw (véase la Figura 1): Sistema de sonda de disparo por contacto TP20, con módulo y cuerpo de sonda...

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder Licencia de usuario nominativa, licencia de suscripción de 12 meses.

FixtureBuilder es un software de modelado 3-D utilizado para crear configuraciones de fijación para facilitar Instrucciones de trabajo y ayuda de programación sin conexión para la máquina CMM, sist...

A-8003-2354 - Juego de montaje de ópticas de acero

El juego de montaje de ópticas se utiliza para montar todas las ópticas de medición Renishaw.

A-1034-0032 - Esfera de calibración de Ø3/4" mm (solo esfera de calibración)

La esfera de calibración universal Renishaw está fabricada en carburo de tungsteno reforzado y se entrega con un certificado UKAS individual que garantiza el diámetro y la redondez de la esfera calibrada.

A-1034-0035 - Kit de esferas de calibración, Ø1"

La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.

Condiciones de uso
Condiciones de uso Está visitando el "Media Hub" de Renishaw, donde encontrará imágenes aprobadas y texto sobre la empresa Renishaw, sus productos y sus empleados (las “imágenes”).

Renishaw retrofit
Transforme su vieja MMC con un retrofit de Renishaw.

Reto Renishaw
Campaña de Renishaw Ibérica

Soluciones a medida para Máquina-Herramienta CNC
Soluciones a medida para Máquina-Herramienta CNC El equipo experto en diseños 'Especiales' de Renishaw puede desarrollar Soluciones a medida.

Soluciones de inspección para optimizar los procesos de fabricación
Renishaw, empresa especializada en sistemas de fabricación inteligente, medición y fabricación aditiva, ha impartido un webinar en el que ha mostrado, a más de noventa empresas interesadas, cómo las...

Renishaw - Fujitsu España adquiere un PH20
FUJITSU TEN ESPAÑA a finales de febrero implementó la medición 5 ejes en sus instalaciones en Málaga actualizando su máquina de medición de coordenadas (MMC) con la tecnología PH20 de Renishaw.

Renishaw y Sandvik impulsan el futuro de la fabricación aditiva metálica
Para fortalecer el sector de fabricación aditiva metálica (FA), la empresa de ingeniería internacional Renishaw ha iniciado un proyecto de colaboración con Sandvik Additive Manufacturing para...

P-EA02-0021 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 V para UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC T5 y UCC S5

Renishaw ha tenido en cuenta la posibilidad de utilizar PSU externas en regiones con grandes variaciones de tensión, apagones y cortes de suministro eléctrico.

V2CKZ30D10F - Cabeza lectora VIONiC™ para diámetros de encóder rotatorio de 60 a 135 mm (0,5 µm de resolución, salida sincronizada de 10 MHz)

V2CKZ30D10F es una cabeza lectora VIONiC estándar de Renishaw con 3 m de cable.

V2CKY30D20F - Cabeza lectora VIONiC™ para diámetros de encóder rotatorio de 60 a 135 mm (0,1 µm de resolución, salida sincronizada de 20 MHz)

V2BJY30D20F es una cabeza lectora VIONiC estándar de Renishaw con 3 m de cable.

Tremec México
En la planta de Tremec de Querétaro, cerca de la Ciudad de México, se fabrican sistemas de transmisión para Daimler, Volvo, GM, John Deere y CNH.

Palpadores y accesorios
Si busca la máxima precisión, use palpadores originales Renishaw. No se conforme con menos!

“Enormes reducciones en el tiempo de inspección y la capacidad para medir errores de forma"
GE Oil and Gas Florencia ha transformado el funcionamiento de una MMC DEA Global mediante un retrofit realizado por Renishaw, permitiendo tasas de recogida de datos mucho mayor y por lo tanto el...

R-PCX-10510510-25-6 - Placa de aluminio calibre M6 Equator-X™

Las placas base de fijación de Renishaw proporcionan una plataforma para fijaciones en un sistema de calibre Equator-X 500.

R-PCX-10510510-30-8 - Placa de aluminio calibre M8 Equator-X™

Las placas base de fijación de Renishaw proporcionan una plataforma para fijaciones en un sistema de calibre Equator-X 500.

Cables para CMM
Cables para CMM Cables de interconexión para sondas, cabezales y controles.

Palpadores de diamante para aplicaciones metrológicas
Los palpadores de diamante OPTiMUM™ de Renishaw permiten la inspección de alto rendimiento en los entornos más hostiles.

Novedades
Renishaw proporciona actualizaciones periódicas del paquete integrado de software CARTO, el principal ecosistema digital de sus productos de calibración láser, que incluyen nuevas funciones.

Encóder óptico incremental serie QUANTiC™
La serie de encóderes QUANTiC incluye los modelos de encóder óptico abierto incremental de Renishaw con opciones de salida digital o analógica, metrología robusta, medición a alta velocidad, y fácil...

Venturing into metal additive manufacturing
3D Metalforge uses Renishaw's additive manufacturing systems and software to help select a future-proof additive manufacturing system for flexible, high-quality end-use part production.

MMclient
MMclient El software MMclient permite ejecutar el software original MeasureMax en una CMM con un sistema de control UCC de Renishaw, por tanto, no es necesario traducir los programas.

CS-SOF-SW-19-7221 - Licencia de calibración del husillo de RCS

La licencia de calibración de husillo RCS es complementaria a la licencia de inspección principal de RCS, que permite la calibración de herramientas de husillo en 5 grados de libertad con varias...

R-PCX-402020-1-20 - Placa de aluminio calibre 1/4-20 Equator-X™

Las placas base de fijación de Renishaw proporcionan una plataforma para fijaciones en un sistema de calibre Equator-X 500.

A-2237-1112 - Solo módulo de exploración SM25-2

El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento.

A-2237-1111 - Solo módulo de exploración SM25-1

El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento.

A-1034-0028 - Kit de esferas de calibración, Ø12 mm

La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.

A-1034-0031 - Kit de esferas de calibración, ؾ"

La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.

A-2237-1114 - Solo módulo de exploración SM25-4

El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento.

A-2237-1115 - Solo módulo de exploración SM25-5

El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento.

A-2237-1113 - Solo módulo de exploración SM25-3

El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento.

A-2066-0001 - Sonda de contacto de trabajo y cono JCP1M

Una sonda de inspección diseñada expresamente para Máquinas-Herramienta manuales para reglaje de ceros pieza e inspecciones sencillas.

Cursos de formación actuales
Renishaw es consciente de que los requisitos de formación varían según la zona y el sector, en consecuencia, hemos desarrollado una serie de cursos de formación estándar y a medida para ayudarle a...

Encóder absoluto encapsulado FORTiS-N™ FS
¿Está buscando un encóder encapsulado con certificación de seguridad funcional conforme a SIL2 y Cat 3 PLd? Más información sobre el encóder FORTiS-N™ FS de Renishaw, idóneo para aplicaciones con...

Encóder absoluto encapsulado FORTiS-S™ con FS
¿Está buscando encóderes con seguridad funcional para Máquina-Herramienta? La gama de encóderes FORTiS-S™ FS de Renishaw es una generación avanzada de encóderes absolutos lineales encapsulados con...

Tabla comparativa de encóderes ópticos abiertos
Renishaw dispone de una extensa gama de encóderes lineales ópticos, de arco parcial y rotativos (angulares).

PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS proporciona todas las ventajas de la sonda PH10M PLUS tradicional, pero con la capacidad de calibrado deducido.

Nuevo diseño del colector del bloque hidráulico para fabricación aditiva
La fabricación aditiva (FA) es perfectamente adecuada para el diseño y la fabricación de colectores, por su capacidad para construir características y conducciones internas.

Modelos CAD
Modelos CAD Sondas de CMM Calibración de máquina Encóderes láser Sistemas de calibre Encóderes ópticos Seleccione el grupo de productos para buscar la documentación del modelo CAD.

Flying success with Dunlop Aerospace Braking Systems
Renishaw probes cut production time

A-2237-1401 - Autocambiador FCR25 (unidad de triple puerto para el sistema MRS)

El autocambiador flexible FCR25 es una unidad de tres puertos diseñada para proporcionar una flexibilidad inigualable en situaciones que requieren un cambio rápido automático.

A-1034-0026 - Kit de esferas de calibración, Ø25 mm

La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.

A-1034-0027 - Kit de esferas de calibración, Ø19 mm

La esfera de calibración universal Renishaw aumenta el rendimiento de las CMM manuales o totalmente automáticas.

Palpadores
Palpadores Renishaw fabrica una amplia gama de palpadores de precisión y accesorios para los mismos.

Preguntas más frecuentes sobre Máquina-Herramienta
Si necesita respuesta a alguna pregunta, seleccione los enlaces siguientes para ver las preguntas más frecuentes.