Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
R-S-1350-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 50 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-25100-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 100 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-25150-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 150 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2520-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 20 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2525-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2550-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 50 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2550-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 50 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-CT-100P-83-6 - Pinza de tensión de 92 mm con varilla de 82,8 mm, punta de émbolo ajustable y rosca M6
Esta pinza de tensión se utiliza para sujetar fácil y rápidamente las piezas de trabajo en sistemas de CMM y Equator™.
R-S-25150-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 150 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2520-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 20 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-2525-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-13100-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 100 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1315-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 15 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1320-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 20 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1325-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-1350-8 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 50 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-S-25100-6 - Espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 100 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo.
R-RPS-20 - Pasador de apoyo de acero inoxidable 303 de Ø0,37" x 0,37" con rosca 1/4-20
Este pasador de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto redondeado, sin marcar la superficie.
R-CMV-20 - 2,25" × 1,25" × 1,25" minitornillo con garras ajustables de 0,59 y rosca de 1/4-20
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-SP-2525-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm x 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-2525-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm x 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-37550-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,375" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1925-6 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1925-8 - Espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-2550-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,25" × 0,50" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-501-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø50" × 1" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-751-20 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø0,75" × 1" con rosca 1/4-20
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-910-6 - Pasador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 10 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
SiGNUM™ para FANUC
¡Todas las ventajas de la gama de encóderes inteligentes SiGNUM™ de Renishaw... ahora con comunicaciones serie FANUC!
DSi (interfaz doble SiGNUM™)
La nueva interfaz DSi de Renishaw combina dos cabezas lectoras SiGNUM™ SR en un anillo RESM y proporciona al cliente una posición (índice) de referencia propoZ™ repetitiva angularmente, que no se ve...
R-SA-6-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de 1Ø9,1 mm × 15 mm con rosca inferior M4 y superior M6
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M6 en una placa base M4.
R-SA-8-6 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M6 y superior M8
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M8 en una placa base M6.
R-SA-4-6 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø9,5 mm × 15 mm con rosca inferior M6 y superior M4
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M4 en una placa base M6.
R-SA-6-8 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M8 y superior M6
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M6 en una placa base M8.
R-SA-8-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de 1Ø19,1 mm × 25 mm con rosca inferior M4 y superior M8
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes M8 en una placa base M4.
R-PCA-135075-10-4 - Placa de ángulo ajustable de 25,4 mm x 50,8 mm x 76,2 mm con rosca M4
Esta placa de ángulo ajustable es perfecta para sujetar los componentes en ángulo.
R-PCA-135075-12-6 - Placa de ángulo ajustable de 25,4 mm x 50,8 mm x 76,2 mm con rosca M6
Esta placa de ángulo ajustable es perfecta para sujetar los componentes en ángulo.
R-SP-610-6 - Espaciador pasante de aluminio de Ø6,4 mm × 10 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
Encóderes ópticos de arco parcial
El encóder de arco parcial mide la rotación de menos de un giro completo.
R-CMV-6 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M8
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CMV-4 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M4
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-CMV-8 - Minitornillo de 57,2 mm x 31,8 mm x 31,8 mm con garras ajustables de 15 mm y rosca M8
Este minitornillo se recomienda para sujetar piezas pequeñas en una CMM, sistemas de calibre Equator™, y máquinas de visión y multi-sensor.
R-SP-1325-6 - Pasador espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M6
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
R-SP-1325-8 - Pasador espaciador de fijaciones de acero inoxidable 303 de Ø12,7 mm × 25 mm con rosca M8
Este espaciador de acero es perfecto para elevar y colocar las piezas de trabajo contra un pasador.
Encóderes ópticos lineales
El movimiento en línea recta se mide con encóderes ópticos lineales.
Fichas técnicas - Fabricación aditiva
Fichas técnicas - Fabricación aditiva Busque documentos Hardener CAT VM30 703680010 Hardener CAT 800 703620010 Release agent without silicone Silicone rubber VTX 950 Hardener CAT 950 703460000...
R-RCS-19-6 - Cono de apoyo de inoxidable acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm x 20 mm con rosca M6
Este cono de acero es perfecto para apoyar o ubicar piezas de trabajo con un único punto de contacto.
R-SA-20-4 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø19,1 mm × 15 mm con rosca inferior M4 y superior 1/4-20
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes 1/4-20 en una placa base M4.
R-SA-20-8 - Adaptador espaciador de acero inoxidable 303 de Ø25,4 mm × 25 mm con rosca inferior M8 y superior 1/4-20
Este adaptador espaciador de acero se utiliza para sujetar componentes 1/4-20 en una placa base M8.