Filter by
Results found for SiGNUM™ software

A-9908-0302 - QuickViewXL™ Software

QuickViewXL™ ist eine Software zur Erfassung und Auswertung dynamischer Bewegungsdaten eines XL-80 Laserinterferometersystems in Echtzeit.

Renishaw stellt die leistungsfähige intelligente Messsoftware MODUS™ IM Equator vor
Renishaw, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Ingenieurtechnologien, wird seine neue Software MODUS™ IM Equator auf der EMO Hannover 2025 vorstellen.

Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlate™ enables the comparison of Raman results with many commonly used microscopy systems including SEM, fluorescence, AFM, Infra-red and optical microscopes

QuickViewXL™ Echtzeit-Messinstrument für XL-80
QuickViewXL™ ist das ideale Werkzeug für den Bereich Forschung und Entwicklung.

A-5000-0084 - Equator-X™ 500 Prüfgerät OPTiMUM™ Diamant erweitertes Taster-Kit

Renishaw-Tasterkits sind in verschiedenen Größen erhältlich und speziell auf die Messanwendungen des Equator-X™ 500 Systems zugeschnitten.

Renishaw stellt sein innovatives Equator-X™ Zwei-Methoden-Messsystem vor.
Renishaw, ein weltweit führender Hersteller von Mess- und Fertigungssystemen, stellt mit dem Equator-X 500 Zwei-Methoden-Messystem seine neueste, zukunftsweisende Lösung für die Prozesssteuerung in...

Raman-Software
Erfassen, analysieren und präsentieren Sie Raman-Daten schnell und einfach, mit den umfassenden Software-Paketen von Renishaw

Surface™ and FocusTrack™
Collect Raman data from sample surfaces even if they are sloping or uneven

EasyConfocal™
Technology used by Renishaw’s spectrometers to make them highly confocal, yet efficient and easy to use

Raman-Produkte
Machen Sie Renishaw zu Ihrem Raman-Partner für hochwertige Geräte und innovative Technologien, die die besten Raman-Ergebnisse erzielen.

StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images Die inVia Raman-Mikroskope sind höchst leistungsfähige Systeme mit integrierten professionellen Mikroskopen, sodass hochauflösende konfokale...

Renishaw zeigt die Zukunft der Messtechnik mit Innovationen für intelligente Fabriken auf der EMO Hannover 2025
Renishaw, weltweit führender Hersteller von Produkten für die industrielle Messtechnik, führt auf der EMO Hannover 2025 (22.

Improving machine tool accuracy with Renishaw FORTiS™ encoders and laser calibration systems
Renishaw’s products help HEAKE machine tools to produce consistently high-quality parts.

StreamLine™ Slalom
With Renishaw’s Slalom, gather data from the whole area you are mapping without missing small features, such as particles

A-5000-0076 - Equator-X™ 500 Prüfgerät Taster-Basiskit

Renishaw-Tasterkits sind in verschiedenen Größen erhältlich und speziell auf die Messanwendungen des Equator-X™ 500 Systems zugeschnitten.

Virsa™ Raman-Analyser mit PAT-System für die Bioprozessüberwachung
Der Virsa Raman-Analyser wurde für die kontinuierliche Überwachung und Steuerung von Bioprozessen optimiert.

A-5000-0077 - Equator-X™ 500 Prüfgerät erweitertes Taster-Kit

Renishaw-Tasterkits sind in verschiedenen Größen erhältlich und speziell auf die Messanwendungen des Equator-X™ 500 Systems zugeschnitten.

Virsa™ Raman-Analyser
Raman-Spektroskopie auf höchstem Niveau, wo immer sie gebraucht wird. Das Virsa-System ist die Zukunft faseroptischer Raman-Messungen.

Renishaw zeigt auf der EMO Hannover 2023 die Rolle des Equator™ Prüfgeräts in der innovativen Fertigung
Im Jahr seines 50-jährigen Jubiläums demonstriert Renishaw, ein weltweit führender Hersteller von Messsystemen, wie die Anwendung seiner innovativen Equator Prüftechnologie zur Optimierung der...

Die Taster der OPTiMUM™ Diamant-Reihe werden auf der EMO Hannover 2019 vorgestellt
Renishaw, ein internationales Unternehmen für Präzisions- und Fertigungstechnik, wird seine neuen Taster der OPTiMUM™ Diamant-Reihe auf der EMO Hannover 2019 (16.–21. September) vorstellen.

inLux™ SEM-Raman Interface
Mit dem inLux Interface erweitern Sie Ihr SEM um die in-situ-Raman-Spektroskopie und erhalten zusätzlich zu Ihren SEM-Daten eine hochspezifische chemische und strukturelle Charakterisierung.

Anfrage für Sondertaststifte der OPTiMUM™ Diamant-Reihe
Anfrage für Sondertaststifte der OPTiMUM™ Diamant-Reihe

CARTO Software
CARTO ist eine Softwarelösung für Renishaws XL-80, XM-60, XM-600 und XR20-W Kalibrierprodukte.

Rüsten Sie Ihr Raman-Instrument auf
Konfigurieren oder aktualisieren Sie Ihr Renishaw Raman-System mit einer großen Auswahl von Optionen und Zubehör

Software für die Zustandsüberprüfung und Kalibrierung von Robotern
Die RCS Software Suite ergänzt die RCS Produktreihe von Linearmessgeräten für die Verifizierung und Genauigkeitsprüfung von Robotern.

Raman software: control
Collect Raman data quickly and easily with Renishaw’s WiRE software

Raman software: analysis
Analyse Raman data quickly and easily with Renishaw’s WiRE software

Raman software: expansion
Additional software modules for specialist needs.

SOLPOWER rotary tables turn on RESOLUTE™ encoders
SOLPOWER, established in 1995, is a Taiwanese manufacturer of machine tool components such as Direct-Drive (DD) rotary tables, integrated spindle motors and linear motors.

Systemfunktionen und Zubehör für die Raman-Spektroskopie
Entdecken Sie unsere innovativen Systemfunktionen und Zubehörteile für die Raman-Spektroskopie, mit denen Sie die besten Spektren in kürzester Zeit erhalten können.

Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method
Find out which chemicals or species are present in your sample with Renishaw’s patented Empty modelling technique for the analysis of Raman data

Konfokales Raman-Mikroskop inVia™
inVia bietet Flexibilität und Funktionsvielfalt, ohne kompliziert zu sein Mit seiner überragenden Leistung und Zuverlässigkeit ist es das ultimative konfokale Raman-Forschungsmikroskop.

Konfokales Raman-Mikroskop inVia™ InSpect
Unser Bestseller unter den Raman-Mikroskopen, optimiert für den Einsatz in der Spurenanalyse kriminaltechnischer Labore.

CS-SOF-SW-19-7033 - RCS Software Suite-Lizenz – 3 Benutzer, 3 Jahre

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

CS-SOF-SW-19-7053 - RCS Software Suite-Lizenz – 3 Benutzer, 5 Jahre

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

CS-SOF-SW-19-7055 - RCS Software Suite-Lizenz – 5 Benutzer, 5 Jahre

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

CS-SOF-SW-19-7023 - RCS Software Suite-Lizenz – 3 Benutzer, 1 Jahr

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

CS-SOF-SW-19-7025 - RCS Software Suite-Lizenz – 5 Benutzer, 1 Jahr

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

CS-SOF-SW-19-7031 - RCS Software Suite-Lizenz – 1 Benutzer, 3 Jahre

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

TONiC™ encoders are key for advanced precision measurement and control
The rapid development of new technologies, such as AI and IoT, has challenged OEMs to develop new manufacturing equipment that caters for the latest advanced semiconductors.

CS-SOF-SW-19-7051 - RCS Software Suite-Lizenz – 1 Benutzer, 5 Jahre

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

CS-SOF-SW-19-7021 - RCS Software Suite-Lizenz – 1 Benutzer, 1 Jahr

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

CS-SOF-SW-19-7035 - RCS Software Suite-Lizenz – 5 Benutzer, 3 Jahre

Die RCS Software Suite unterstützt die komplette Palette der RCS Hardwareprodukte.

A-9925-0208 - XCal-View Software – Einzel-Aktivierungskit

XCal-View Analyse und Renishaw Analysesoftware ermöglichen beide die Analyse von Laser10, LaserXL und RotaryXL Daten nach international anerkannten Standards.

A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 150 mm, ESAL 71,5 mm

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..

A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 80 mm, ESAL 10,7 mm

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..

A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..

A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 27,0 mm

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..

A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm Rubinkugel, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 42,6 mm

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..

A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 Kugel aus Siliziumnitrid, Keramikschaft, L 100 mm, ESAL 62,9 mm

OSP60-spezifische Taster, die individuellen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Der OSP60 Messtaster baut auf der SPRINT™ Technologie auf..