Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
inVia™ InSpect confocal Raman microscope
Náš nejprodávanější konfokální Ramanův mikroskop, optimalizovaný pro použití ve forenzních laboratořích pro stopovou analýzu.
R-CT-64-70-6 - 57,5mm pružná upínka s 68,1mm stojkou a závitem M6
Tato pružná upínka slouží k rychlému a jednoduchému upínání součástí na souřadnicových měřicích strojích, systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
R-CT-40-30-6 - 36,2mm pružná upínka s 30,0mm stojkou a závitem M6
Tato pružná upínka slouží k rychlému a jednoduchému upínání součástí na souřadnicových měřicích strojích, systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
R-CT-40-70-6 - 36,2mm pružná upínka s 68,1mm stojkou a závitem M6
Tato pružná upínka slouží k rychlému a jednoduchému upínání součástí na souřadnicových měřicích strojích, systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
R-CT-95-83-6 - 87,7mm pružná upínka s 82,8mm stojkou a závitem M6
Tato pružná upínka slouží k rychlému a jednoduchému upínání součástí na souřadnicových měřicích strojích, systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
A-5504-0258 - Joystick EQJ-MCUlite-2 Equator™
Joystick MCUlite-2 usnadňuje manuální ovládání pohybu sondy v pracovním prostoru. Mezi jeho funkce patří ruční ovládání rychlosti posuvu a schopnost zablokovat pohyb ve směru X, Y nebo Z.
R-CT-160-275-20 - 1,43" pružná upínka s 2,76" stojkou a závitem 1/4-20
Tato pružná upínka slouží k rychlému a jednoduchému upínání součástí na souřadnicových měřicích strojích, systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
R-CT-40-25-4 - 36,2 mm pružná upínka s 25,0 mm stojkou a závitem M4
Tato pružná upínka slouží k rychlému a jednoduchému upínání součástí na souřadnicových měřicích strojích, systému Equator™ a na strojích s optickými a vícesenzorovými systémy.
R-AJ-19-8 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø19,0 mm se závitem M8
Tento nastavitelný hliníkový stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-AJ-25-8 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø25,4 mm se závitem M8
Tento nastavitelný hliníkový stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-M-13-8 - Magnetická podpěra Ø12,7 mm × 25,0 mm se závitem M8
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-M-19-8 - Ø19,1 mm × 25,0 mm magnetická podpěra se závitem M8
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-M-25-8 - Ø25,4 mm × 25,0 mm magnetická podpěra se závitem M8
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení železných obrobků a je velmi odolná. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
Výrazné zkrácení času kontroly a možnost měření tvaru
REVO® pokořilo další hranici - Strojírenská firma GE Oil and Gas z Florencie se rozhodla zvýšit výkonnost souřadnicového měřicího stroje DEA Global a přejít na systém společnosti Renishaw.
A-5504-2081 - Úložný box pouze na doteky systému Equator™
Ochranné pouzdro se speciálně navrženými vložkami pro bezpečné a čisté uložení doteků s místem na šest sestavených montážních nástrojů.
R-RCS-19-8 - Ø19,1 mm × 20,0 mm nerezová ocel 303 opěrný kužel se závitem M8
Tento ocelový kužel je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného styčného bodu. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-RCS-25-8 - 25,4 mm × 25,0 mm nerezová ocel 303 opěrný kužel se závitem M8
Tento ocelový kužel je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného styčného bodu. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
High-speed Raman and PL imaging
Renishaw’s patented StreamHR™ and StreamLine™ rapid Raman imaging technologies can reveal chemical and structural distribution with ultimate speed.
A-6088-0010 - Ovládací panel Equator™ (EBI)
Ovládací panel Equator Button Interface (EBI) je určen pro dílenské aplikace, kde se díky jednoduchému ovládání tlačítkem zbavíte nutnosti používání myši nebo klávesnice.
R-CVM-4 - M4 mikrosvěrák
Tento mikrosvěrák se doporučuje k upínání malých obrobků na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-CVM-6 - M6 mikrosvěrák
Tento mikrosvěrák se doporučuje k upínání malých obrobků na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-RCS-75-20 - Ø0,75" × 0,75" opěrný kužel z nerezové oceli 303 se závitem 1/4-20
Tento ocelový kužel je ideální pro opření nebo polohování obrobků pomocí jediného styčného bodu. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-MP-13-8 - Magnetická podpěra s kolíkem Ø12,7 mm × 25,0 mm se závitem M8
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
R-MP-19-8 - Magnetická podpěra Ø19,1 mm × 25,0 mm s kolíkem se závitem M8
Tato magnetická podpěra je ideální pro přidržení a polohování železných obrobků a je velmi odolná. Doporučuje se k použití na souřadnicových měřicích strojích a kontrolním systému Equator™.
A-1333-0026 - Dokovací port MCU (držák joysticku systému Equator™)
Dokovací port na joystick MCUlite-2. Lze jej připevnit k horní části skříně nebo ochrannému krytu za účelem bezpečného uložení a snadného přístupu.
Inkrementální odměřovací systém VIONiC™ s lineární stupnicí a stupnicí části oblouku RKLC20-S
Poznejte řadu nejvšestrannějších inkrementálních optických snímačů VIONiC™ společnosti Renishaw.
Řada optických inkrementálních snímačů TONiC™
Optické inkrementální snímače TONiC jsou navrženy pro vysoce dynamické a přesné pohybové systémy.
Software pro 3D modelování upínání
FixtureBuilder společnosti Renishaw je software pro 3D modelování upnutí pro tvorbu nastavení upínacích prvků.
R-CTT-40-70-8 - 36,2mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 68,1mm stojkou a závitem M8
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-95-83-8 - 87,7mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 82,8mm stojkou a závitem M8
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
Růst výroby ve společnosti Senior Aerospace Weston díky používání kontrolního systému Equator™
Společnost Senior Aerospace Weston potřebovala zvýšit efektivitu rozměrové kontroly obráběných dílců .
CAD models - Gauging products
CAD models Gauging products
R-CTT-40-30-8 - 36,2 mm pružná upínka s pogumovanou špičkou s 30,0 mm stojkou a závitem M8
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-64-70-8 - 57,5 mm pružná upínka s pogumovanou špičkou 68,1 mm stojka a závit M8
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
R-CTT-250-275-20 - 2,26" pružná upínka s pogumovanou špičkou s 2,76" stojkou a závitem 1/4-20
Tato pružná upínka má pogumovanou špičku umožňující upínání obrobků bez poškrábání či poškození jejich povrchu.
Diagnostické nástroje pro optické snímače
Společnost Renishaw dodává řadu optických diagnostických nástrojů pro seřizování, optimalizaci a vzdálenou kalibraci odměřovacích systémů Renishaw.
R-APJ-6 - Stavitelný kloub se závitem M6
Tento stavitelný hliníkový kloub je ideální pro polohování upínacích součástí v daném úhlu.
R-AS-45-8 - 44,5mm stavitelná základna se závitem M8
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-AS-70-8 - 71,9mm stavitelná základna se závitem M8
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-PCV-507540-10-4 - Svislá upínací deska 63,5 mm × 76,2 mm × 38,1 mm se závitem M4
Tato svislá upínací deska je ideální pro svislé upínání obrobků.
Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training
R-APJ-20 - Stavitelný kloub se závitem 1/4-20
Tento stavitelný hliníkový kloub je ideální pro polohování upínacích součástí v daném úhlu.
R-MV-13-6 - V-magnet Ø13,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tento V-magnet je ideální pro přidržení železných válcových obrobků a trubek.
R-MV-25-6 - V-magnet Ø25,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tento V-magnet je ideální pro přidržení železných válcových obrobků a trubek.
R-AJ-1-20 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø1,00" se závitem 1/4-20
Tento nastavitelný stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AJ-13-6 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø15,9 mm se závitem M6
Tento nastavitelný stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AJS-35-8 - Nastavitelný hliníkový stojan Ø38,1 mm se závitem M8
Tento nastavitelný stojan umožňuje měnit výšku a zajistit obrobek v požadované poloze.
R-AS-100-6 - 100,0 mm dlouhá stavitelná základna se závitem M6
Tato nastavitelná základna je ideální pro umístění součástí mezi otvory na desce a lze ji použít k polohování obrobků.
R-MV-32-6 - V-magnet Ø32,0 mm × 25,0 mm se závitem M6
Tento V-magnet je ideální pro přidržení železných válcových obrobků a trubek.