Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
Spolecnost Renishaw predstavuje inovativní Equator–XTM 500, duální kontrolní systém.
Nový systém rozširuje nabídku univerzálních kontrolních systému EquatorTM pro rízení výrobních procesu, vysokorychlostní merení a kontrolu kvality v dílenském prostredí.
Virsa™ Raman analyser
Ramanův analyzátor laboratorní třídy kdekoli jej potřebujete. Systém Virsa je budoucností vláknové optiky Raman.
Set and Inspect
Set and Inspect Jednoduché, intuitivní, ale výkonné Set and Inspect je jednoduchá a intuitivní aplikace snímacích sond určená zákazníkům, kteří požadují jednoduše řešené snímání.
Použití ballbaru QC20 pro normu ISO 10791-6
Většinu testů definovaných normou ISO 10791--6 lze provést pomocí systému ballbar QC20.
RLD10 Diferenciální interferometr
Konstrukce diferenciální hlavy RLD10 obsahuje unikátní optické schéma pro dosažení nízkého SDE výkonu.
SP80 a SP80H
SP80 a SP80H Rozšířená záruka Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku .
Teplotní sonda RTP1 pro systém REVO®
Sonda RTP1 doplňuje do pětiosého vícesenzorového odměřovacího systému REVO automatické měření teploty dílce.
Kalibrace CAD modelů
Kalibrace CAD modelů Prozkoumejte ucelenou knihovnu modelů CAD společnosti Renishaw k produktům pro kalibraci a optimalizaci strojů Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým Obraťte se na místní...
Inkrementální odměřovací systém QUANTiC™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40
Otevřený optický snímač QUANTiC™ s možností digitálního nebo analogového výstupu, s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40: dobré metrologické vlastnosti, vysoká rychlost, snadná instalace a...
Kontrolní systém Renishaw Equator™ zvyšuje produkci významného výrobce v leteckém průmyslu
Společnost Senior Aerospace Weston je předním dodavatelem široké škály složitých přesně obráběných součástí a komponent zejména pro dopravní letouny.
Kontrolní systém Renishaw Equator™ zvyšuje produkci významného výrobce v leteckém prumyslu
Spolecnost Senior Aerospace Weston je predním dodavatelem široké škály složitých presne obrábených soucástí a komponent zejména pro dopravní letouny.
Nový Renishaw Equator™ 500 – automatický kontrolní robot pro ještě větší dílce
Automatické kontrolní systémy Equator 300 se v posledních pěti letech uplatnily ve výrobních provozech po celém světě.
Otroctví a obchod s lidmi
Prohlášení ke splnění našich povinností v sekci 54 část 6 britského zákona o moderním otroctví 2015 (“Modern Slavery Act”).
Vyspělá kalibrační kulička ACS-1 pro nástrojové sondy
Vyspělá kalibrační kulička ACS-1 pro nástrojové sondy Udržuje snadnou a přesnou kalibraci Přesná metrologie je rozhodující pro výrobu vysoce přesných dílců.
Odpovědnost firem
Snažíme se být inspirujícím zaměstnavatelem, spolehlivým obchodním partnerem a uvědomujeme si, jaký máme vliv na naši komunitu na celém světě.
Technologie SupaTouch
Technologie SupaTouch Zdokonalená metrologie Inspection Plus s technologií SupaTouch přináší výrazné zdokonalení metrologie.
Kontrolní systém Equator™ 500
Systém Equator 500 umožňuje měření větších dílců v pracovním rozsahu s průměrem 500 mm, výškou až 400 mm a hmotností 100 kg.
Flexibilní řízení procesů
Monitorování procesu v dílenském prostředí se s odolným měřicím systémem Equator významně zjednodušuje.
inLux™ SEM Raman interface
Připojení interfacu inLux k vašemu SEM umožní Ramanovu analýzu vzorků v komoře elektronového mikroskopu poskytuje podrobné chemické a strukturální analýzy vzorků v SEM, doplňující vaše informace...
Primo™ Total Protect
Primo™ Total Protect Odkazy na obráběcí stroje Sondy pro obráběcí stroje Zlepšete svůj výrobní proces Která sonda je pro vás ta pravá? Podpora pro hardware i software Kalkulátor návratnosti sond...
Příprava výroby
Procesy probíhající v základní vrstvě Productive Process Pyramid™ (Pyramida produktivního procesu) směřují k nastavení tak stabilního prostředí a takových výkonových parametrů stroje, aby výrobní...
Výklad k měření systémem Equator™
Díky unikátní konstrukci a nízkým provozním nákladům umožňuje systém Equator provádět vysokorychlostní porovnávací měření velkého počtu produkovaných dílů.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RCLC
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RCLC Co je stupnice RCLC? RCLC je skleněná stupnice, dodávaná v délkách až 130 mm, s dělením inkrementální stupnice 20 µm nebo 40 µm.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RTLF
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RTLF Výhody Miniaturní rozměry Nevyžaduje oddělený interface Konstrukce s filtrační optikou poskytuje vysokou odolnost vůči...
Seznam kompatibilních produktů
Seznam kompatibilních produktů Software Cykly GoProbe jsou obsaženy v následujících softwarových balících: Inspection Plus Kontaktní nástrojové sondy GoProbe for Primo Odkazy na obráběcí stroje...
Hardware
Hardware Souprava sondy SP25 Tato 3osá skenovací sonda snímá tisíce datových bodů za sekundu.
Uzavřený absolutní snímač FORTiS-S™
Hledáte uzavřený lineární absolutní snímač pro obráběcí stroje? Objevte novou generaci uzavřených lineárních absolutních snímačů FORTiS-S™ určených do nepříznivého prostředí.
SP25M
SP25M Díky průměru pouhých 25 mm a široké nabídce skenovacích a spínacích dotykových modulů je sonda SP25M nejkompaktnějším a univerzálním skenovacím snímacím systémem na světě.
Servohlavice PHS-2
Servohlavice PHS-2 je vybavena servopohonem v obou řízených osách a umožňuje zorientovat rameno hlavice do jakékoliv polohy.
TP6 a TP6A
TP6 a TP6A Sondy TP6 a TP6A se odlišují způsobem upevnění k hlavici stroje (závit M8 nebo Autojoint).
Řídicí jednotky hlavic a zásobníků
Řídicí jednotky zpracovávají signály hlavic a zásobníků a propojují je s řídícím systém měřicího stroje.