Filter by
Results found for Renishaw
Pětiosá technologie a výkonný metrologický software umožňují rychlé měření a analýzu sedel a vedení ventilů
I přes jejich významný vliv na účinnost motoru a výfukové plyny bylo měření sedel a vedení ventilů tradičně tak komplikované a časově náročné, že používané metody často představují kompromis a...
Skenovací sondy
Skenovací sondy jsou miniaturní měřicí stroje schopné každou sekundu nasnímat z měřeného povrchu několik stovek bodů.
EasyProbe
Software EasyProbe pro obráběcí centra poskytuje operátorům rutiny pro snadnou a rychlou přípravu a měření, které vyžadují minimální programátorské dovednosti.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RCDM
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RCDM Co je ATOM DX? Snímače řady ATOM DX jsou nejmenší inkrementální optické snímače společnosti Renishaw s...
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí CENTRUM™ CSF40
Hledáte pro svoji aplikaci řízení pohybu malý snímač s robustní kovovou rotační stupnicí? Objevte miniaturní snímač ATOM DX™ se samostředicí prstencovou stupnicí z nerezové oceli CENTRUM™ CSF40.
Manuály a uživatelské příručky pro kalibraci
Manuály a uživatelské příručky pro kalibraci Knihovna CARTO Pro instalaci nové verze uživatelské příručky do knihovny CARTO si stáhněte výše uvedenou nejnovější verzi.
SP600
SP600 Analogové skenovací sondy Renishaw řady SP600 nabízí vysoce výkonné měření s možností digitalizace a skenování profilů vhodné pro mnoho typů souřadnicových měřicích strojů.
Nanoindentation
Přímá korelace měření mechanických vlastností vtlačováním s komplexními chemickými analýzami z Ramanova systému přímo na místě.
Modulární výměnný systém MRS2
Modulární výměnný systém MRS2 Modulární výměnný systém MRS2 je univerzální řešení pro automatickou výměnu sond a doteků Renishaw.
Standardní sondy pro obráběcí stroje
Tato technologie, která se již čtyři desítky let osvědčuje při jednoduché detekci hran až po vyrovnání dílců a měření na stroji, se používá v celé naší nabídce standardních přesných nástrojových sond.
SPA2-2
SPA2-2 Modernizace Získejte více informací o možnostech modernizace vašeho CMM.
Virsa™ Raman analyser
Ramanův analyzátor laboratorní třídy kdekoli jej potřebujete. Systém Virsa je budoucností vláknové optiky Raman.
Set and Inspect
Set and Inspect Jednoduché, intuitivní, ale výkonné Set and Inspect je jednoduchá a intuitivní aplikace snímacích sond určená zákazníkům, kteří požadují jednoduše řešené snímání.
Použití ballbaru QC20 pro normu ISO 10791-6
Většinu testů definovaných normou ISO 10791--6 lze provést pomocí systému ballbar QC20.
RLD10 Diferenciální interferometr
Konstrukce diferenciální hlavy RLD10 obsahuje unikátní optické schéma pro dosažení nízkého SDE výkonu.
SP80 a SP80H
SP80 a SP80H Rozšířená záruka Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku .
Teplotní sonda RTP1 pro systém REVO®
Sonda RTP1 doplňuje do pětiosého vícesenzorového odměřovacího systému REVO automatické měření teploty dílce.
SPA3-2
Výkonový servozesilovač SPA3-2 s podporou absolutních čtecích hlav BiSS, zdokonalený I/O stroje a až čtyři osy polohové zpětné vazby pro stroje s duální stupnicí Y.
Kalibrace CAD modelů
Kalibrace CAD modelů Prozkoumejte ucelenou knihovnu modelů CAD společnosti Renishaw k produktům pro kalibraci a optimalizaci strojů Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým Obraťte se na místní...
Inkrementální odměřovací systém QUANTiC™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40
Otevřený optický snímač QUANTiC™ s možností digitálního nebo analogového výstupu, s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40: dobré metrologické vlastnosti, vysoká rychlost, snadná instalace a...
Otroctví a obchod s lidmi
Prohlášení ke splnění našich povinností v sekci 54 část 6 britského zákona o moderním otroctví 2015 (“Modern Slavery Act”).
Vyspělá kalibrační kulička ACS-1 pro nástrojové sondy
Vyspělá kalibrační kulička ACS-1 pro nástrojové sondy Udržuje snadnou a přesnou kalibraci Přesná metrologie je rozhodující pro výrobu vysoce přesných dílců.
Odpovědnost firem
Snažíme se být inspirujícím zaměstnavatelem, spolehlivým obchodním partnerem a uvědomujeme si, jaký máme vliv na naši komunitu na celém světě.
Technologie SupaTouch
Technologie SupaTouch Zdokonalená metrologie Inspection Plus s technologií SupaTouch přináší výrazné zdokonalení metrologie.
Kontrolní systém Equator™ 500
Systém Equator 500 umožňuje měření větších dílců v pracovním rozsahu s průměrem 500 mm, výškou až 400 mm a hmotností 100 kg.
Flexibilní řízení procesů
Monitorování procesu v dílenském prostředí se s odolným měřicím systémem Equator významně zjednodušuje.
Renishaw uvádí na trh nový duální systém Primo™ – průlomový obchodní model, který otevírá bránu do světa precizní výroby
Cenově dostupný systém měřicích sond využívá předplacené žetony s kreditem.
inLux™ SEM Raman interface
Připojení interfacu inLux k vašemu SEM umožní Ramanovu analýzu vzorků v komoře elektronového mikroskopu poskytuje podrobné chemické a strukturální analýzy vzorků v SEM, doplňující vaše informace...
Modernizace CMM zkracuje dobu cyklu až o 55%
Poté, co společnost Precision Machine & Auto Components (PMAC) přišla kvůli zničující povodni o svůj tříosý souřadnicový měřicí stroj, musela rychle najít alternativní řešení.
Primo™ Total Protect
Primo™ Total Protect Odkazy na obráběcí stroje Sondy pro obráběcí stroje Zlepšete svůj výrobní proces Která sonda je pro vás ta pravá? Podpora pro hardware i software Kalkulátor návratnosti sond...
Příprava výroby
Procesy probíhající v základní vrstvě Productive Process Pyramid™ (Pyramida produktivního procesu) směřují k nastavení tak stabilního prostředí a takových výkonových parametrů stroje, aby výrobní...
Výklad k měření systémem Equator™
Díky unikátní konstrukci a nízkým provozním nákladům umožňuje systém Equator provádět vysokorychlostní porovnávací měření velkého počtu produkovaných dílů.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RCLC
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RCLC Co je stupnice RCLC? RCLC je skleněná stupnice, dodávaná v délkách až 130 mm, s dělením inkrementální stupnice 20 µm nebo 40 µm.
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RTLF
Inkrementální odměřovací systém ATOM DX™ s lineární stupnicí RTLF Výhody Miniaturní rozměry Nevyžaduje oddělený interface Konstrukce s filtrační optikou poskytuje vysokou odolnost vůči...
Seznam kompatibilních produktů
Seznam kompatibilních produktů Software Cykly GoProbe jsou obsaženy v následujících softwarových balících: Inspection Plus Kontaktní nástrojové sondy GoProbe for Primo Odkazy na obráběcí stroje...
Hardware
Hardware Souprava sondy SP25 Tato 3osá skenovací sonda snímá tisíce datových bodů za sekundu.
Uzavřený absolutní snímač FORTiS-S™
Hledáte uzavřený lineární absolutní snímač pro obráběcí stroje? Objevte novou generaci uzavřených lineárních absolutních snímačů FORTiS-S™ určených do nepříznivého prostředí.
SP25M
SP25M Díky průměru pouhých 25 mm a široké nabídce skenovacích a spínacích dotykových modulů je sonda SP25M nejkompaktnějším a univerzálním skenovacím snímacím systémem na světě.
Servohlavice PHS-2
Servohlavice PHS-2 je vybavena servopohonem v obou řízených osách a umožňuje zorientovat rameno hlavice do jakékoliv polohy.
TP6 a TP6A
TP6 a TP6A Sondy TP6 a TP6A se odlišují způsobem upevnění k hlavici stroje (závit M8 nebo Autojoint).
Řídicí jednotky hlavic a zásobníků
Řídicí jednotky zpracovávají signály hlavic a zásobníků a propojují je s řídícím systém měřicího stroje.
Raman explained: What is Raman spectroscopy?
Ramanovo mapování umí zobrazit rozložení chemických látek a struktur uvnitř vzorku. Zjistěte více, jak shromažďovat a analyzovat Ramanovo mapování.
TP20
Kompaktní spínací dotyková sonda s výměnou modulů, což umožňuje použití řady konfigurací doteků a prodlužovacích nástavců pro přístup k prvkům složitých součástí.
Řada optických inkrementálních snímačů ATOM™
Řada inkrementálních optických snímačů ATOM poskytuje vysoce přesné polohové měření, vynikající měřicí výkon a snadné nastavení miniaturní čtecí hlavy, která je ideální pro aplikace se stísněným prostředím.
Technologie nástrojových sond
Technologie nástrojových sond Odkazy na zlepšení procesů Proč používat sondy? Kdy používat sondy? Jak mohou být sondy pro mě užitečné? Příklady použití a novinky Případové studie Slovník pojmů...