Filter by
Results found for About Renishaw

EasyProbe
Software EasyProbe pro obráběcí centra poskytuje operátorům rutiny pro snadnou a rychlou přípravu a měření, které vyžadují minimální programátorské dovednosti.

Skenovací sondy
Skenovací sondy jsou miniaturní měřicí stroje schopné každou sekundu nasnímat z měřeného povrchu několik stovek bodů.

Pětiosá technologie a výkonný metrologický software umožňují rychlé měření a analýzu sedel a vedení ventilů
I přes jejich významný vliv na účinnost motoru a výfukové plyny bylo měření sedel a vedení ventilů tradičně tak komplikované a časově náročné, že používané metody často představují kompromis a...

Pětiosá technologie a výkonný metrologický software umožňují rychlé měření a analýzu sedel a vedení ventilů
I přes jejich významný vliv na účinnost motoru a výfukové plyny bylo měření sedel a vedení ventilů tradičně tak komplikované a časově náročné, že používané metody často představují kompromis a...

SP600
SP600 Analogové skenovací sondy Renishaw řady SP600 nabízí vysoce výkonné měření s možností digitalizace a skenování profilů vhodné pro mnoho typů souřadnicových měřicích strojů.

Manuály a uživatelské příručky pro kalibraci
Manuály a uživatelské příručky pro kalibraci Knihovna CARTO Pro instalaci nové verze uživatelské příručky do knihovny CARTO si stáhněte výše uvedenou nejnovější verzi.

Úloha společnosti Renishaw v průběhu životního cyklu obráběcího stroje
Vítejte u ukázky komplexní podpory dostupné pro odvětví obráběcích strojů…

Renishaw UCC2 - univerzální řídicí systém pro souřadnicové měřicí stroje
Souřadnicové měřicí stroje (CMM) mají dlouhou životnost (i 20 let není ničím neobvyklým) a jejich relativní pokles výkonnosti bývá často přehlížen.

Standardní sondy pro obráběcí stroje
Tato technologie, která se již čtyři desítky let osvědčuje při jednoduché detekci hran až po vyrovnání dílců a měření na stroji, se používá v celé naší nabídce standardních přesných nástrojových sond.

Modulární výměnný systém MRS2
Modulární výměnný systém MRS2 Rozšířená záruka Pro váš klid Nabízíme tříletou záruku na nové výrobky pro souřadnicové měřicí stroje během prvních 3 měsíců od nákupu.

QuickViewXL™ měření v reálném čase pro XL-80
QuickViewXL™ poskytuje ideální funkce pro výzkum, vývoj a vyšetřování na místě, protože umožňuje rychlou a snadnou analýzu, posouzení a charakterizování pohybových systémů s ohledem na linearitu...

Nanoindentation
Přímá korelace měření mechanických vlastností vtlačováním s komplexními chemickými analýzami z Ramanova systému přímo na místě.

SPA2-2
SPA2-2 SPA2 je 4kanálový digitální servozesilovač s integrovaným napájením.

Virsa™ Raman analyser
Ramanův analyzátor laboratorní třídy kdekoli jej potřebujete. Systém Virsa je budoucností vláknové optiky Raman.

Použití ballbaru QC20 pro normu ISO 10791-6
Většinu testů definovaných normou ISO 10791--6 lze provést pomocí systému ballbar QC20.

RLD10 Diferenciální interferometr
Konstrukce diferenciální hlavy RLD10 obsahuje unikátní optické schéma pro dosažení nízkého SDE výkonu.

SP80 a SP80H
SP80 a SP80H Rozšířená záruka Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku .

Spolecnost Renishaw predstavuje inovativní Equator–XTM 500, duální kontrolní systém.
Nový systém rozširuje nabídku univerzálních kontrolních systému EquatorTM pro rízení výrobních procesu, vysokorychlostní merení a kontrolu kvality v dílenském prostredí.

Teplotní sonda RTP1 pro systém REVO®
Sonda RTP1 doplňuje do pětiosého vícesenzorového odměřovacího systému REVO automatické měření teploty dílce.

Technologie SupaTouch
Technologie SupaTouch Jednoduchá optimalizační rutina vypočítává měřicí schopnosti systému pro stanovení optimálních rychlostí posuvu pro měření a polohování sondy.

SPA3-2
Výkonový servozesilovač SPA3-2 s podporou absolutních čtecích hlav BiSS, zdokonalený I/O stroje a až čtyři osy polohové zpětné vazby pro stroje s duální stupnicí Y.

Měřicí optika
Sortiment měřicí optiky XL-80 umožňuje provádět lineární a úhlová měření a také měření přímosti ve vodorovném i svislém směru podél libovolné osy.

Inkrementální odměřovací systém QUANTiC™ s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40
Otevřený optický snímač QUANTiC™ s možností digitálního nebo analogového výstupu, s rotační (úhlovou) prstencovou stupnicí RESM40: dobré metrologické vlastnosti, vysoká rychlost, snadná instalace a...

Flexibilní řízení procesů
Monitorování procesu v dílenském prostředí se s odolným měřicím systémem Equator významně zjednodušuje.

Odpovědnost firem
Snažíme se být inspirujícím zaměstnavatelem, spolehlivým obchodním partnerem a uvědomujeme si, jaký máme vliv na naši komunitu na celém světě.

Vyspělá kalibrační kulička ACS-1 pro nástrojové sondy
Vyspělá kalibrační kulička ACS-1 pro nástrojové sondy Kalibrace sondy pro obráběcí stroje s použitím ACS-1 Obrobkové sondy pro CNC obráběcí stroje mohou mít vysokou opakovatelnost, avšak jejich...

Otroctví a obchod s lidmi
Prohlášení ke splnění našich povinností v sekci 54 část 6 britského zákona o moderním otroctví 2015 (“Modern Slavery Act”).

Kontrolní systém Equator™ 500
Systém Equator 500 umožňuje měření větších dílců v pracovním rozsahu s průměrem 500 mm, výškou až 400 mm a hmotností 100 kg.

inLux™ SEM Raman interface
Připojení interfacu inLux k vašemu SEM umožní Ramanovu analýzu vzorků v komoře elektronového mikroskopu poskytuje podrobné chemické a strukturální analýzy vzorků v SEM, doplňující vaše informace...

Modernizace CMM zkracuje dobu cyklu až o 55%
Poté, co společnost Precision Machine & Auto Components (PMAC) přišla kvůli zničující povodni o svůj tříosý souřadnicový měřicí stroj, musela rychle najít alternativní řešení.

Kontrolní systém Renishaw Equator™ zvyšuje produkci významného výrobce v leteckém prumyslu
Spolecnost Senior Aerospace Weston je predním dodavatelem široké škály složitých presne obrábených soucástí a komponent zejména pro dopravní letouny.

Kontrolní systém Renishaw Equator™ zvyšuje produkci významného výrobce v leteckém průmyslu
Společnost Senior Aerospace Weston je předním dodavatelem široké škály složitých přesně obráběných součástí a komponent zejména pro dopravní letouny.

Nový Renishaw Equator™ 500 – automatický kontrolní robot pro ještě větší dílce
Automatické kontrolní systémy Equator 300 se v posledních pěti letech uplatnily ve výrobních provozech po celém světě.

Výklad k měření systémem Equator™
Díky unikátní konstrukci a nízkým provozním nákladům umožňuje systém Equator provádět vysokorychlostní porovnávací měření velkého počtu produkovaných dílů.