Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM
CMM products
Documents for CMM products.
CMM 硬體
全球領先的三次元量床 (CMM) 接觸觸發式測頭和掃描量測系統系列。
Safety data sheets - CMM products
Safety data sheets for Renishaw's CMM products.
CMM 纜線
CMM 纜線 Renishaw 纜線系列產品提供可靠的互連功能,適用於測頭、測頭座和控制器。您可在 CMM 知識庫及 CMM 纜線指南 (H-1000-4053) 取得完整資訊,瞭解最常使用的 Renishaw 纜線。 我們也針對特定應用提供進一步客製化的纜線解決方案,請與 Renishaw 聯絡瞭解詳情。 測頭、測頭座和控制器的相互連結纜線。
升級任何 CMM
升級任何 CMM 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 5 軸量測系統 透過改裝,CMM 所有品牌的使用者都能享有 Renishaw 5 軸量測系統 REVO® 與 PH20™ 的高效能。與傳統 CMM 量測方法不同的是,5 軸量測技術使用同步化的 CMM...
CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。
CMM 升級和改裝
CMM 升級和改裝 PH20 5 軸點觸發式系統 PH20 獨特的「頭碰技術」是利用測頭座自身的運動取點,而不是靠 CMM 機台結構的移動。取點速度更快,精度和重複性更高。 PH20 的無段定位功能還可確保實現最佳特徵量測,同時最大幅度地減少測針交換次數。5 軸同步運動減少了測頭座在工件周圍旋轉定位所需的空間,使 CMM 能量測更大的工件。PH20...
CMM 系統元件
CMM 系統元件 控制器 Renishaw 的 UCC 通用 CMM 控制器系列,能提供精準的機台運動控制、連接所有 Renishaw CMM 感測器,並與計量軟體通訊。Renishaw UCC靈活的控制器具備先進的觸發和掃描運算功能,工件量測速度快、精度高、適應性強。 XM-600 多光束校正儀 XM-600 多光束校正儀新增加與 Renishaw UCC 控制器直接通訊的功能...
CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。
R-CPC-190 - CMM 夾板
固定 13 mm 和 19 mm 厚夾具底板至 CMM 的無傷痕固定夾。
TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming
精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
改裝 CMM 提升量測速度
改裝 CMM 提升量測速度 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 MeasureMax* 使用者 MMclient 為可讓現有 MeasureMax 程式,在採用 Renishaw UCC 控制器系統的 CMM 上執行的軟體產品。 * MeasureMax 為 Hexagon Metrology Inc.
R-PC-13300300-15-8 - M8 CMM 鋁板,12.7 mm x 300.0 mm x 300.0 mm
CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。
R-PC-13450450-15-8 - M8 CMM 鋁板,12.7 mm x 450.0 mm x 450.0 mm
CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。
R-PC-19600600-15-8 - M8 CMM 鋁板,19.1 mm x 600.0 mm x 600.0 mm
CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。
CMM 測針和夾具
CMM 測針和夾具 用於 CMM 的 QuickLoad™ 導軌系統 QuickLoad 導軌系統搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。 QuickLoad 導軌系統具備迅速、使用簡便及重複性等特色,使用者可在多個底板設定零件進行檢測,並以優異效率將零件裝載至導軌,達到最高產能。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台...
CMM 支援、訓練和下載
CMM 支援、訓練和下載 我們會持續更新知識庫的常見問題集解答。若您無法在這裡獲得解答,請發送電子郵件至聯絡人電子郵件提出您的問題,我們會努力儘快回應您。 授權啟動 聯絡支援人員 立即存取 CMM 產品使用者的相關資訊和支援
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty’s lead and actively monitor CMM performance
Do you trust your co-ordinate measuring machines? Take Messier-Dowty's lead and actively monitor CMM performance.
R-PC-13300300-12-6 - M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm
R-PC-13300300-12-6 M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-13450450-12-6 - M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm
R-PC-13450450-12-6 M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-19600600-12-6 - M6 CMM 鋁板,19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm
R-PC-19600600-12-6 M6 CMM 鋁板,19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-501818-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋
R-PC-501818-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
三次元量床測頭、軟體和改裝新聞
Renishaw 最新的 CMM(三次元量床)產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業提升檢測產能並節省大量成本
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具 Equator image cmm fixtures Styli for Renishaw probes heading text Renishaw Equator fixturing Fixturing texst p1 Quickload rails text AGILITY plates QLR image 3 cmm...
三次元量床、測頭、軟體及改裝
三次元量床 (CMM)、精密感測器及改裝可快速準確地擷取元件尺寸和表面資料。主要產品包括 5 軸量測 CMM、改裝、接觸式測頭、點觸發式測頭、掃描測頭、5 軸量測系統、電動測頭座、手動測頭座、轉向測頭座、交換架、測針交換盤、量測軟體、CMM 軟體、測頭測針和 CMM 控制器。
CMM 配件、測頭模組和交換架
提升您的三次元量床系統的各種附件。
為何要改裝?
為何要改裝? 提升性能和產能、降低營運成本。 特性 操作優點 形體 - 掃描與離散點 複雜的輪廓 -「曲線上掃描」與多重掃描 表面光潔度 - 受控管的 CNC 製程 更妥善控制功能性配件 簡化資料分析 增加一致性 縮短前置時間 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 更為自動化 更多的軟體功能和更高的實用性 強化量測效能 充分發揮您 CMM 的潛能...
China RoHS
Product compliance - CMM products - China RoHS
QuickLoad™ 導軌系統
藉助 QuickLoad 導軌系統,可快速、簡便且可重複地執行 CMM 工件檢測。
高效、多感測器平台
高效、多感測器平台 REVO® 和 RSP2 RSP2 是專用於 REVO 系統的輕量測頭,能進行 2D 掃描和 3D 點觸發量測。RSP2 可與量測範圍為 175 mm 至 500 mm 的多種測針結合使用。 RFP 條紋測頭 REVO RFP 測頭使結構化光線檢測成為 CMM 量測程序不可或缺的一部分。RFP 測頭可檢測自由曲面及複雜幾何結構,迅速以高點密度提供表面資料補償。 ...
手冊及安裝指南下載
手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SFP2 表面粗糙度測頭 適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的校正及功能標準件 RSP3-6...
R-PC-501212-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋
R-PC-501212-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。
R-PC-5066-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋
R-PC-5066-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。
R-PC-752424-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 24.00 吋 × 24.00 吋
R-PC-752424-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 24.00 吋 × 24.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。
R-PC-753030-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 30.00 吋 × 30.00 吋
R-PC-753030-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 30.00 吋 × 30.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...
藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。
TONiC™ optical encoders support the latest generation of CMMs from COORD-3
A continuous product development cycle, horizontal organisational structure and streamlined range of model sizes have made COORD-3 a global CMM brand.
令人安心
令人安心 所有 Renishaw CMM 產品皆提供標準保固,能確保您在發生問題時,儘快恢復到正常運作狀態。 現在您可為所有含序號的產品購買延長保固,以便在 3 年期間內維持安心使用的保障。 頂級的產品和相配的支援服務 使用者可在前 3 個月內購買 Renishaw 延長保固,以確保您珍貴的 CMM 產品,在原始保固到期之後仍能受到保護。 若您希望瞭解更多關於 Renishaw 的...
可將風險降至最低的專業方法
可將風險降至最低的專業方法 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 效能保證 第一步是嚴格的機器調查,旨在評估每部 CMM 的機械與電子元件。配合 Renishaw 對於所有品牌 CMM 的豐富經驗,能達成高水準的 Renishaw 系統效能。在您許下任何承諾之前,能精準掌握升級後的 CMM 所能帶來的效果。 經認證的校正 Renishaw 已由 UKAS 認證符合 ISO...
REVO 更快速的校正
REVO 更快速的校正 校正傳統的 CMM 系統需要消耗大量的時間,而這些時間本來可用於量測工件。為 REVO 開發的獨特校正技術決定了測頭座和測頭的實際幾何形狀,可允許通過一次操作量測的任何位置,從而大大減少校正時間。 如果 CMM 用於多個工件,40 個測頭座角度定位通常需要約兩個小時的校正,而 REVO 僅須 20 分鐘。 隨著為了滿足品質程式而定期重複進行校正過程,這樣節省的時間,...
三次元量床技術
三次元量床技術 CMM 系統元件 「一站式」解決方案 — Renishaw 提供整套系統及支援,包括校正、光學尺和測頭等產品。 高效多維檢測 REVO® 系統能夠在同台 CMM 上執行高效掃描量測、非接觸式量測和表面粗糙度分析。 CMM 升級和改裝 現在,所有品牌的 CMM 使用者,皆有機會藉由升級至 Renishaw 創新的計量系統,大幅提升其量測效能。 CMM 測針和夾具 Re...
MCG 系統
MCG 系統 測頭測針會插入,事實上是參考「球」桿的一端。測頭會繞著一個球形路徑並攜帶球桿,以擷取不同位置的徑向讀數。這些讀數範圍正代表 CMM 的空間量測效能。會重複讀數序列,以檢查系統的可重現性。 空間量測效能是任何平面的兩個點之間,完整量測任何距離上的最大誤差。 使用適合的轉接器,即可將特殊校正測針搭配 TP1、TP2、TP20 、TP6A 使用。 MCG 套件 校驗器 說明...