Filtrovat podle
Nalezen výsledek pro CMM

R-CPC-190 - CMM 夾板

固定 13 mm 和 19 mm 厚夾具底板至 CMM 的無傷痕固定夾。

R-PC-13300300-15-8 - M8 CMM 鋁板,12.7 mm x 300.0 mm x 300.0 mm

CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。

R-PC-13450450-15-8 - M8 CMM 鋁板,12.7 mm x 450.0 mm x 450.0 mm

CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。

R-PC-19600600-15-8 - M8 CMM 鋁板,19.1 mm x 600.0 mm x 600.0 mm

CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 15 mm 的 M8 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。夾板 (R-CPC-190) 未隨附,但可另外購買以安裝底板至您的 CMM。

R-PC-13300300-12-6 - M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm

R-PC-13300300-12-6 M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 300.0 mm × 300.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。

R-PC-13450450-12-6 - M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm

R-PC-13450450-12-6 M6 CMM 鋁板,12.7 mm × 450.0 mm × 450.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。

R-PC-19600600-12-6 - M6 CMM 鋁板,19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm

R-PC-19600600-12-6 M6 CMM 鋁板,19.1 mm × 600.0 mm × 600.0 mm CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 12.5 mm 的 M6 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。

R-PC-501818-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋

R-PC-501818-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。

CMM 配件、測頭模組和交換架
提升您的三次元量床系統的各種附件。

QuickLoad™ 導軌系統
藉助 QuickLoad 導軌系統,可快速、簡便且可重複地執行 CMM 工件檢測。

R-PC-501212-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋

R-PC-501212-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.5 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。

R-PC-5066-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋

R-PC-5066-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.50 吋 × 6.00 吋 × 6.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的 Nituff® 硬質陽極塗層。

R-PC-752424-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 24.00 吋 × 24.00 吋

R-PC-752424-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 24.00 吋 × 24.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。

R-PC-753030-50-20 - 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 30.00 吋 × 30.00 吋

R-PC-753030-50-20 1/4-20 CMM 鋁板,0.75 吋 × 30.00 吋 × 30.00 吋 CMM 精密接地鋁製底板採用數個間隔 0.5 吋的 1/4-20 螺紋孔,可增加夾具的靈活性。具備抗磨損、抗刮痕的硬質陽極塗層。

延長桿
可深入進出工件,並在精度損失最小的情況下,增加觸及部分。

R-PAACU - 通用轉接板

我們的通用轉接板 R-PAACU 可將任何鉸接 CMM 臂安裝至任何 Renishaw 夾具底板或量測工作台底板。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU - Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。

CS-SOF-SUBS-17-FBNU Renishaw FixtureBuilder 命名使用者授權,12 個月訂閱授權。 FixtureBuilder 為一 3-D 建模軟體,可用於建立夾具配置以提供工作說明與協助離線程式設計,並進行 CMM、Equator™ 檢具與目視檢查

R-TM-5935-1-20 - 1/4-20 板量測夾具工作台,框架 59.06 in x 35.43 in

量測夾具工作台為任何可攜式 CMM 提供彈性的解決方案。

R-CT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-CT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-CT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-CT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

R-TM-7147-1-20 - 1/4-20 板量測固定工作台,框架 47.24 in x 70.81 in,僅工作台

量測夾具工作台為任何可攜式 CMM 提供彈性的解決方案。

R-T-25300-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25300-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 300 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM 機器及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-T-25150-6 - M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排)

R-T-25150-6 M6 螺紋的 25 mm × 25 mm × 150 mm 塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 12.5 mm 間隔的 M6 螺紋孔,建議可於 CMM、Equator™ 檢具系統上使用。

控制器 PSU
外接 PSU 可快速於當地更換,減少停機時間。

SP25M 測頭模組
採用 TP20 測針模組的掃描測頭和觸發測頭。

R-T-112-20 - 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排)

R-T-112-20 1/4-20 螺紋的 1.00 吋 × 1.00 吋 × 12.00 吋塔柱(4 面、1 排) 此塔柱可用於夾持大型工件或垂直固定工件。採用 0.50 inch 間隔的 1/4-20 螺紋孔,建議可於 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CTB-25-6 - M6 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用)

R-CTB-25-6 M6 耐張線夾支架(與 Ø25.6 mm 螺柱搭配使用) 此耐張線夾支架安裝至螺柱並將耐張線夾固定於某個角度。這使其成為夾持高夾具的有效解決方案。建議可於 CMM 及 Equator™ 系統上使用。

R-CTT-40-30-6 - 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-40-30-6 含 30.0 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-40-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-40-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 36.2 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-64-70-6 - 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-64-70-6 含 68.1 mm 柱和 M6 螺紋的 57.5 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CTT-95-83-6 - 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾

R-CTT-95-83-6 含 82.8 mm 柱和 M6 螺紋的 87.7 mm 軟頭耐張線夾 此耐張線夾具備橡膠端頭,可固定工件而不會在工件表面留下刮痕或痕跡。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

A-1007-0006 - MCG1 小型三次元測定機校驗器配件,適用於1 m³以下的三次元量床

Renishaw 的三次元測定機校驗器 (MCG) 提供在年度檢修與重新校準之間,或碰撞後定期監控三次元量床空間(根據 ISO 10360--2 標準)的簡易方法。其結果可確保 CMM 的量測準確,或是提供需要維修或再校準的證據。此過程既迅速,又符合經濟效益,一般只需 10 到 20 分鐘。提供一系列的柱長與臂長,以便對大型與小型三次元量床進行空間精度檢查。各 MCG 皆附上可追溯至 UKA...

R-AVP-2525-6 - M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱

R-AVP-2525-6 M6 螺紋的 Ø25.1 mm × 25.0 mm 可調式 V 柱 可調式 V 柱可用於固定圓柱狀或管狀工件,而不會在表面留下痕跡。可旋轉及鎖定於任何方向。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-CSP - 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用)

R-CSP 螺絲推桿夾(與 M6、M8 及 1/4-20 底板搭配使用) 螺絲推桿夾是利用栓入或栓出翼形螺絲釋放工件壓力,將工件推至緊貼支撐結構。建議在 CMM、Equator™ 檢具系統和影像與多感應機器上使用。

R-STB-13-8 - Ø19.1 mm x 41.5 mm 模具球含 M8 螺紋

此工具球用於將 CMM 座標參照至程式或工件。

R-CT-100P-83-6 - 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾

R-CT-100P-83-6 含 82.8 mm 柱及可調式柱塞頭和 M6 螺紋的 92.0 mm 耐張線夾 此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 系統上快速而方便地夾持工件。其中包含可調式橡皮端頭柱塞,可以觸及工件邊緣,並在凹槽處產生鎖緊力。

R-CT-40-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-40-30-8 - 含 30.0 mm 柱和 M8 螺紋的 36.2 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-64-70-8 - 含 68.1 mm 柱和 M8 螺紋的 57.5 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-95-83-8 - 含 82.8 mm 柱和 M8 螺紋的 87.7 mm 耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

A-1034-0350 - M10 基準球固定螺栓

M10 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。

A-1034-0351 - M8 基準球固定螺栓

M8 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。

A-1034-0354 - 5/16" 基準球固定螺栓

5/16" 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。

R-CT-160-275-20 - 含 2.76 吋柱和 1/-20 螺紋的 1.42 吋耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、Equator™、影像與多感應機器上輕鬆便利地夾持工件。

A-1034-0353 - 3/8" 基準球固定螺栓

3/8" 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。

R-APJ-8 - M8 螺紋可調式樞軸接頭

鋁製可調式樞軸接頭極適用將夾持組件定位於某個角度。建議在 CMM 及 Equator™ 檢具系統上使用。

R-CT-160-125-20 - 含 1.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 1.43 吋耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。

R-CT-375-325-20 - 含 3.26 吋柱和 1/4 20 螺紋的 3.45 吋耐張線夾

此耐張線夾可在 CMM、影像及 Equator™ 檢具系統上快速而方便地夾持工件。